Catalogo System Pro E Power

System pro E power NUOVI QUADRI DI DISTRIBUZIONE FINO A 6300A

8–16

— Dimensioni di ingombro

Kit interni

Piastre di montaggio cieche a tutta altezza

A

Arretramento massimo

=

B

75

443÷843

473÷873

B 1598

A 394 594 794 394 594 794 394 594 794

=

1798

Pannello rientrato

Pannello piano

86

56

1998

23.8

Piastre di montaggio cieche H=150mm

Piastre di montaggio cieche H≥200mm

107

44÷159

74÷189

Recessed panel

Recessed panel

Flat 56 panel

56

86

Le misure sono espresse in millimetri

Powered by