Catalogo System Pro E Power

System pro E power NUOVI QUADRI DI DISTRIBUZIONE FINO A 6300A

9–10

— Indice dei codici

Codice

Pagina

Peso KG

Codice

Pagina

Peso KG

Codice

Pagina

Peso KG

PKDT0600 PKDT0600 PKDT0700 PKDT0700 PKDT0800 PKDT0800 PKDT0900 PKDT0900 PKDT1000 PKDT1000 PKDT1250 PKDT1250 PKDT1250 PKDT1250 PKEK0004 PKMI0002 PKNL1210 PKNL1260 PKNL1280 PKOH1060 PKOH1080 PKOH1660 PKOH1680 PKOH3160 PKOH3180 PKOH6360 PKOH6380 PKOV1060 PKOV1080 PKOV1660 PKOV1680 PKOV3160 PKOV3180 PKOV6360 PKOV6380 PKSC1660 PKSC1680 PKSD1680 PKST0200 PKST0200 PKST0300 PKST0300 PKST0301 PKST0301 PKST0400 PKST0400 PKST0501 PKST0501 PKST0600 PKST0600 PKST0700 PKST0700 PKST0800 PKST0800 PKST0900 PKST0900 PKST1000

2–22 6–30 2–22 6–30 2–22 6–30 2–22 6–30 2–22 6–30 2–22 2–22 6–30 6–30 3–78 2–47 6–26 6–26 6–26 3–109 3–109 3–109 3–109 3–109 3–109 3–109 3–109 3–109 3–109 3–109 3–109 3–109 3–109 3–109 3–109 6–39 6–39 6–39 2–22 6–30 2–22 6–30 2–22 6–30 2–22 6–30 2–22 6–30 2–22 6–30 2–22 6–30 2–22 6–30 2–22 6–30 2–22

PKST1000 PKST1250 PKST1250 PKST1250 PKST1250 PKUC1680 PLLS2050 PLLS2070 PLLS2090 PLLS2570 PLLS2590 PLLS3050 PLLS3070 PLLS3090 PLSU0300 PLSU0300 PLSU0300 PLVS0552 PLVS0572 PLVS0592 PLVS1052 PLVS1072 PLVS1092 PLVS1552 PLVS1572 PLVS1592 PLVS1752 PLVS1772 PLVS1792 PLVS2052 PLVS2052 PLVS2072 PLVS2072 PLVS2092 PLVS2092 PLVS2252 PLVS2272 PLVS2292 PLVS2552 PLVS2552 PLVS2552 PLVS2572 PLVS2572 PLVS2572 PLVS2592 PLVS2592 PLVS2592 PLVS3052 PLVS3052 PLVS3072 PLVS3072 PLVS3092 PLVS3092 PLVS3552 PLVS3552 PLVS3572 PLVS3572

6–30 2–22 2–22 6–30 6–30 6–39 5–33 5–33 5–33 5–33 5–33 5–33 5–33 5–33 5–24 5–24 5–25 5–42 5–42 5–42 5–42 5–42 5–42 5–42 5–42 5–42 5–44 5–44 5–44 5–38 5–44 5–38 5–44 5–38 5–44 5–44 5–44 5–44 5–38 5–44 5–44 5–38 5–44 5–44 5–38 5–44 5–44 5–38 5–44 5–38 5–44 5–38 5–44 5–38 5–44 5–38 5–44

PLVS3592 PLVS3592 PLVS4052 PLVS4072 PLVS4092 PLVS5052 PLVS5072 PLVS5092 PLVS6052 PLVS6072 PLVS6092 PLVS7052 PLVS7052 PLVS7052 PLVS7072 PLVS7072 PLVS7072 PLVS7092 PLVS7092 PLVS7092 PMCS1755 PMCS1755 PMCS1757 PMCS1757 PMCS1759 PMCS1759 PMCS2050 PMCS2050 PMCS2070 PMCS2070 PMCS2090 PMCS2090 PMCS2255 PMCS2255 PMCS2257 PMCS2257 PMCS2259 PMCS2259 PMCS2550 PMCS2550 PMCS2570 PMCS2570 PMCS2590 PMCS2590 PMCS3050 PMCS3050 PMCS3070 PMCS3070 PMCS3090 PMCS3090 PMRP2040 PPAM0100 PPAM0100 PPAM0200 PPAM0200 PPBR2040 PPBR2060

5–38 5–44 5–38 5–38 5–38 5–38 5–38 5–38 5–38 5–38 5–38 5–28 5–45 5–48 5–28 5–45 5–48 5–28 5–45 5–48 4–45 5–53 4–45 5–53 4–45 5–53 4–45 5–53 4–45 5–53 4–45 5–53 4–45 5–53 4–45 5–53 4–45 5–53 4–45 5–53 4–45 5–53 4–45 5–53 4–45 5–53 4–45 5–53 4–45 5–53 3–115 2–17 6–28 2–17 6–28 3–114 3–114

Powered by