Catalogo System Pro E Power

System pro E power NUOVI QUADRI DI DISTRIBUZIONE FINO A 6300A

9–12

— Indice dei codici

Codice

Pagina

Peso KG

Codice

Pagina

Peso KG

Codice

Pagina

Peso KG

PPFB1510 PPFB1540 PPFB1560 PPFB1580 PPFB1840* PPFB1860 PPFB1880 PPFB2004* PPFB2006 PPFB2008 PPFB2010 PPFB2012 PPFB2040 PPFB2060 PPFB2080 PPFB2512 PPFB2540 PPFB2560 PPFB2580 PPFB3010 PPFB3012 PPFB3040 PPFB3060 PPFB3080 PPFB3512 PPFB3540 PPFB3560 PPFB3580 PPFB4010 PPFB4040 PPFB4060 PPFB4080 PPFB4540 PPFB4560 PPFB4580 PPFB5001 PPFB5004 PPFB5006 PPFB5008 PPFB5040 PPFB5060 PPFB5080 PPFB6010 PPFB6040 PPFB6060 PPFB6080 PPFB8010 PPFB8040 PPFB8040 PPFB8060 PPFB8080 PPFH0300 PPFH0400 PPFH0600 PPFH0600 PPFH0800 PPFH0800

3–113 3–113 3–113 3–113 3–113 3–113 3–113 3–113 3–113 3–113 3–113 3–113 3–113 3–113 3–113 3–113 3–113 3–113 3–113 3–113 3–113 3–113 3–113 3–113 3–113 3–113 3–113 3–113 3–113 3–113 3–113 3–113 3–113 3–113 3–113 3–113 3–113 3–113 3–113 3–113 3–113 3–113 3–113 3–113 3–113 3–113 3–113 3–113 6–14 3–113 3–113 2–35 2–35 2–35 6–37 2–35 6–37

PPFH1000 PPFH1000 PPFH1250 PPFI2726 PPFI2728 PPFI2966 PPFI2968 PPFI4726 PPFI4728 PPFI4968 PPFM1010 PPFM1020 PPFM1030 PPFM1030 PPFM1040 PPFM1050 PPFM1060 PPFM1070 PPFM1080 PPFM1090 PPFM1250 PPFM1250 PPFV1800 PPFV1800 PPFV2000 PPFV2000 PPIM0100 PPIM0200 PPLA1820 PPLA1821

2–35 6–37 2–35 3–114 3–114 3–114 3–114 3–114 3–114 3–114 2–18 2–18 2–18 2–18 2–18 2–18 2–18 2–18 2–18 2–18 2–18 2–18 2–35 6–37 2–35 6–37 2–17 2–17 2–29 2–31 2–39 2–29 2–31 2–39 2–28 2–28 3–111 3–111 3–111 3–111 3–111 3–111 3–111 3–111 3–111 3–111 3–111 3–111 3–111 3–111 3–111 3–111 3–111 3–111 3–111 3–111 3–111

PPMB3580 PPMB4010 PPMB4040 PPMB4060 PPMB4080 PPMB4540 PPMB4560 PPMB4580 PPMB5001 PPMB5004 PPMB5006 PPMB5008 PPMB6010 PPMB6040 PPMB6040 PPMB6060 PPMB6080 PPMD3040 PPMD3060 PPMD3080 PPMF1540 PPMF1560 PPMF1580 PPMF2040 PPMF2060 PPMF2080 PPMF3040 PPMF3060 PPMF3080 PPMU3060 PPMU3060 PPMU3080 PPMU3080 PPNL3010 PPNL3060 PPNL3080 PPNL4010 PPNL4060 PPNL4080 PPRA1820 PPRA1821

3–111 3–111 3–111 3–111 3–111 3–111 3–111 3–111 3–111 3–111 3–111 3–111 3–111 3–111 6–14 3–111 3–111 3–81 3–81 3–81 3–81 3–81 3–81 3–81 3–81 3–81 3–81 3–81 3–81 3–81 4–54 3–81 4–54 6–26 6–26 6–26 6–26 6–26 6–26 2–29 2–31 2–39 2–29 2–31 2–39 2–28 2–28 3–115 5–24 5–24 5–29 5–24 5–29 6–20 5–24 5–29 5–24

PPLA18212MM

PPLA2020 PPLA2021

PPLA20212MM

PPLB1820 PPLB2020 PPMB1510 PPMB1540 PPMB1560 PPMB1580 PPMB2010 PPMB2012 PPMB2040 PPMB2060 PPMB2080 PPMB2512 PPMB2540 PPMB2560 PPMB2580 PPMB3010 PPMB3012 PPMB3040 PPMB3060 PPMB3080 PPMB3512 PPMB3540 PPMB3560

PPRA18212MM

PPRA2020 PPRA2021

PPRA20212MM

PPRB1820 PPRB2020 PPRR6040 PPRS0150 PPRS0200 PPRS0200 PPRS0250 PPRS0250 PPRS0250 PPRS0300 PPRS0300 PPRS0350

Powered by