System pro E power NUOVI QUADRI DI DISTRIBUZIONE FINO A 6300A
9–18
— Indice dei codici
Codice
Pagina
Peso KG
Codice
Pagina
Peso KG
Codice
Pagina
Peso KG
PVCX4407 PVCX4409 PVCX4410 PVCX4412 PVCX4417 PVCX4423 PVCX4427 PVCX4601 PVCX4607 PVCX4701 PVCX4707 PVCX5307 PVCX5326 PVCX5404 PVCX5406 PVCX5407 PVCX5409 PVCX5412 PVCX5414 PVCX5420 PVCX5423 PVCX5426 PVCX5427 PVCX5428 PVCX5429 PVCX5430 PVCX5431 PVCX5432 PVCX5601 PVCX5712 PVCX6401 PVCX6404 PVCX6405 PVCX6412 PVCX6414n PVCX6415n PVDE1240 PVDE1240 PVDE1240 PVDE1240 PVDE1241 PVDE1241 PVDE1241 PVDE1241 PVDE1262 PVDE2440 PVDE2440 PVDE2440 PVDE2440 PVDE2441 PVDE2441 PVDE2441 PVDE2441 PVDT5404 PVDT5406 PVDT5406 PVDT5407
3–100 3–100 3–100 3–100 3–100 3–100 3–100 3–100 3–100 3–100 3–100 3–100 3–100 3–100 3–100 3–100 3–100 3–100 3–100 3–100 3–100 3–100 3–100 3–100 3–100 3–100 3–100 3–100 3–100 3–100 3–100 3–100 3–100 3–100 3–100 3–100 3–103 3–103 3–106 3–106 3–103 3–103 3–106 3–106 3–106 3–107 3–107 3–107 3–107 3–107 3–107 3–107 3–107 3–103 3–103 3–103 3–103
PVDT5409 PVDT5412 PVDT5414 PVDT5414 PVDT5423 PVDT5426 PVDT5426 PVDT5428 PVDT5430 PVDT5601 PVDT5610 PVDT5612 PVDT5813 PVDT6401 PVDT6404 PVDT6405 PVDT6412 PVDT6414 PVDT6414 PVDT7413 PVDT7413 PVDT7413 PVDT7413 PVDT7419 PVDT7419 PVDT7419 PVDT7419 PVDX1807 PVDX2801 PVDX2807 PVDX3707 PVDX3807 PVDX4701 PVDX4707 PVDX4801 PVDX4807 PVDX5404 PVDX5406 PVDX5407 PVDX5409 PVDX5412 PVDX5414 PVDX5420 PVDX5423 PVDX5426 PVDX5427 PVDX5428 PVDX5429 PVDX5430 PVDX5431 PVDX5432 PVDX5601 PVDX5610 PVDX5612 PVDX5701 PVDX5813 PVDX6401
3–103 3–104 3–104 3–104 3–104 3–103 3–104 3–104 3–104 3–104 3–104 3–104 3–103 3–104 3–104 3–104 3–104 3–104 3–104 3–104 3–104 3–104 3–104 3–104 3–104 3–104 3–104 3–102 3–102 3–102 3–102 3–102 3–102 3–102 3–102 3–102 3–102 3–102 3–102 3–102 3–102 3–102 3–102 3–102 3–102 3–102 3–103 3–102 3–103 3–102 3–103 3–103 3–103 3–103 3–103 3–103 3–103
PVDX6404 PVDX6405 PVDX6412 PVDX6414 PVDX6415 PVFE1263 PVFE1263 PVFE6230 PVFE6230 PVFE6231 PVFE6231 PVFT5710 PVFT5712 PVFT5810 PVFT5812 PVFT6610 PVFT6610 PVFT6612 PVFT7633 PVFT7633 PVFX5413 PVFX5414 PVFX5415 PVFX5710 PVFX5712 PVFX5810 PVFX5812 PVFX6610 PVFX6612 PVFX6615 PVGE2440 PVGE6230 PVGE6230 PVGE6231 PVGE6231 PVGT7413 PVGT7413 PVGT7419 PVGT7419 PVIT7413 PVIT7413 PVIT7419 PVIT7419 PVLT7633 PWRP1640 PWRP1660 PWRP1680 PWRP1840 PWRP1860 PWRP1880 PWRP2010 PWRP2040 PWRP2060 PWRP2080 PXLP0040 PXLP0060 PXLP0140
3–103 3–103 3–103 3–103 3–103 3–105 3–106 3–107 3–107 3–107 3–107 3–105 3–105 3–105 3–105 3–105 3–105 3–105 3–105 3–105 3–105 3–105 3–105 3–105 3–105 3–105 3–105 3–105 3–105 3–105 3–107 3–107 3–107 3–107 3–107 3–101 3–101 3–101 3–101 3–103 3–103 3–103 3–103 3–105 3–112 3–112 3–112 3–112 3–112 3–112 3–112 3–112 3–112 3–112 3–110 3–110 3–110
Powered by FlippingBook