System pro M compact. Interruttori e apparecchi modulari

INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915

26

— Interruttori magnetotermici Serie SN 201 - 1P+N in un modulo

Dati generali

Norme di riferimento Poli Caratteristiche di intervento Corrente nominale I n

[A]

Frequenza nominale f

[Hz]

Tensione nominale di isolamento Ui

[V]

Categoria di sovratensione Grado di inquinamento Dati secondo IEC/EN 60898-1 Tensione nominale di funzionamento U n

SN 201

[V] [V] [V]

Massima tensione di ritorno a frequenza di esercizio (U max )

Tensione minima di esercizio

Potere di corto circuito nominale I cn

[kA] [kA]

Potere di chiusura e di interruzione nominale di un polo singolo I cn1 Classe di limitazione dell‘energia passante (B, C fino a 40 A) Tensione nominale di tenuta ad impulso U imp. (1,2/50µs)

[kV] [kV] [°C]

Tensione di prova dielettrica

Temperatura ambiente di riferimento

Durata elettrica

[manovre]

Dati secondo IEC/EN 60947-2 (Riferiti solamente al test di corto circuito interno)

Potere di corto circuito nominale estremo I cu

[kA] [kA]

Potere di corto circuito di servizio nominale estremo I cs

Dati meccanici

Involucro Leva di manovra Indicazione dello stato dei contatti Grado di protezione secondo EN 60529 Durata meccanica

[manovre]

Resistenza agli urti secondo IEC/EN 60068-2-27 Resistenza alle vibrazioni secondo IEC/EN 60068-2-6 Condizioni ambientali secondo IEC/EN 60068-2-30 (con media giornaliera ≤ +35°C)

[°C/RH]

Temperatura ambiente

[°C] [°C]

Temperatura di stoccaggio

[mm 2 ] [mm 2 ]

Installazione

Sezione massima cavi rigidi (morsetti superiori/morsetti inferiori) Sezione massima cavi flessibili (morsetti superiori/morsetti inferiori)

Coppia di serraggio

[Nm]

Fissaggio Posizione di fissaggio Alimentazione

Dimensioni e peso

Dimensioni polo (H x D x W)

[mm]

Peso

[g]

Accessoriamento

contatto ausiliario contatto ausiliario/segnalazione

bobina a lancio di corrente bobina di minima tensione

a Le serie SN201 e SN201M in caratteristica B e D sono disponibili per corrente nominale In ≥ 6 A

Powered by