295
— Elementi ausiliari e accessori per interruttori magnetotermici e differenziali Contatti ausiliari e di segnalazione
Contatti ausiliari e contatti di segnalazione/ausiliari
S2C-S/H6R, S2C-H6R, S2C-H11L, S2C-H20L and S2C-H02L Interruttori magnetotermici S200, S300P, SN201, Interruttori differenziali F200, DS201, DS203NC, AFDDs S-ARC1, DS-ARC1 e sezionatori SD200 AC14 1A/400V, 2A/230V - DC12 1A/220V, 1,5A/110V - DC13 2A/60V, 4A/24V
Abbinabile con
Categoria di utilizzo
Corrente termica convenzionale in aria libera A
Contatti ausiliari e di segnalazione
10
Min. corrente di servizio
10 mA a 12 V; 5 mA a 24 V
Corrente di corto circuito condizionale nominale
V 230 V c.a. 1,000 A con S201 K4
Categoria di sovratensione
III
Tensione nominale di tenuta a impulso (1.2/50µs)
kV 4
0.75…2.5 (fino a 2 x 1.5 mm2 per S2C-H11L, S2C-H20L e S2C- H02L) 1.2 (max. 0.8 per S2C-H11L, S2C-H20L e S2C-H02L) 5g, 20 cicli 5…150…5 Hz a 24 V c.a./c.c., 5 mA richiusura automatica < 10 ms
Morsetti
mm 2
Coppia di serraggio
Nm
Stabilità del contatto in test di vibrazione secondo IEC/EN 60068-2-6
Vita meccanica
10000 manovre
Dimensioni (A x P x L)
mm
85 x 69 x 8.8
Contatti ausiliari e contatti di segnalazione/ausiliari
S2C-H6-11R, S2C-H6-20R, S2C-H6-02R
Interruttori magnetotermici S200, S300P, SN201, Interruttori differenziali F200, DS201, DS203NC, AFDDs S-ARC1, DS-ARC1 e sezionatori SD200
Abbinabile con
AC14: 1A/400V, 2A/230V DC12/DC13: 1A/50V, 2A/30V
Categoria di utilizzo
Corrente termica convenzionale in aria libera A
10
Min. corrente di servizio
10 mA a 12 V; 5 mA a 24 V
Corrente di corto circuito condizionale nominale
V 230 V c.a. 1,000 A con S201 K4
Categoria di sovratensione
III
Tensione nominale di tenuta a impulso (1.2/50µs)
kV 4
0.75…2.5
Morsetti
mm 2
Coppia di serraggio
Nm
1.2
Stabilità del contatto in test di vibrazione secondo IEC/EN 60068-2-6
5g. 20 cicli 5...150...5 Hz a 24 V AC/DC. 5mA richiusura automatica < 10 ms
Vita meccanica
10000 manovre
Dimensioni (A x P x L)
mm
85 x 69 x 8.8
Powered by FlippingBook