297
— Elementi ausiliari e accessori per interruttori magnetotermici e differenziali Contatti ausiliari / di segnalazione
Contatto ausiliario sottoposto
S2C-H10 e S2C-H01
Abbinabile con
Interruttori automatici S200, S300P, Interruttori differenziali DS201, AFDDs DS-ARC1 e sezionatori SD200 ≤63A
S 2C-H01
Corrente termica convenzionale in aria libera
A
7.5
Categoria di utilizzo
AC14 2A/230V - DC 12 identica a DC13 1A /50V, 2A/30V
Min. corrente di servizio
V 10 mA a 12 V c.a./c.c.
Corrente di corto circuito condizionale nominale
230 V c.a. 1000 A, protezione con S 201-K2 o Z2
Coppia di serraggio
Nm
0.5
da 0.75 a 2.5
Morsetti
mm 2
Vita meccanica
4 000 manovre
Dimensioni (A x P x L)
mm
19 x 17 x 17.5
Contatto ausiliario sottoposto per S 200, S 300 P, SD 200, DS201, DS-ARC1
Conf
Descrizione
Peso unit.
Tipo
Codice ABB
Codice d’ordine
kg
pz.
S 2C-H01
2CDS200970R0031
A645515
0.01
1
1 NC
S 2C-H10
2CDS200970R0032
A645522
0.01
1
1 NA
Contatto ausiliario/Interfaccia di accoppiamento per DS202CR Elemento ausiliario da utilizzare per riportare a distanza lo stato di aperto/chiuso dell‘interruttore a cui è associato. Questo elemento funge anche da interfaccia di accoppiamento per gli altri elementi ausiliari compatibili della serie compact (si veda lo schema di accessoriamento per maggiori dettagli).
Conf.
Descrizione
Peso unit.
kg
DSCC-IH6R
Tipo
Codice ABB
Codice d’ordine
pz.
Contatto ausiliario/Interfaccia di accoppiamento per DS202CR
DSCC-IH6R
2CDS200933R0012
DSCCIH6R
0.04
1
Powered by FlippingBook