29
— Interruttori magnetotermici Serie SN 201 6000 , caratteristiche B e C
SN 201 - Caratteristica B Potere d’interruzione: IEC/EN 60898-1: 6000 A Caratteristica d’intervento: B Norme di riferimento: IEC/EN 60898-1 Poli: 1P+ N Corrente nominale: 6 ÷ 40 A Campo d’intervento istantaneo: 3 ÷ 5 In Tensione nominale: 230 V c.a. Tensione minima di funzionamento: 12 V c.a./c.c. Segnalazione dello stato dell’interruttore mediante leva di manovra con indicazione 0 OFF/I ON Collegamento tramite morsetti a gabbia: cavo flessibile ≤10 mm²; cavo rigido ≤16 mm²
Poli
Corrente nominale
Descrizione
Peso unitario
Confezione
Codice d‘ordine
In A
Tipo
Codice ABB
kg
pz.
1+N
6
SN201 B6 SN201 B10 SN201 B16 SN201 B20 SN201 B25 SN201 B32 SN201 B40
2CSS255101R0065 2CSS255101R0105 2CSS255101R0165 2CSS255101R0205 2CSS255101R0255 2CSS255101R0325 2CSS255101R0405
SN201B6 0,110 SN201B10 0,110 SN201B16 0,110 SN201B20 0,110 SN201B25 0,110 SN201B32 0,110 SN201B40 0,110
6 6 6 6 6 6 6
10 16 20 25 32 40
SN 201 - Caratteristica C Potere d‘interruzione: IEC/EN 60898-1: 6000 A Caratteristica d‘intervento: C Norme di riferimento: IEC/EN 60898-1 Poli: 1P+ N Corrente nominale: 2 ÷ 40 A Campo d‘intervento istantaneo: 5 ÷ 10 In Tensione nominale: 230 V c.a. Tensione minima di funzionamento: 12 V c.a./c.c. Segnalazione dello stato dell‘interruttore mediante leva di manovra con indicazione 0 OFF/I ON Collegamento tramite morsetti a gabbia: cavo flessibile ≤10 mm²; cavo rigido ≤16 mm²
SN 201
Poli
Corrente nominale
Descrizione
Peso unitario
Confezione
Codice d‘ordine
In A
Tipo
Codice ABB
kg
pz.
1+N
2 4 6
SN201 C2 SN201 C4 SN201 C6 SN201 C10 SN201 C13 SN201 C16 SN201 C20 SN201 C25 SN201 C32 SN201 C40
2CSS255101R0024 2CSS255101R0044 2CSS255101R0064 2CSS255101R0104 2CSS255101R0134 2CSS255101R0164 2CSS255101R0204 2CSS255101R0254 2CSS255101R0324 2CSS255101R0404
SN201C2 0,110 SN201C4 0,110 SN201C6 0,110 SN201C10 0,110 SN201C13 0,110 SN201C16 0,110 SN201C20 0,110 SN201C25 0,110 SN201C32 0,110 SN201C40 0,110
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
10 13 16 20 25 32 40
Powered by FlippingBook