31
— Interruttori magnetotermici Serie SN 201 M 10000 , caratteristiche B e C
SN 201 M - Caratteristica B Potere d‘interruzione: IEC/EN 60898-1: 10000 A Caratteristica d‘intervento: B Norme di riferimento: IEC/EN 60898-1 Poli: 1P+ N Corrente nominale: 6 ÷ 40 A Campo d‘intervento istantaneo: 3 ÷ 5 In Tensione nominale: 230 V c.a. Tensione minima di funzionamento: 12 V c.a./c.c. Segnalazione dello stato dell‘interruttore mediante leva di manovra con indicazione 0 OFF/I ON Collegamento tramite morsetti a gabbia: cavo flessibile ≤10 mm²; cavo rigido ≤16 mm²
Poli
Corrente nominale
Descrizione
Peso unitario
Confezione
Codice d‘ordine
In A
Tipo
Codice ABB
kg
pz.
1+N
6
SN201 M B6
2CSS275101R0065
SN201MB6 0,110 SN201MB10 0,110 SN201MB16 0,110 SN201MB20 0,110 SN201MB25 0,110 SN201MB32 0,110 SN201MB40 0,110
6 6 6 6 6 6 6
10 16 20 25 32 40
SN201 M B10 2CSS275101R0105 SN201 M B16 2CSS275101R0165 SN201 M B20 2CSS275101R0205 SN201 M B25 2CSS275101R0255 SN201 M B32 2CSS275101R0325 SN201 M B40 2CSS275101R0405
SN 201 M - Caratteristica C Potere d‘interruzione: IEC/EN 60898-1: 10000 A Caratteristica d‘intervento: C Norme di riferimento: IEC/EN 60898-1 Poli: 1P+ N Corrente nominale: 6 ÷ 40 A Campo d‘intervento istantaneo: 5 ÷ 10 In Tensione nominale: 230 V c.a. Tensione minima di funzionamento: 12 V c.a./c.c. Segnalazione dello stato dell‘interruttore mediante leva di manovra con indicazione 0 OFF/I ON Collegamento tramite morsetti a gabbia: cavo flessibile ≤10 mm²; cavo rigido ≤16 mm²
SN 201 M
Poli
Corrente nominale
Descrizione
Peso unitario
Confezione
Codice d‘ordine
In A
Tipo
Codice ABB
kg
pz.
1+N
2 4 6
SN201 M C2 SN201 M C4 SN201 M C6
2CSS275101R0024 2CSS275101R0044 2CSS275101R0064
SN201MC2 0,110 SN201MC4 0,110 SN201MC6 0,110 SN201MC10 0,110 SN201MC16 0,110 SN201MC20 0,110 SN201MC25 0,110 SN201MC32 0,110 SN201MC40 0,110
6 6 6 6 6 6 6 6 6
10 16 20 25 32 40
SN201 M C10 2CSS275101R0104 SN201 M C16 2CSS275101R0164 SN201 M C20 2CSS275101R0204 SN201 M C25 2CSS275101R0254 SN201 M C32 2CSS275101R0324 SN201 M C40 2CSS275101R0404
Powered by FlippingBook