INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
334
— Barrette di collegamento Barrette per SN201 e S202C
Barrette di collegamento per serie SN201 e S202C (corrente massima nominale 63A) Nr. di pin Fasi mm 2 Descrizione
Conf
Peso unit.
Tipo
Codice ABB
Codice d’ordine
kg
pz.
12 12 56 56 12 57
1 1 1 1 3 3
10 10 10 10 10 10
BSN 1/12
2CSL010001R1012 2CSL010101R1012 2CSL010001R1056 2CSL010101R1056 2CSL010003R1012 2CSL010003R1057
BSN112
0.050 10 0.050 10 0.140 10 0.140 10 0.090 5 0.470 5
BSN 1/12 NA
BSN112NA
BSN+FEED-IN
BSN 1/56
BSN156
BSN 1/56 NA
BSN156NA
BSN 3/12 BSN 3/57
BSN312 BSN357
Morsetto di connessione a puntale, isolato Sezione Capocorda Descrizione
Conf
Tipo di col- legamento
Peso unit.
mm
Tipo
Codice ABB
Codice d’ordine
kg
pz.
mm 2
25 25
pin pin
15 30
FEED-IN 25/15 1P 2CSL980001R2515 FEED-IN 25/30 3P 2CSL980001R2530
A204795 A204805
0.010 5 0.010 5
BSN NA+FEED-IN
Tappi di chiusura laterali
Conf
Descrizione
Peso unit.
kg
pz.
Tipo
Codice ABB
Codice d’ordine
2CSL010000R0003
BSNEND3P
0.001 20
BSN-END 3P a
a in abbinamento con BSN 3/57
Powered by FlippingBook