System pro M compact. Interruttori e apparecchi modulari

373

— Protezione e sicurezza Scaricatori di sovratensioni OVR Tipo 1-2 1P per reti TNC - 230/400V

OVR Tipo 1-2 unipolari

I dispositivi OVR Tipo 1-2 sono progettati per scaricare le sovratensioni evitando di danneggiare le apparecchiature a valle. Sono caratterizzati dalla loro capacità di proteggere da correnti impulsive con forma d’onda 10/350 µs tipiche delle sovracorrenti da fulmine. Gli OVR Tipo 1-2 hanno una alta resistenza alla corrente impulsiva abbinata ad un basso livello di protezione (U p ). Possono essere installati a monte dell’interruttore generale per la protezione di tutto l’impianto.

OVR T1-T2 N 100-255 P TS

Descrizione

Peso unitario

Livello di protezione

Tensione nominale

Tensione massima continuativa

Interruzione corrente susseguente

Corrente impulsiva

Corrente di scarica massima

Poli/ Linee protette

I imp 10/350

I max 8/20

I fi

U p kV

U n

U c

kA

kA

kA

V c.a.

V c.a.

Tipo

Codice ABB

Codice d’ordine kg

1L

25

-

50

1.5

230

264

OVR T1-T2 1L 25-255 P 2CTB813250R2300 OVR121L25255 0.27

1L

25

-

50

1.5

230

264

OVR T1-T2 1L 25-255 P TS 2CTB813251R2300

OVR121L25255TS 0.3

1N

25

-

0.1

1.5

230

255

OVR T1-T2 N 100-255 P 2CTB813010R2300 OVR12N100255 0.3

1N

25

-

0.1

1.5

230

255

OVR T1-T2 N 100-255 P TS 2CTB813011R2300

OVR12N100255TS 0.3

Powered by