System pro M compact. Interruttori e apparecchi modulari

INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915

378

— Protezione e sicurezza Scaricatori di sovratensioni OVR Tipo 1-2 1P+N, 3P+N e 4P per reti TNS/TT - 230V e 230/400V

OVR Tipo 1-2 1P+N e 3P+N per reti TNS/TT

I dispositivi OVR Tipo 1-2 sono progettati per scaricare le sovratensioni evitando di danneggiare le apparecchiature a valle. Sono caratterizzati dalla loro capacità di proteggere da correnti impulsive con forma d’onda 10/350 µs tipiche delle sovracorrenti da fulmine. Gli OVR Tipo 1-2 hanno una alta resistenza alla corrente impulsiva abbinata ad un basso livello di protezione (U p ). Possono essere installati a monte dell’interruttore generale per la protezione di tutto l’impianto.

OVR T1-T2 1N 12.5-440s P TS QS

Descrizione

Peso unitario

Livello di protezione

Tensione nominale

Tensione massima continuat.

Interruzione corrente susseguente

Corrente impulsiva

Corrente di scarica massima

Poli/ Linee protette

I imp 10/350

I max 8/20

I fi

U p kV

U n

U c

kA

kA

kA

V c.a.

V c.a.

Tipo

Codice ABB

Codice d’ordine kg

1L+1N 25

-

50

1.5

230

255

OVR T1-T2 1N 50-255 P TS

2CTB812511R2300 OVR121N50255TS 0.46

3L+1N 25

-

50

1.5

230/400

255

OVR T1-T2 3N 100-255 P TS 2CTB812111R2300 OVR123N100255TS 0.54

4L

25

-

50

1.5

230/400

264

OVR T1-T2 4L 100-255 P TS 2CTB812101R2300 OVR124L100255TS 0.54

Powered by