407
— Protezione e sicurezza Sezionatori con fusibile E 90 PV
Specifiche tecniche
Tipo
E 90/32 PV
E 90/32 PV in accordo con la norma UL
Corrente nominale
[A]
30
Tipo di corrente
c.c.
Fusibile
[mm]
10 x 38
Massima dispersione di corrente ammessa [W]
3
Frequenza nominale Coppia di serraggio Grado di protezione
[Hz]
-
E 90 PV
PZ2 2-2,5 Nm
PZ2 18-22 lb-in
IP20
[mm 2 ] 25
Sezione morsetti
n.a.
Dimensione cavo rigido
1,5 - 25 mm 2 1,5 - 16 mm 2
8÷3 AWG
Dimensione cavo flessibile Temperatura di esercizio
[°C] [°C]
-5/+40 (1) -25/+70 (2)
Temperatura di immagazzinamento
Altitudine
[m]
2000
Grado di umidità relativa/temperatura
max. 90% con temperatura +20 °C 50% con max. temperatura +40 °C
Intervallo di tensione per indicatore a LED
24-1000 c.a./c.c. (solo versione s)
Lucchettabile (aperto) Sigillabile (chiuso) IEC 60947-3 Categoria di utilizzo
■
■
DC-20B
Tensione nominale
[V]
1000
(1) per temperature inferiori, verificare le caratteristiche tecniche del fusibile, per temperature superiori fare riferimento alla tabella di riduzione al Capitolo 5 di Soluzioni di installazione elettrica per edifici - Specifiche tecniche (2) per più di 24h la temperatura massima è +55 °C
Sezionatori con fusibile E 90 PV La serie di sezionatori con fusibile E 90 PV è progettata per tensioni fino a 1000 V in corrente continua con categoria di utilizzo in DC-20B. La serie E 90 PV trova specifico impiego nella protezione dalle sovracorrenti in impianti fotovoltaici e fornisce una soluzione affidabile, compatta ed economica poiché utilizza fusibili cilindrici 10,3 x 38 mm. La serie E 90 PV comprende prodotti con segnalazione ottica di intervento fusibile che consentono un efficiente monitoraggio degli impianti fotovoltaici fino a 1000 V c.c.. senza nessuna alimentazione ausiliaria.
Sezionatori con fusibile E 90 per fusibili 10,3 x 38 mm (DC-20B)
Moduli
Descrizione
Peso unit.
Conf.
Poli
Uscita nominale nominale
In
Tipo
Codice ABB
Codice d’ordine
kg
Pz.
1 1 2 2
32 32 32 32
1 1 2 2
E 91/32 PV E 91/32s PV E 92/32 PV E 92/32s PV
2CSM204713R1801 M204713 2CSM204693R1801 M204693 2CSM204703R1801 M204703 2CSM256913R1801 M256913
0,061 6 0,062 6 0,122 3
0,233
3
s: versione con indicatore di intervento fusibile
Powered by FlippingBook