System pro M compact. Interruttori e apparecchi modulari

435

— Comando e segnalazione Interruttori sezionatori SD 200

Serie

SD 200

E 200

Norme di riferimento e approvazioni

CEI/EN 60947-3 VDE

CEI/EN 60947-3 VDE/CCC/KEMA

Correnti nominali Tensione nominale

[A]

16/25/32/40/50/63

80/100/125

[V c.a.] 253/440

230/400

Capacità di tenuta di corto circuito

[kA]

25

25

Categoria di utilizzo

AC-23A

AC-22A

I e < 100 A: 1,500 (c.a.) I e ≥ 125 A: 1,000 (c.a.)

[Ops.] I e < 32 A: 20,000 (c.a.) I e ≥ 32 A: 10,000 (c.a.)

Durata elettrica

[mm 2 ] 35

Sezione morsetti

50

Morsetto

Morsetto cilindrico

Morsetto a gabbia

Due aperture del morsetto per cavo e barretta di collegamento

Sì

No

Protezione cavi

No

Sì

Indicazione della posizione dei contatti

Marcatura sulla leva di comando (I ON/0 OFF), CPI reale (rosso ON/verde OFF)

Marcatura sulla leva di comando (I ON/0 OFF)

Abbinamento con elementi supplementari Contatti ausiliari

Lato destro Lato sinistro Lato inferiore

Lato destro

Sganciatore a lancio di corrente Sganciatore di minima tensione

No No No

Sì Sì Sì Sì

Telecomando motorizzato

Lucchetto

Sì

Rimozione senza smontaggio dellla barretta di collegamento

Sì

Sì

Powered by