443
— Comando e segnalazione Interruttori sezionatori rotativi OTM
Caratteristiche tecniche Tensione nominale di impiego Un
AC-20/DC-20
[V] [V]
750 500
AC-22A
DC-21A/DC-22A
vedi guida “System pro M compact – approfondimenti tecnici“
Corrente nominale di impiego In
[A]
40, 80, 125
Frequenza nominale Manovre meccaniche
[Hz] 50/60
[n°]
20.000
Potenza dissipata
vedi guida “System pro M compact – approfondimenti tecnici“
Temperatura di funzionamento
[°C] -25…+50
Sezione del cavo
vedi guida “System pro M compact – approfondimenti tecnici“
Norma di riferimento
CEI EN 60947-3
Interruttori sezionatori rotativi OTM Sono studiati per il sezionamento delle linee elettriche secondo la CEI EN 60947-3, consentendo la ma- nutenzione dei dispositivi collegati a valle in sicurezza, e per il comando sotto carico. Il meccanismo di apertura rapido e sicuro garantisce prestazioni molto elevate sia in corrente alternata che continua. La gamma è accessoriabile con contatti ausiliari e blocco porta. Per le versioni di portata superiore a 40 A la manopola fornita di serie consente la funzione di “blocco porta” come illustrato nel disegno ed è luc- chettabile.
Interruttori sezionatori rotativi 40…125 A, 500 V c.a. Poli Portata Descrizione
Conf.
Peso unit.
Tipo
Codice ABB
Codice d‘ordine
kg
pz.
A
3
40 80
OT40M3 OT63ML3 OT125M3 OT40M4 OT63ML4 OT125M4
1SCA022497R0490 1SCA022530R5770 1SCA022429R9140 1SCA022497R0570 1SCA022530R6400 1SCA022429R9220
M970490 M305770 M299140 M970570 M306400 M299220
0,11 0,27 0,36 0,15 0,35
1 1 1 1 1 1
125
4
40 80
OTM3
125
0,5
Powered by FlippingBook