445
— Comando e segnalazione Interruttori serie E 210
Interruttori ON-OFF
Dati generali Profondità totale
68 mm
Larghezza
0.5 o 1 modulo (9 o 18 mm)
Colore
grigio, RAL 7035
Resistenza climatica a
IEC 60068-2-2 (caldo secco) IEC 60068-2-30 (caldo umido) IEC 60068-2-1 (freddo)
E 210
Temperatura ambiente
da - 25°C a + 55°C da - 40°C a + 70°C
Temperatura di stoccaggio Sezione connessione (Cu)
da 1 x 1 mm 2 a 1 x 6 mm 2 o 2 x 2.5 mm 2 rigido da 1x 0,75 mm 2 a 2 x 1.5 mm 2 flessibile con puntale o capocorda a occhiello
Coppia di serraggio
1,2-1,5 Nm
Contatti
Doppia interruzione
Interruttori ON-OFF (E211; E211X) Capacità di tenuta di corto circuito Inc
3 kA; a 400 V cos ϕ = 0.8 (con fusibile <= 35 A / NH00)
Corrente nominale In Tensione nominale Un - conforme a EN - conforme a UL 508
16 A, 25 A, 32 A
250 V c.a., 400 V c.a.
240 V c.a.
Tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp Tensione di funzionamento minima
6 kV
24 V c.a.; 25 mA
Caratteristiche di sezionamento
per EN60669-2-4; CEI/EN 60947-3 AC-22A, DC-22A sec. CEI/EN 60947-3
Categoria di utilizzo
Intervalli di tensione dei LED
Interruttori ON-OFF E211X 115-250 V c.a. (tolleranza +/- 10%)
Frequenza Piombabile
50/60 Hz
nelle posizioni ON e OFF
Norme di riferimento
DIN EN 60669-1 *VDE 0632-1 DIN EN 60669-2-4 *VDE 0632-2-4 UL 508
Approvazioni
VDE; UL; GOST; CCC
Categoria di utilizzo per interruttori ON-OFF (secondo la norma CEI 60947-3) Tipo In Categoria di utilizzo DC-22A
AC-22A
E211-16-... E211-25-... E211-32-...-
16 A 25 A 32 A
50 V c.c. / 16 A 50 V c.c. / 25 A 50 V c.c. / 32 A
200 V c.c. / 1 A 200 V c.c. / 2 A 200 V c.c. / 3 A
400 V c.a. / 16 A 400 V c.c. / 25 A 400 V c.c. / 32 A
Powered by FlippingBook