System pro M compact. Interruttori e apparecchi modulari

INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915

462

— Comando e segnalazione Contattori modulari ESB ed EN

I contattori modulari ABB prevedono caratteristiche che facilitano l'installazione e la manutenzione. L'indicatore meccanico di stato con i colori verde e rosso assicura una rapida diagnosi del sistema. Inoltre, alcune versioni speciali sono dotate di una funzione di esclusione manuale con interruttore a bilanciere per un controllo indipendente dell'alimentazione. Gli accessori, ad esempio ausiliari, distanziali e coperture di sicurezza e protezione, possono essere montati sul contattore senza ricorrere ad utensili.

Morsetti IP 20

Armonizzati per poter utilizzare un unico cacciavite

Controllo con funzionalità di esclusione manuale

Indicatore di stato di facile lettura

Rosso: ON Verde: OFF

Blocco contatto ausiliario EH-04 • montaggio senza utensili • aggancio sul lato sinistro

Campo per etichetta

— Modalità di manovra versioni EN

Switch position O = OFF

Switch position AUTO

Switch position I = ON

A1

A2

A1

1

A2

2

reset automatico a AUTO

Powered by