System pro M compact. Interruttori e apparecchi modulari

481

— Comando e segnalazione Relè monostabili E 297 e passo-passo E 290

Relè monostabile E 297

A1

E297-16-11/230 Relè monostabile Modulo principale

1

3

2

4

A2

1 2

Installare sempre sul lato destro! Per ciascun modulo principale E 297 può essere abbinata 1 unità.

E298-16-20 Contatto di potenza (abbinabile: max. 1 unità)

1 Se si utilizza un contatto di potenza, ins- tallarlo sempre come primo componente.

5

7

6

8

E299-11 Contatto ausiliario (abbinabile: max. 1 unità)

2 Se si utilizza un contatto ausiliario abbina- bile, deve essere fissato direttamente sul relè monostabile o sul contatto di potenza installato per primo.

13

21

14

22

Informazioni sulla sicurezza Se vengono installati più relè passo-passo l'uno accanto all'altro, si raccomanda di utilizzare un modulo distanziatore. Questo garantisce una dissipazione ottimale del calore dei moduli principali.

I moduli distanziatori (9 o 18mm di larghezza) sono denomi- nati con le sigle ZLS725 per le versioni in 18mm e ZLS726 per le versioni in 9mm (l'utilizzo dipende dall'applicazione).

Powered by