INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
516
— Comando e segnalazione MA1-8001 DIN adattatore per profilati DIN
MA1-8001 adattatore per profilati DIN Questo prodotto, adatto all’attuale serie Modulare di pulsanti, è il supporto ideale per l’accostamento delle unità di comando Ø 22 mm agli apparecchi della serie “System pro M compact”. Le unità di comando e segnalazione Diametro 22 mm possono ora trovare un maggiore imp- iego anche all’interno di centralini e quadri con pannelli modulari, integrandosi in maniera perfetta. L’ampia superficie operazionale che caratterizza le unità di comando Ø 22 mm potrà così es- sere utilizzata e valorizzata anche in questa tipologia di quadri mantenendo sempre elevato il livello estetico. Tra i vantaggi dell’ MA1-8001 troviamo: • Facilità e rapidità d‘installazione. • Cablaggio dei blocchi contatto semplificato • Rapido accesso ai blocchi contatto anche dopo l‘installazione. • Minor profondità d’ingombro degli attuatori. • Accostamento perfetto ai prodotti della serie “System pro M compact®“ Usando l’MA1-8001 sarà possibile accostare gli apparecchi “System pro M compact®”, a spie dalla maggiore visibilità, potenziometri, selettori a chiave o a levetta, selettori e pulsanti, lu- minosi e non.
MA1-8001
MA1-8121
Conf.
Colore
Descrizione
Peso unit.
Tipo
Codice ABB
Codice d‘ordine
kg
pz.
Adattatore per profilati DIN; KIT (2 moduli) a b Adattatore per profilati DIN (2 moduli) a
MA1-8001
1SFA611920R8001
EO 600 0
0,023 1
MA1-8131
1SFA611920R8131
EO 403 9
0,020 10
a Abbinabile solo a unità di comando e segnalazione della serie modulare; non utilizza - bile con prodotti della vecchia serie CBK, della serie monoblocco. b Il KIT include, oltre alla custodia anche un blocco vuoto MDB-2 e due spinette.
Note tecniche • Per assemblare la nuova custodia, selettori e spie devono essere utilizzati contatti e porta- lampade per profilato DIN. • Il supporto MCBH-00 non è necessario, in quanto l‘involucro si aggancia direttamente ai contatti. • Per realizzare l‘accostamento agli apparecchi della serie System pro M contact® possono essere utilizzati al massimo 3 contatti. • Nella configurazione con 3 contatti, è consigliabile utilizzare perni di fissaggio per rendere i blocchi più stabili. • Per realizzare attuatori o spie di segnalazione che utilizzano un singolo contatto, utilizzare uno o due blocchi vuoti MDB-2.
Powered by FlippingBook