INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
522
— Controllo e automazione Interruttori crepuscolari Linea TL
Caratteristiche tecniche
TL1 POLE
Tensione nominale di alimentazione
[V]
110 ÷ 230 c.a.
Tipo di contatto
1NO polarizzato
Lampade incandescenti cos ϕ 1 Lampade incandescenti cos ϕ 0.8
[W] [W] [W] [W] [Hz]
1000
300 300 100
Lampade fluorescenti - duo/elettroniche
Lampade LED
Frequenza nominale
50/60
Ritardo commutazione ON Ritardo commutazione OFF
[s] [s]
25+-10% 35+-10%
TL1 Pole
Intervallo di regolazione luminosità (con tolleranza +-20%)
[lx]
2...200
Grado di protezione interruttore crepuscolare
IP54 IP54
Grado di protezione sensore
Temperatura di funzionamento interruttore crepuscolare Temperatura di funzionamento sensore Temperatura di stoccaggio interruttore crepuscolare Temperatura di stoccaggio sensore
[°C]
-40...+70
[°C] [°C]
-40...+70 -50...+80
[°C] [W]
-50...+80
Potenza dissipata
0.25 W cos ϕ 0.35 (riposo) 0.8 W cos ϕ 0.4 (attivo)
Sezione massima morsetti
[mm²]
6
Morsetti Tipo vite
con vite imperdibile
PZ1
Coppia di serraggio: morsetti
[Nm] [Nm]
1.2 1.2
vite sensore Montaggio
montaggio a palo/parete
Segnalazione intervento / Regolazione soglia
LED rosso / verde
Lunghezza max. cablaggio (dispositivo-sonda)
100
Moduli Norme di riferimento
EN 60669-1 EN 60669-2-1 EN60730-1
Interruttori crepuscolari da palo TL1 Pole La versione TL1 Pole è progettata per l’installazione a palo/parete ed è provvista di ingressi con fotocellula e un cablaggio integrato che comprende pressacavi per assicurare un elevato livello di protezione. Grazie anche alla sua alta qualità, TL1 Pole offre un’ottima resistenza agli agenti atmosferici e una lunga vita operativa. Inoltre, TL1 Pole è dotato di un sensore interno preimpostato a 10 lux. Il sensore è estraibile dalla base e consente una manutenzione semplice ed efficiente senza dover ricorrere ad un ulteriore cablaggio. TL1 Pole è la soluzione ideale per la gestione degli impianti di illuminazione esterna come quelli pubblici e più precisamente per il comando dell’illuminazione di strade pubbliche o private, giardini, cortili quando diminuisce la luce solare (al tramonto).
Confez.
Intervallo di luminosità
Dettagli ordine
Peso 1 unità
Tipo
Codice ABB
Codice d’ordine
kg
pz.
lx
2:200
TL1 Pole
2CSM229911R1341
M229911
0.135 1
Powered by FlippingBook