INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
536
— Controllo e automazione Relè temporizzatori Serie E234 CT-D
Descrizione La serie CT-D con il suo design modulare è una soluzione perfetta per i quadri di distribuzione. Per garantire la massima flessibilità durante il funzionamento, sono disponibili nove dispositivi a funzione singola e due dispositivi multifunzione con sette diverse funzioni di temporizzazione. La serie CT-D dispone anche di quattro o sette intervalli di tempo da un minimo di 0,05 secondi fino ad un massimo di 100 ore. Grazie all’ampio intervallo di tensione di alimentazione, la serie CT-D trova facile impiego in applicazioni presenti negli impianti di tutto il mondo.
E 234 CT-MFD
Uscita Codice tipo Codice d’ordine
Intervalli di tempo
Ingresso di controllo
Funzione di temporizzazione
Tensione nominale di alimentazione di controllo
Peso 1 unità
kg
24-240 V c.a. 24-48 V c.c.
7 (0.05 s - 100 h)
0.060
Multifunzione 1)
1 c/o CT-MFD.12 1SVR500020R0000
n
12-240 V c.a./c.c.
7 (0.05 s - 100 h)
0.065
Multifunzione 1)
2 c/o CT-MFD.21 1SVR500020R1100
n
0.060
-
1 c/o CT-ERD.12 1SVR500100R0000
Ritardo di intervento ON
0.065
-
2 c/o CT-ERD.22 1SVR500100R0100
E 234 CT-ERD
0.060
1 c/o CT-AHD.12 1SVR500110R0000
n
Ritardo di intervento OFF
7 (0.05 s - 100 h)
0.065
2 c/o CT-AHD.22 1SVR500110R0100
n
Impulso-ON
-
CT-VWD.12 1SVR500130R0000
24-240 V c.a. 24-48 V c.c.
0.060
Inserimento Lampeggiante In ON
-
CT-EBD.12 1SVR500150R0000
1 c/o
0.060
CT-TGD.12 2)
1SVR500160R0000
n
2×7 (0.05 s - 100 h)
Funzione impulsiva
0.065
1SVR500160R0100
2 c/o CT-TGD.22 2)
n
-
CT-SDD.22 3)
1SVR500211R0100
2 con - tatto n/a
Scambio stella-triangolo
4 (0.05 s - 10 min)
0.065
-
CT-SAD.22 4)
1SVR500210R0100
1) Funzioni: Ritardo di intervento ON e OFF con tensione ausiliaria, Impulso-ON, Impulso-OFF con tensione ausiliaria, Inserimento lampeggiante con ON, Inserimento lampeggiante con OFF, onda ad impulsi. 2) Tempi di accensione e spegnimento (ON e OFF) regolabili in maniera indipendente: 2 x 7 intervalli di tempo 0,05 s - 100 h
3) Tempo di transizione 50 ms fisso 4) Tempo di transizione regolabile
n Ingresso di controllo con intervento dell‘attivazione o disattivazione della tensione
Powered by FlippingBook