System pro M compact. Interruttori e apparecchi modulari

INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915

540

— Multimetro M1M 15 Misure chiare e affidabili

È il multimetro ideale per la misura dei principali parametri elettrici dell’impianto e per la contabilizzazione dei consumi di energia.

Facile navigazione I LED laterali facilitano la navigazione tra le funzioni del multimetro.

Display luminoso Lettura agevole dei valori delle fasi grazie alle dimensioni dell’ampio schermo LED.

Comandi comuni La stessa intuitiva interfaccia a menù usata su tutti i multimetri M1M, 4 soli pulsanti per un accesso semplice a tutte le funzioni.

Monitoraggio dell’impianto Misure elettriche affidabili per applicazioni secondo la Norma IEC 61557-12, incluse tensione, corrente, frequenza, potenza e energia.

Cablaggio più semplice La disposizione verticale dei terminali su tutta la gamma M1M facilita il cablaggio dai lati all’interno del quadro.

Powered by