INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
544
— Efficienza energetica Multimetri e analizzatori di rete M1M
M1M 15
M1M 20
Alimentazione ausiliaria Tensione
100-230 V c.a./c.c. ±15%
Frequenza
50 - 60Hz 5VA max
Assorbimento
Categoria di installazione
CAT III 300V secondo IEC 61010-1 3a edizione
Fusibile di protezione
T1 A-277 V c.a.
Precisione di misura
IEC 61557-12 PMD/S/K55/1 (M1M 15) IEC 61557-12 PMD/S/K55/0.5 (M1M 20) IEC 61557-12 Classe 1 (M1M 15) IEC 61557-12 Classe 0.5 (M1M 20) IEC 62053-22 Classe 0.5S (M1M 20)
IEC 61557-12
Energia attiva
Energia reattiva
IEC 61557-12 Classe 2
IEC 61557-12 Classe 1 (M1M 15) IEC 61557-12 Classe 0.5 (M1M 20)
Potenza attiva
Potenza reattiva
IEC 61557-12 Classe 2 IEC 61557-12 Classe 1
Potenza apparente
Tensione Corrente Frequenza
IEC 61557-12 Classe 1 IEC 61557-12 Classe 1
IEC 61557-12 Classe 0.5 IEC 61557-12 Class 0.5
IEC 61557-12 Classe 0.1 IEC 61557-12 Classe 0.5
Sbilanciamento
THD (Corrente, Tensione)
–
IEC 61557-12 Classe 5
Ingresso misure di tensione Gamma di tensione
80-265 V c.a. (L-N)
Tipo
monofase, trifase (3P, 3P+N)
Frequenza nominale Fusibile di protezione
50/60 Hz
T1 A-277 V c.a.
Ingresso misure di corrente Tipo di ingresso
inserzione indiretta tramite TA
Corrente nominale al secondario del TA Gamma di corrente senza il derating dell’accuratezza
1A o 5A
50mA-6A
Ingressi e uscite digitali Uscite digitali
2 (solo M1M20 I/O); Tensione 5-48 V c.c.; Corrente 2-100mA
Ingressi digitali
2 (solo M1M20 I/O); tensione 24 V c.c.
Powered by FlippingBook