571
— Efficienza energetica Schema di scelta
Lo schema seguente è pensato per facilitare la scelta del giusto contatore di energia basato sulle specifiche esigenze. Prendendo in considerazione fattori quali la precisione di misura dell’energia e le caratteristiche richieste, lo schema vi guida all’individuazione della soluzione ottimale. Basandovi su precisione, efficienza e compatibilità, potrete trovare la soluzione per- fetta per le vostre necessità in impianti residenziali, terziari e industriali.
STEEL
BRONZE
15
SILVER
GOLD
PLATINUM
Energia attiva Classe 1 Classe 0.5
Opzionale
Opzionale
Opzionale
Uscita impulsiva Alarme Energia reattiva Energia apparente Energia importata/esportata Tariffe Registro energia resettabile I/O fissi
2 (4 tramite comunicazione)
4
4
4
1ID/1UD
2ID/2UD
2ID/2UD
2ID/2UD
I/O configurabili
4
Armoniche
2 a - 16 a
Funzioni orologio* Funzioni orologio avanzate** * Controllo tariffe, valori precedenti, domanda max/min, log degli eventi ** Caricamento profili
D11 e D13
Serie A
Serie B
Disponibile in versione:
15
Disponibile nelle versioni:
Disponibile nelle versioni:
STEEL
BRONZE
SILVER
STEEL
BRONZE
SILVER
GOLD
PLATINUM
Tensione:
220-240 V c.a. 3x230/400 V c.a.
Tensione:
57.7...288 V c.a. 57.7.../100...288 V c.a.
Tensione:
220-240 V c.a. 3x230/400 V c.a.
3x57.7/100 ... 288/500 V c.a. 3x57.7/100 ... 400/690 V c.a.
D11 D13
Monofase, fino a 40A
B21 B23 B24
Monofase, fino a 65A Trifase, fino ao 65A
Trifase, fino a 65A
A41 A42 A43 A44
Monofase, fino a 80A Monofase, con TA/TV Trifase, fino a 80A Trifase, con TA/TV
Trifase, con TA
Powered by FlippingBook