INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
574
— Efficienza energetica Caratteristiche tecniche dei contatori di energia mono fase a inserzione diretta
Mono fase - Inserzione diretta
Contatori serie
D11
B21
A41
Finestra frontale trasparente in policarbonato. Involucro inferiore e superiore in policarbonato rinforzato con fibre di vetro. Copriterminali in policarbonato.
Finestra frontale trasparente in policarbonato. Involucro inferiore e superiore in policarbonato rinforzato con fibre di vetro. Copriterminali in policarbonato.
Involucro e copri terminali: fino al 70% di plastica riciclata Frontalino: Poliestere resistente agli UV
Materiali
Precisione Energia attiva Energia reattiva
Cl.1 (Classe B)
Cl.1 (Classe B)
Cl.1 (Classe B)
Cl.2
Cl.2
Cl.2
Ingessi Tensione/Corrente
Magnetotermico 40 A, caratteristica C o fusibile 40 A tipo gL-gG
Magnetotermico 65 A, caratteristica C o fusibile 65 A tipo gL-gG
Magnetotermico 80 A, caratteristica C o fusibile 80 A tipo gL-gG
Protezione con fusibile/magnetotermico
Tensione nominale Gamma tensioni
220 - 240 VAC
230 VAC
230 VAC
220 - 240 VAC +/- 20%
220–240 VAC (-20% – +15%) 220–240 VAC (-20% – +15%)
Assorbimento (240V - Misure+Comm+Retroillumin azione)
0.69 W
0.88 W
0.6 W
Corrente base Ib
5A 5A
5A 5A
5A 5A
Corrente di riferimento Iref Corrente transitoria Itr
0.5 A
0.5 A
0.5 A
Corrente nominale
5A
5A
5A
Corrente massima Imax Corrente minima Imin Corrente di avviamento Ist
40 A
65 A
80A
0.25 A
0.25 A
0.25 A
< 20 mA
< 20 mA
< 20 mA
Frequenza
50/60 Hz ± 5% 1.000 imp/kWh 1 fase – 2 cavi
50/60 Hz ± 5% 1.000 imp/kWh 1 fase – 2 cavi
50/60 Hz ± 5% 1.000 imp/kWh 1 fase – 2 cavi
Costante di misura
Cablaggio
Classe di protezione
II
II
II
Categoria di sovratensione Grado di inquinamento
III
III
III
2
2
2
Tensione impulsiva nominale Uimp
6 kV UC-1
6 kV UC-2
6 kV UC-2
Categoria di utilizzo (UC)
Powered by FlippingBook