599
— Efficienza energetica Contaore elettromeccanici E 233
Caratteristiche tecniche
Apparecchiatura c.a. 50 Hz: 24 V, 230 V 60 Hz: 24 V, 120 V, 240 V
Apparecchiatura c.c.
Tensione nominale
12 V ... 48 V
Tolleranza di tensione
±15 % 1.5 VA
±10 %
Potenza dissipata
ca. 20 mW (a 12 V c.c.)
Temperatura di funzionamento
–15 °C... +50 °C
–10 °C ... +50 °C
Soglia di conteggio Classe di precisione Funzionamento display
99.999 h
99.999 h
0.1
0.1
E 233
conteggio veloce
lampeggiamento LED secondo DIN VDE 0106 Parte 100 (BGV A2)
Protezione contro la scossa elettrica secondo DIN VDE 0106 Parte 100 (BGV A2)
fino a 10 mm 2
Dimensioni morsetto
fino a 10 mm 2
Display
7 digit - 5 interi e 2 decimali
6 digit - 5 interi e 1 decimale
Contaore elettromeccanici E 233 Per il conteggio dei tempi di servizio, di stand-by e di fermo di macchinari e impianti indus- triali, in applicazioni commerciali e residenziali; senza reset.
Conf.
Tensione nominale
Descrizione
Peso unit.
Tipo
Codice ABB
Codice d‘ordine
kg
pz.
c.a. 230 V/50 Hz c.a. 24 V/50 Hz c.c. 12 V ... 48 V c.a. 240 V/60 Hz c.a. 120 V/60 Hz c.a. 24 V/60 Hz
E 233-230 E 233-24
2CDE100000R1601
EG 595 1
0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
10 10 10 10 10 10
2CDE400000R1601 EG 594 4
E 233-12/48
2CDE300010R1601 2CDE100021R1601 2CDE600021R1601 2CDE400021R1601
EG 593 6
E 233-240/60 Hz E 233-120/60 Hz E 233- 24/60 Hz
prodotto disponibile su richiesta; per prezzo e disponibilità fare riferimento al nostro servizio di Customer Support al numero verde 800-551166
Powered by FlippingBook