INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
604
— Efficienza energetica Trasformatori amperometrici - Tabella di scelta
Scelta interruttore* Modulare
S200, S750DR, S800
Tmax Emax
XT1, XT2
XT1, XT2, XT3, XT4, XT5
XT5
XT5, XT6
XT6, XT7
XT3, XT4, XT5
E1.2
Scelta sistema di montaggio Tipo di fissaggio Guida DIN
Guida DIN
Guida DIN, Cavi o Barre, Montaggio su piedini
Barre
CTA
TRF M
CT1M-2
CT1M-3
CT1M-4
CT1M-5
CT1M-S-30
Classe Cor- rente
nomin. (A)
0.5 10
2CSG111030R1141 CTA/10 2CSG111050R1141 CTA/20 2CSG111060R1141 CTA/25 2CSG111080R1141 CTA/40 (cl. 0.5) 2CSG111090R1141 CTA/50 (cl. 0.5) 2CSG111100R1141 CTA/60 (cl. 0.5) 2CSG111110R1141 CTA/80 (cl. 0.5)
0.5 20
0.5 25
0.5 40
2CSM100050R1111 TRFM/40
1
50
2CSG280225R1000 CT1M-2 50 (Cl.1) 2CSG280235R1000 CT1M-2 60 (Cl.1) 2CSG280245R1000 CT1M-2 80 2CSG280255R1000 CT1M-2 100 2CSG280265R1000 CT1M-2 150 2CSG280275R1000 CT1M-2 200 2CSG280285R1000 CT1M-2 250 2CSG280295R1000 CT1M-2 300 2CSG280305R1000 CT1M-2 400
1
60
2CSM100070R1111 TRFM/60 (cl. 1)
0.5 80
1
100 2CSG111120R1141 CTA/100 (cl. 0.5)
2CSM100090R1111 TRFM/100 2CSM100100R1111 TRFM/150
2CSG280725R1000 CT1M-S-30 100 (Cl.1) 2CSG280735R1000 CT1M-S-30 150 (Cl.1)
0.5 150
0.5 200
0.5 250
2CSM100120R1111 TRFM/250
2CSG280745R1000 CT1M-S-30 250 (Cl.1) 2CSG280755R1000 CT1M-S-30 400
0.5 300
2CSG280315R1000 CT1M-3 300 2CSG280325R1000 CT1M-3 400 2CSG280335R1000 CT1M-3 500 2CSG280345R1000 CT1M-3 600
2CSG280375R1000 CT1M-4 300 2CSG280385R1000 CT1M-4 400 2CSG280395R1000 CT1M-4 500 2CSG280405R1000 CT1M-4 600 2CSG280355R1000 CT1M-4 800
0.5 400
2CSM100140R1111 TRFM/400
0.5 500
0.5 600
2CSM100160R1111 TRFM/600
0.5 800
0.5 1000
2CSG280365- R1000 CT1M-5 1000
*Il suggerimento di scelta dell‘interruttore è solo indicativo. Per informazioni precise fare riferimento ai relativi cataloghi prodotto.
Powered by FlippingBook