System pro M compact. Interruttori e apparecchi modulari

INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915

620

— Efficienza energetica Unità centrale SCU100

SCU100 è concepito per rendere semplice e efficiente la racolta e l'analisi dei valori di energia misurati in edifici, data center e industrie. Migliorando la comprensione dei flussi di energia, aiuta ad innalzare l'efficienza energetica e riduce i costi nelle diverse diramazioni e edifici. Supporta la connessione con molti dipositivi, inclusi contatori di energia, analizzatori di rete, moduli I/O, elementi ausiliari intelligenti, sensori di corrente. Consente la ricezione di dati da fino a 16 misuratori di energia e potenza via Modbus, 16 misuratori di energia e potenza (con limite di 4 registri per ciascun dispositivo) via Modbus TCP e

96 sensori di corrente e canali digitali contemporaneamente, SCU100 calcola l'impiego di energia e le metriche operative a livello di singola linea, consentendo la comparazione dei valori per periodi o dispositivi. Il suo web server integrato fornisce un accesso ai dati misurati, i settaggi di configurazione e i parametri di sistema senza la necessità di altri software. I dati sono accessibili localmente o esportati automaticamente attraverso diverse interfacce, integrandosi senza difficoltà in sistemi di alto livello per la gestione di edifici.

Singolo punto di accesso nel quadro di sub distribuzione, aggregatore e collettore di dati dai dispositivi di campo

Protocolli Modbus TCP/IP e RTU per la comunicazione e la supervisione del sistema, garantendo l'accesso remoto ai dati registrati

3 porte per connettere fino a 128 dispositivi: 1. Porta Ethernet RJ45 - Modbus TCP:

LED per la rilevazione della corretta installazione e funzionamento

connessione fino a 16 dispositivi TCP di qualsiasi tipo

(misuratori, interruttori, ricariche EV, solare, … *4 registri ciascuno) 2. Porta RS485 – Modbus RTU: connessione fino a 16 dispositivi RTU di qualsiasi tipo (misuratori, interruttori, ricariche EV, solare, …) 3. Porta bus InSite: connessione fino a 96 segnali da monitorare, siano sensori di corrente, moduli I/O o accessori intelligenti

Firmware aggiornato per comunicare con: • Accessori classici connessi attraverso i moduli I/O • Sensori, misuratori di energia e potenza tramite Modbus RTU • Sensori di corrente

Alimentazione interna per consentire la comunicazione e il corretto funzionamento di sensori e moduli I/O

Powered by