INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
622
— Efficienza energetica Caratteristiche tecniche SCU100
Unità di controllo di sub distribuzione
Tensione di alimentazione
[VAC]
80-277 (L1-N, +5%)
Frequenza
[Hz]
50/60
Potenza in ingresso (L1-N)
[W]
5...45 in funzione del numero di sensori e moduli I/O
Potenza in ingresso, trasformatore amperometrico, lato secondario Gamma di misure di tensione Gamma di misure, trasformatore amperometrico, lato secondario
[VA]
Circuito di corrente <2 (per fase)
[VAC]
80-277 (L1, L2, L3-N)
nominali: 5 max: 6 fino a 2000
[A]
Componenete armonica
[Hz]
Velocità di trasferimento Modbus RTU [Baud]
RS485 2- cavi, 2400...115200
Tempo di refresh
1sec / 30 sec (a seconda del tipo di dato)
1 anno di conservazione dati integrato Esportazione automatica dei dati in formato CSV LAN: Modbus TCP/IP, secured SNMP v1, v2, criptati v3 RS485: Modbus RTU Fino a 96 sensori/canali digitali Fino a 16 contatori via Modbus RTU Fino a 32 contatori via Modbus TCP (limite di 4 registri per dispositivo)
Conservazione e esportazione dati
Comunicazione
Dispositivi connessi
LAN
[Mbit/s]
100
Sezione conduttore
[mm2]
0.5...2.5
Montaggio
Guida DIN 35mm (DIN 5022)
Grado di protezione
IP20
Dimensione
[mm]
161.5x87.0x64.9 (9WM)
Temperatura di funzionamento
[°C] [°C]
-25... +60 -40... +85
Temperatura di stoccaggio
Norme di riferimento
IEC61010-1, UL 508
Precisione Tensione Corrente
Valore
± 1% ± 1% ± 1% ± 2% ± 2% ± 2% ± 2%
Componente armonica (fino a 2500Hz)
Potenza attiva
Potenza apparente
Potenza reattiva
Fattore di potenza
Powered by FlippingBook