INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
624
— Efficienza energetica Unità centrale SCU200
SCU200 eleva le funzioni di gestione dei carichi e dell'energia ad un altro livello, offrendo una soluzione completa per ottimizzare l'uso dell'energia sia nella sub distribuzione che in quella finale. L'unità di controllo compatta raccoglie i dati dai dispositivi di campo, ai quali si può accedere con il web server InSite, o con qualsiasi applicazione di terze parti.
In funzione di esigenze specifiche, si può scegliere tra una gamma di opzioni i moduli di espansione richiesti, consentendo al sistema di essere personalizzato risparmiando spazi e costi.
LED per la rilezazione della corretta installazione e funzionamento
3 porte per connettere fino a 64 dispositivi: 1. Porta Ethernet RJ45 - Modbus TCP: connessione fino a 16 dispositivi TCP di qualsiasi tipo (misuratori, interruttori, ricariche EV, solare, …) 2. Porta RS485 – Modbus RTU: connessione fino a 16 dispositivi RTU di qualsiasi tipo (misuratori, interruttori, ricariche EV, solare, …) 3. Porta bus InSite: connessione fino a 32 dispositivi, siano sensori di corrente, moduli I/O o accessori intelligenti
Antenna incorporata per la connessione senza fili del sistema alla LAN ma anche per accesso alla WebUI
Porta per antenna esterna
Slot per schede di memoria Micro SD
Powered by FlippingBook