INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
626
— Efficienza energetica Caratteristiche tecniche SCU200
SCU200 / SCU200-W
Tensione di alimentazione
[V] [A]
24VDC +/- 10%
Corrente
Max 0.7
Connessione Assorbimento Tempo di refresh
Bus modulare InSite
[W]
Max 3.6
1sec / 30 sec (secondo il tipo di dati)
Conservazione dati integrato (espandibile con scheda microSD, fino a 32GB) Esportazione automatica dei dati in formato CSV
Conservazione e esportazione dati
Modbus TCP/IP Rest API DHCP HTTPS NTP
Protocolli di comunicazione
Ethernet, 10/100 RS485 (terminazione di default 120Ω) WiFi 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n* Bus InSite
Porte di comunicazione
[Mbit/s]
Porta antenna esterna*
Femmmina SMA / 50Ω / 2.4 GHz
Velocità di trasferimento Modbus RTU
RS485 2- cavi, 2400...115200
Antenna esterna (non inclusa)*
Maschio SMA / 50 Ohm / 2.4 GHz max 4.7 dBi
Cablaggio alimentazione 24VDC Sezione conduttore pieno/flessibile
[mm² ] [AWG ]
0.2 ... 1
AWG
28-17
Lunghezza spellatura
[mm ]
10
Connessione porta RS485 Sezione conduttore pieno/flessibile
[mm ]
0.14 ... 1.5
Conduttore pieno AWG
[AWG ] [AWG ]
28-16 26-14
Conduttore flessibile AWG
Lunghezza spellatura
[mm ]
8 ... 9
Fino a 32 sensori di corrente/canali digitali/accessori intelligenti Fino a 16 dispositivi Modbus TCP/IP e 16 Modbus RTU
Dispositivi connessi
Montaggio
Guida DIN 35mm (DIN 5022)
Grado di protezione
IP20
Dimensioni
[mm]
35.8x87x64.9 (2M)
Peso
[g]
105
Temperatura di funzionamento
[°C] [°C]
-25... +55 -40... +85 0… 2000
Temperatura di stoccaggio
Altitudine
[m]
IEC61010-1 IEC 61326-1
Norme di riferimento
* solo per SCU200-W
Powered by FlippingBook