643
— Efficienza energetica Contatti ausiliari/di segnalazione intelligenti, INS-S/H
Quando l'interruttore al quale sono accoppiati interviene, avvertono gli utenti e forniscono informazioni sulla posizione della leva di comando e del meccanismo di intervento. L'unita SCU100 supporta la connessione fino a 96 dispositivi di segnalazione intelligenti, mentre l'SCU200 può accettarne fino a 32.
Il sistema InSite comprende dispositivi di segnalazione intelligenti che combinano le funzioni di contatto ausiliario e di contatto di segnalazione in un design compatto che occupa solamente mezzo modulo. Questi dispositivi possono essere connessi direttamente all'unità di controllo usando il cavo piatto e sono automaticamente riconosciuti e caricati nel web server.
Ingresso cavo piatto per
comunicazione con l'unità di controllo
Pulsante per indicazione
Perni per il collegamento con la leva di comando e meccanismo di intervento
LED indicante la corretta installazione e funzionamento
INS-S/H
Tensione di alimentazione
[VDC]
Fornita dal us modulare InSite
Connessione Assorbimento
Bus moddulare InSite
[W]
0,1
Posizione di montaggio
Destra
S2CHR (x2) S2C-S/HR (x2)
Accessori collegabili
Montaggio
Guida DIN 35mm (DIN 5022)
Grado di protezione
IP20
Dimensioni
[mm]
8.8x103x74
Peso
[g]
30
Temperatura di funzionamento Temperatura di stoccaggio
[°C] [°C] [m]
-25... +60 -40... +85 0… 2000
Altitudine
IEC61010-1 IEC 61326-1 IEC 60068
Norme di riferimento
IEC / EN 62019 for Main functionality IEC 60947-5-1 for Main functionality IEC61009 for RCDs compatibility EN 60898-1 for MCBs compatibility
Gamme ABB compatibili con INS-S/H
Interruttori magnetotermici Differenziali Dispositivi di rilevazione dell'arco elettrico
Compatibili per categoria
Magnetotermici serie S200 e S300P Differenziali F200, DS201 Dispositivi di rilevazione dell'arco elettrico S-ARC1 , DS-ARC1 Sezionatori SD200
Compatibili con le serie
Powered by FlippingBook