649
— Efficienza energetica eMOD/AR Interfaccia Modbus per Comandi Motorizzati (MOD) e Dispositivi di Richiusura Automatica (AR)
eMOD/AR ModBus
Caratteristiche tecniche
Descrizione
Abbinabile con *
S3C-MOD230, S3C-MOD24, F3C-AR24, F3C-AR230, F3C-AR230 D F3C-AR230 C
Moduli
Mezzo modulo
Connessione
Unità di controllo InSite (SCU200 / SCU200-W) o network di terze parti
Comunicazione
Protocollo ModBus RTU
Sezione dei conduttori RS485 Rigidi/flessibili
[mm²] [AWG] [AWG]
0.14…0.15
Rigidi
28-16 26-14
Flessibili
Assorbimento
[W]
<1.0
Posizione di montaggio Accessori agganciabili Metodo di montaggio Grado di protezione
A destra su apparecchi compatibili
Non ammessi
Guida DIN 35mm (DIN 5022)
IP40
Numero massimo di unità eMOD/AR che possono essere connesse a SCU200
8
Parità
Pari (default), Dispari, Nessuna
Velocità di trasmissione (Baud Rate)
2400, 4800, 9600, 19200 (default), 38400, 57600,115200
Dimensioni
[mm]
8.8x85x74
Peso
[g]
30
Temperatura di funzionamento Temperatura di stoccaggio
[°C] [°C] [m]
-25…+60 -40…+70 0...2000
Altitudine
Norme di riferimento
EN 61010-1 / IEC 61010-1 / EN IEC 61326-1
* eMOD/AR è compatibile con S3C-MOD230, F3C-AR230, F3C-AR230 D prodotti dopo il 31/01/2025, la data di produzione è riportata sull'etichetta esterna della scatola di imballo e sugli apparecchi (formato MMAA) I comandi motorizzati (MOD) e i dispositivi di richiusura automatica (AR), quando abbinati con l'interfaccia ModBus (eMOD/AR ModBus), possono connettersi sia con il webserver InSite che con i network di terze parti.
Cavo piatto Fare riferimento alle tabelle per la selezione della lunghezza
+
o
Connettore InSite 2CCG000244R000
Unità di controllo InSite SCU200 / SCU200-W
Moduli comunicazione eMOD/AR ModBus
Unità MOD & AR
ModBus RTU
Cavo di connessione
Connettore di terze parti eMOD/AR 2CSS203998R0036
Powered by FlippingBook