667
— Schemi di collegamento Relè differenziali
Relè differenziali RD2
L1
L2
L3
N
1 2 3 4
COM
NA NC
Collegare i morsetti 9 e 10 dell' RD2 ai morsetti 1 e 2 del trasformatore toroidale. Non utilizzare i morsetti 3 e 4, quando presenti
6 7 8
9 10
1 2 3 4 5
Alimentazione RD2: 230 ÷ 400 V c.a. RD2-48: 48 ÷ 150 V c.a./c.c.
RD3 (con bobina di minima tensione)
RD3 (con bobina di apertura a lancio di corrente)
Reset remoto
Reset remoto
Reset remoto
Reset remoto
CAR I CO
CAR I CO
CAR I CO
CAR I CO
PE
PE
PE
PE
ALIMENTAZIONE RD3: 230-400 V AC RD3-48: 12-48 V AC/DC
ALIMENTAZIONE RD3: 230-400 V AC RD3-48: 12-48 V AC/DC
ALIMENTAZIONE RD3: 230-400 V AC RD3-48: 12-48 V AC/DC
ALIMENTAZIONE RD3: 230-400 V AC RD3-48: 12-48 V AC/DC
1
1 2 3 4 5 6
2 3 4 5 6
1
1 2 3 4 5 6
2 3 4 5 6
TR...
TR...
TR...
TR...
ON
ON
FAULT
FAULT
ON
ON
FAULT
FAULT
l n [A]
l n [A]
t [s]
t [s]
l n [A]
l n [A]
t [s]
t [s]
Bobina di mimima tensione 230 V
Bobina di mimima tensione 230 V
0,5 0,3 0,2 0,06 0
0,5 0,3 0,2 0,06 0
0,5 0,3 0,2 0,06 0
0,5 0,3 0,2 0,06 0
1 0,5 0,3 0,1 0,03
1 0,5 0,3 0,1 0,03
1 0,5 0,3 0,1 0,03
1 0,5 0,3 0,1 0,03
1 2 3 5 10
1 2 3 5 10
1 2 3 5 10
1 2 3 5 10
2 3 5
2 3 5
2 3 5
2 3 5
Bobina lancio 230 V
Bobina lancio 230 V
10 30
10 30
10 30
10 30
RD3
RD3
RD3
RD3
Interruttore magnetotermico quadripolare
Interruttore magnetotermico quadripolare
Interruttore magnetotermico quadripolare
Interruttore magnetotermico quadripolare
TEST RESET
TEST RESET
TEST RESET
TEST RESET
IEC60947-2/M
IEC60947-2/M
IEC60947-2/M
IEC60947-2/M
7 8 9 10 11 12
7 8 9 10 11 12
7 8 9 10 11 12
7 8 9 10 11 12
*
*
L1 L2 L3 N
L1 L2 L3 N
L1 L2 L3 N
L1 L2 L3 N
* La protezione differenziale non è attiva quando questo interruttore è aperto
Powered by FlippingBook