65
— Interruttori magnetotermici Serie S 200 M - caratteristica K 10000
Potere d’interruzione: IEC/EN 60947-2: 15 kA
UL 1077 / CSA 22.2 No. 235: 6 kA Caratteristica d’intervento: K Norme di riferimento: IEC/EN 60947-2; UL 1077; CSA 22.2 No. 235 Poli: 1P, 1P+ N, 2P, 3P, 4P Corrente nominale: 0,5 ÷ 63 A Campo d’intervento istantaneo: 10 ÷ 14 In Tensione nominale: 1P: 230/400 V c.a.; 1P+N: 230 V c.a.; 2P, 3P, 4P: 400 V c.a. Utilizzabili in corrente continua 1P: ≤ 72 V; 2P, 4P: ≤ 125 V Tensione minima di funzionamento: 12 V c.a./c.c. Tensione nominale secondo UL 1077 / CSA 22.2 No. 235: 480Y/277 V AC Duplice segnalazione dello stato dell’interruttore assicurata da due dispositivi indipendenti: • Leva di manovra con indicazione 0 OFF / I ON • Indicatore direttamente dipendente dal contatto mobile che rispecchia fedelmente la po- sizione dei contatti interni dell’interruttore: VERDE contatti aperti / ROSSO contatti chiusi Collegamento tramite morsetti cilindrici bidirezionali con doppia sede • Anteriore: cavo flessibile ≤ 25 mm²; cavo rigido ≤ 35 mm²; • Posteriore: barrette di collegamento ≤ 10 mm²; Compatibili con l’intera gamma di ausiliari e accessori S 200.
N. poli
Corrente nominale
Descrizione
Imballo / N. pezzi
In A
Tipo
Codice ABB
Codice d’ordine
1
0,5
S 201 M - K0,5 S 201 M - K1 S 201 M - K1,6 S 201 M - K2 S 201 M - K3 S 201 M - K4 S 201 M - K6 S 201 M - K8 S 201 M - K10 S 201 M - K16 S 201 M - K20 S 201 M - K25 S 201 M - K32 S 201 M - K40 S 201 M - K50 S 201 M - K63
2CDS271001R0157 2CDS271001R0217 2CDS271001R0257 2CDS271001R0277 2CDS271001R0317 2CDS271001R0337 2CDS271001R0377 2CDS271001R0407 2CDS271001R0427 2CDS271001R0467 2CDS271001R0487 2CDS271001R0517 2CDS271001R0537 2CDS271001R0557 2CDS271001R0577 2CDS271001R0607 2CDS271103R0157 2CDS271103R0217 2CDS271103R0257 2CDS271103R0277 2CDS271103R0317 2CDS271103R0337 2CDS271103R0377 2CDS271103R0407 2CDS271103R0427 2CDS271103R0467 2CDS271103R0487 2CDS271103R0517 2CDS271103R0537 2CDS271103R0557 2CDS271103R0577 2CDS271103R0607
S599436 S599474 S599504 S599528 S599542 S599573 S599597 S599627 S599641 S599665 S599689 S599719 S599733 S599757 S599771 S599795 S599955 S599993 S600026 S600040 S600064 S600095 S600118 S600149 S600163 S600187 S600200 S600231 S600255 S600279 S600293 S600316
1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10
1
4
1,6
2 3 4 6 8
4
4
10 16 20 25 32 40 50 63
4
4
S 201 M
4
4
4
4
1+N
0,5
S 201 Na M - K0,5 S 201 Na M - K1 S 201 Na M - K1,6 S 201 Na M - K2 S 201 Na M - K3 S 201 Na M - K4 S 201 Na M - K6 S 201 Na M - K8 S 201 Na M - K10 S 201 Na M - K16 S 201 Na M - K20 S 201 Na M - K25 S 201 Na M - K32 S 201 Na M - K40 S 201 Na M - K50 S 201 Na M - K63
1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5
1
1,6
2 3 4 6 8
10 16 20 25 32 40 50 63
S 201 M NA
4 Per una più rapida consultazione abbiamo evidenziato i codici più utilizzati
Powered by FlippingBook