System pro M compact. Interruttori e apparecchi modulari

671

— Schemi di collegamento Elementi ausiliari

Comando motorizzato S2C-CM

Utilizzo a 230V c.a. tramite un trasformatore per campanelli TM 15/12

Utilizzo in bassa tensione: 12...30 V c.a., 12...48 V c.c.

N L

N L

12-30 V c.a. 12-48 V c.c.

GUASTO

Guasto

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

5 6 7 8

SIGN

SIGN

TM15/2

0 OFF

0 OFF

0 OFF

0 OFF

0 OFF

0 OFF

0 OFF

0 OFF

AUX

AUX

1 2 3 4

6 7 8 9 1011

6 7 8 9 1011

OFF

OFF

230 V c.a.

ON

ON

MAX 1500m

MAX 1500m

chiuso aperto

chiuso aperto

Low voltage use of several motor operating devices: 12...30 V AC, 12...48 V DC

Utilizzo di più comandi motorizzati in bassa tensione 12...30 V c.a., 12...48 V c.c.

12-48 V DC

1 2 3 4 5 12-48 V c.c.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

SIGN

SIGN

SIGN

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

0 OFF

0 OFF

0 OFF

0 OFF

0 OFF

0 OFF

0 OFF

0 OFF

0 OFF

0 OFF

0 OFF

0 OFF

SIGN

SIGN

SIGN

0 OFF

0 OFF

0 OFF

0 OFF

0 OFF

0 OFF

0 OFF

0 OFF

0 OFF

0 OFF

0 OFF

0 OFF

AUX

AUX

AUX

6 7 8 9 1011

6 7 8 9 1011

6 7 8 9 1011

AUX

AUX

AUX

6 7 8 91011

6 7 8 91011

6 7 8 91011

1

2

n ...

1

2

n ...

Use of several motor operating devices at 230 V AC via a single safety transformer

12-30 V a.c.

230 V AC

Utilizzo di più comandi motorizzati a 230 V c.a. mediante un unico trasformatore

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

SIGN

SIGN

SIGN

12-30 V c.a.

230 V c.a.

0 OFF

0 OFF

0 OFF

0 OFF

0 OFF

0 OFF

0 OFF

0 OFF

0 OFF

0 OFF

0 OFF

0 OFF

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

SIGN

SIGN

SIGN

AUX

AUX

AUX

6 7 8 9 1011

6 7 8 9 1011

6 7 8 9 1011

0 OFF

0 OFF

0 OFF

0 OFF

0 OFF

0 OFF

0 OFF

0 OFF

0 OFF

0 OFF

0 OFF

0 OFF

AUX

AUX

AUX

6 7 8 91011

6 7 8 91011

6 7 8 91011

1

2

n ...

1

2

n ...

Powered by