Utilizzo in bassa tensione 12...30 V c.a., 12...48 V c.c.
N L
12-30 V c.a. 12-48 V c.c.
673
STATO DI BLOCCO
1 2 3 4 5
LOCKED / BLOCCATO
— Schemi di collegamento Elementi ausiliari
AUX
6 7 8 91011
OFF
ON
MAX 1500m
chiuso / reset aperto
Comando motorizzato e autorichiudente F2C-CM e F2C-ARI
Utilizzo a 230 V c.a. mediante trasformatore (ad esempio TM15/12)
Utilizzo in bassa tensione 12...30 V c.a., 12...48 V c.c.
N L
N L
12-30 V c.a. 12-48 V c.c.
STATO DI BLOCCO
STATO DI BLOCCO
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
5 6 7 8
LOCKED / BLOCCATO
LOCKED / BLOCCATO
TM15/2
AUX
AUX
1 2 3 4
6 7 8 91011
6 7 8 91011
OFF
OFF
230 V c.a.
ON
ON
MAX 1500m
MAX 1500m
chiuso / reset aperto
chiuso / reset aperto
Utilizzo di più dispositivi autorichiudenti in bassa tensione 12...30 V c.a., 12...48 V c.c.
Utilizzo a 230 V c.a. mediante trasformatore (ad esempio TM15/12)
N L
12-48 V c.c.
STATO DI BLOCCO
1 2 3 4 5 LOCKED / BLOCCATO
1 2 3 4 5 LOCKED / BLOCCATO
1 2 3 4 5 LOCKED / BLOCCATO
1 2 3 4 5
5 6 7 8
LOCKED / BLOCCATO
TM15/2
AUX
AUX
AUX
6 7 8 91011
6 7 8 91011
6 7 8 91011
AUX
1 2 3 4
6 7 8 91011
OFF
230 V c.a.
ON
MAX 1500m
chiuso / reset aperto
1
2
n ...
Utilizzo di più dispositivi autorichiudenti a 230 V c.a. mediante un unico trasformatore
12-30 V c.a.
230 V c.a.
1 2 3 4 5 LOCKED / BLOCCATO
1 2 3 4 5 LOCKED / BLOCCATO
1 2 3 4 5 LOCKED / BLOCCATO
AUX
AUX
AUX
6 7 8 91011
6 7 8 91011
6 7 8 91011
1
2
n ...
Powered by FlippingBook