INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
686
— Schemi di collegamento Apparecchi di comando e segnalazione
E 290 E290-16-10
E290-16-20
E290-16-11
E290-16-11
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
1
1
3
1
3
1
1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
1
3
1
3
1
1
1
2
4
2
4
2
4
2
4
2
2
4
2
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
2
4
2
2
4
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
2
4
2
4
2
4
2
4
2
2
4
2
4
2
4
2
4
2
4
2
2
4
2
2
2
4
2
4
E290-32-20/8 E290-32-20/12 E290-32-20/24 E290-32-20/48 E290-32-20/115 E290-32-20/230 A2 A2
A2
E290-32-11/8 E290-32-11/12 E290-32-11/24 E290-32-11/48 E290-32-11/115 E290-32-11/230 A2 A2
E290-16-11/8 E290-16-11/12 E290-16-11/24 E290-16-11/48 E290-16-11/115 E290-16-11/230 A2
E290-16-20/8 E290-16-20/12 E290-16-20/24 E290-16-20/48 E290-16-20/115 E290-16-20/230 A2 A2 Pulsante ingresso Pulsante 1° piano
E290-32-10/8 E290-32-10/12 E290-32-10/24 E290-32-10/48 E290-32-10/115 E290-32-10/230 A2 A2 Contatto ausiliario
E290-16-10/8 E290-16-10/12 E290-16-10/24 E290-16-10/48 E290-16-10/115 E290-16-10/230 A2 3 L1 N PE
A2
A2
A2
A2
A2
E291S-16-20/8 E291S-16-20/12 E291S-16-20/24 E291S-16-20/230
A1
1
Relè passo-passo
Pulsante 2° piano
7 Componenti ausiliari ed accessori per E 290 E292-16-20 5 7 5 7 5 5 7 5 7 5 4 7 5 7
2
13
13
5 A2
13
13
7 E292-16-11
E292-16-001
E293/X
A3
7
5
A3
7
5
A3
7
5
A3
7
5
L1
21
A1
13
1
13
13
12 13
13
5
7
5
7
5
7
5
7
5
7
5
7
5
7
5
7
A3
7 N
5
A3
5 7
5
A3
A3
7
7
12 5
14
12
14
12
14
14
8
8
6
8
6
8
PE
6
8
6
8
8
8
6
8
6
8
6
8
6
8
OFF ON
OFF ON
OFF ON Pulsante 2° piano
Contatto ausiliario
Relè passo-passo
Pulsante ingresso
Pulsante 1° piano
14
22
2
A2
14 12
14
12
12
14
12
14
8
6
8
6
8
8
8
8
6
8
6
8
6
8
6
8
6
8
6
8
OFF ON
OFF ON
OFF ON
OFF ON
Luce ON / OFF visualizzazione
E294/24, E294/230
E295-PS
E295-GM
E296-CP
dello stato nel quadro
21
A1
13
1
13
13
13
ON
OFF
ON
OFF ON
OFF
A3
13
21
13
13
21
21
1
2
1
1
2
2
14
22
2
A2
ON
OFF
ON
OFF ON
OFF
12
14
12
14 12
14
14
22
14
14
22
22
OFF ON
Luce ON / OFF visualizzazione
E299-11
dello stato nel quadro
13
21
L1
N
PE
14
22
Contatto ausiliario
Modulo contatto principale
Relè passo-passo
Pulsante ingresso
Pulsante 1° piano
Pulsante 2° piano
E290-16-10 + E299-11
E290-16-10 + E292-16-11 + E299-11
L1
21
7
A1
13
5
1
L1
N
N
PE
PE
Contatto ausiliario
Modulo contatto principale
Relè passo-passo
Pulsante ingresso
Pulsante 1° piano
Pulsante 2° piano
14
22
6
8
2
A2
Contatto ausiliario
Relè passo-passo
Pulsante ingresso
Pulsante 1° piano
Pulsante 2° piano
Luce di emergenza
21
7
A1
13
5
1
Luce ON / OFF visualizzazione
21
A1
13
1
dello stato nel quadro
14
22
6
8
2
A2
14
22
2
A2
Luce di emergenza
Luce ON / OFF visualizzazione
Luce ON / OFF visualizzazione
dello stato nel quadro
dello stato nel quadro
E290-16-10 + 295-PS
E290-16-10 + E293/X
L1
L1
N
N
PE
PE
Pulsante centrale ON / OFF
Modulo di controllo centralizzato
Relè passo-passo
Pulsante ingresso
Pulsante 1° piano
Pulsante 2° piano
Relè passo-passo
Modulo segnale continuo
Relè passo-passo
L1
ON OFF
N
L1
1
1
A1
13
A1
3
1
13
PE
N
Contatto ausiliario
Modulo contatto principale
Relè passo-passo
Pulsante ingresso
Pulsante 1° piano
Pulsante 2° piano
PE
Relè passo-passo 12
Modulo segnale continuo A2
Relè passo-passo
2
14
2
A2
14
2
12
21
7
A1
13
5
1
1
1
A1
13
3
5
14
22
6
8
2
A2
2
14
2
A2
12
Luce di emergenza
Luce ON / OFF visualizzazione
dello stato nel quadro
Powered by FlippingBook