INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
688
— Schemi di collegamento Apparecchi di comando e segnalazione
TM-C, TM-S, TM-I
TM-C
TM-S, TM-I
8 6 4 2
8 6 4 2
8 6 4 2
8 6 4 2
Marcatura prodotto: uscita 12-24 V
Marcatura prodotto: uscita 12-24 V TM-S
Marcatura prodotto: uscita 12-24 V
Marcatura prodotto: uscita 12-24 V TM-S
24 V ˜
VA
12 V ˜
VA
24 V ˜
VA
12 V ˜
VA
24 V ˜
VA
12 V ˜
VA
24 V ˜
VA
12 V ˜
VA
8
6 4
2
8
6 4
2
8
6 4
2
8
6 4
2
8
6 4
2
8
6 4
2
8
6 4
2
8
6 4
2
0
230 400
0
230 400
+15 0 -15 230 400
+15 0 -15 230 400
0
230 400
0
230 400
+15 0 -15 230 400
+15 0 -15 230 400
uscita 24-48 V TM-S
uscita 24-48 V TM-S
uscita 115-230 V
uscita 115-230 V
48 V ˜
VA
24 V ˜
VA
48 V ˜
VA
24 V ˜
VA
230 V˜
VA
115 V ˜
VA
230 V˜
VA
115 V ˜
VA
8
6 4
2
8
6 4
2
8
6 4
2
8
6 4
2
8
6 4
2
8
6 4
2
8
6 4
2
8
6 4
2
+15 0 -15 230 400
+15 0 -15 230 400
+15 0 -15 230 400
+15 0 -15 230 400
0
230 400
0
230 400
0
230 400
0
230 400
+15 0 -15 230 400
+15 0 -15 230 400
0 230 400
0 230 400
uscita 115-230 V TM-I
uscita 115-230 V TM-I
230 V˜
VA
115 V˜
VA
230 V˜
VA
115 V˜
VA
8
6 4
2
8
6 4
2
8
6 4
2
8
6 4
2
+15 0 -15 230 400
+15 0 -15 230 400
+15 0 -15 230 400
+15 0 -15 230 400
Tensione primaria TM-I, TM-S
Cavo 2 230 400 215V 385V 230V 400V 245V 415V
-15
Cavo 1
0
15
+15 0 -15 230 400
Cavo 1
Tensione in ingresso
Cavo 2
Powered by FlippingBook