INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
690
— Schemi di collegamento Apparecchi di comando e segnalazione
TS
TS8/8
TS8/12
TS8/24
TS16/8
TS16/12
TS16/24
TS16/4-6-8
TS16/4-8-12
TS24/4-8-12
TS24/8-12-24
Suonerie e ronzatori
N L
TSM
TSM
TSR 5 6 7 8
TSR
5 6 7 8
5 6 7 8
5 6 7 8
RI BR
24V 24V
24V 24V
1 2 3 4 230V
1 2 3 4 230V
1 2 3 4 230V
1 2 3 4 230V
N L
N L
N L
N L
Powered by FlippingBook