System pro M compact. Interruttori e apparecchi modulari

INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915

696

— Schemi di collegamento Apparecchi di controllo e automazione

TL1

TL1 POLE

230 V~ -30T60

230 V~ -30T60

16 (3)A / 250 V~

16 (3)A / 250 V~

1

3

A

B

1

3

A

B

5

7

L N

L N

5

7

L N

L N

N Max 100 m

L

N Max 100 m

L

L N

L N

L N

230 V~

230 V~

230 V~

L N

L N

L N

230 V~

230 V~

230 V~

E235

uso con dimmer (contatto libero NA)

Powered by