69
— Interruttori magnetotermici Serie S 200 M UC - caratteristica B 10000
S 200 M UC - Caratteristica B Potere d’interruzione: IEC/EN 60898-2: 10000 A; IEC/EN 60947-2: 10 kA (c.c.); 10 kA (c.a. - In ≤ 40A); 6 kA (c.a. - In > 40A) Caratteristica d’intervento: B Norme di riferimento: IEC/EN 60898-2, IEC/EN 60947-2 Poli: 2P Corrente nominale: 0,5 ÷ 63 A Campo d’intervento istantaneo: 4 ÷ 7 In (c.c.); 3 ÷ 5 In (c.a.)
Tensione nominale: 2P: 440 V c.c. / 400 V c.a. Tensione minima di funzionamento: 12 V c.a./c.c. Duplice segnalazione dello stato dell’interruttore assicurata da due dispositivi indipendenti: • Leva di manovra con indicazione 0 OFF / I ON • Indicatore direttamente dipendente dal contatto mobile che rispecchia fedelmente la po- sizione dei contatti interni dell’interruttore: VERDE contatti aperti / ROSSO contatti chiusi Collegamento tramite morsetti cilindrici bidirezionali con doppia sede • Anteriore: cavo flessibile ≤ 25 mm²; cavo rigido ≤ 35 mm²; • Posteriore: barrette di collegamento ≤ 10 mm²; Compatibili con l’intera gamma di ausiliari e accessori S 200.
N. poli
Corrente nominale
Descrizione
Peso
Imballo / N. pezzi
In A
Tipo
Codice ABB
Codice d’ordine
kg
0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
1
6
S201M-B6UC S201M-B10UC S201M-B13UC S201M-B16UC S201M-B20UC S201M-B25UC S201M-B32UC S201M-B40UC S201M-B50UC S201M-B63UC S202M-B6UC S202M-B10UC S202M-B13UC S202M-B16UC S202M-B20UC S202M-B25UC S202M-B32UC S202M-B40UC S202M-B50UC S202M-B63UC
2CDS271061R0065 2CDS271061R0105 2CDS271061R0135 2CDS271061R0165 2CDS271061R0205 2CDS271061R0255 2CDS271061R0325 2CDS271061R0405 2CDS271061R0505 2CDS271061R0635 2CDS272061R0065 2CDS272061R0105 2CDS272061R0135 2CDS272061R0165 2CDS272061R0205 2CDS272061R0255 2CDS272061R0325 2CDS272061R0405 2CDS272061R0505 2CDS272061R0635
10 13 16 20 25 32 40 50 63
S 201 M UC
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2
6
10 13 16 20 25 32 40 50 63
S 202 M UC
prodotto disponibile su richiesta; per prezzo e disponibilità fare riferimento al nostro servizio di Customer Support al numero verde 800-551166
Powered by FlippingBook