717
— Dimensioni di ingombro
Larghezza
Profondità
Ingombro max.
in moduli
in mm
da guida a pannello
da guida a frontalino
profondità massima
altezza massima
Prodotti con profilo modulare
Apparecchi differenziali F202
2 4 2 4 4 2
35 70 35 70 72 72
44
-
69
88
F204
F202 B F204 B
44
-
69
85
F204 B (≥80A)
44 44
60 60
69.5 69.5
85
F204 125 A DDA 200 DDA 800 DS301C L
-
Vedi disegni Vedi disegni
1
17.6
-
-
68
92
DS201
44 43
2
35
58
69
85
DS202CR DS203NC
4 2
70.4
-
-
69
85 85 85
RD2 RD3 ELR
35
44
58
-
3.5
58.2
44.2
57.9
57.9
Vedi disegni Vedi disegni
Trasformatori toroidali
AFDD S-ARC1
2 3
35
- -
- -
69 69
85 85
DS-ARC1
52,5
Elementi ausiliari e accessori S 2C-A_
1
17.5
S 2C-H11L
S 2C-H20L S 2C-H02L S 2C-S/H 6R
44
-
69
85
0.5
8.8
S 2C-H 6R S 2C-UA_
1
17.4
44
-
74
85
F 2C-A_ F 2C 125A-SH/S2C-Nt
0.5
8.8
44
-
70
88
Contatto ausiliario sottoposto
Vedi disegni Vedi disegni
S 2C-EST S 2C-BP
1
17.5
44
-
68
85
Powered by FlippingBook