725
— Dimensioni di ingombro
E
Prodotti con profilo non modulare
A [mm]
B [mm]
C [mm]
D [mm]
E [mm]
F [mm]
G [mm]
H [mm]
I [mm]
L [mm]
Trasformatori di misura CT MAX
Vedi disegni Vedi disegni Vedi disegni
CT PRO XT
CTA CT6 CT8
105 121 100 18.5 75 61
21
82 3.7 76.7 82 3.7 76.7
A
125 142 120 18.5 50 61.5 21
G
CT8-V
109 141 119 18.5 50 41
21
-
-
-
156.8 3.7 84
CT12 fino ao 4000 A
180 196 175 18.5 50 68.5 21
CT12 5000 A, CT12 6000 A 272 290 265 25 50 -
-
- -
- -
50
CT12-V
109 186 165 18.5 50 41
21
-
CTO
Vedi disegni
F
I
H
Powered by FlippingBook