INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
750
— Dimensioni di ingombro
TM-C. TM-S, TM-I
from 50 up to 400 VA
from 630 up to 2500 VA
C
C1
L A
L A
P
P
Trasformatori di comando, sicurezza e isolamento TM-C, TM-S e TM-I Potenza (VA) Figura Dimensioni
Vite
Peso (Kg)
A
B
B1
C
C1
P
L
50
1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
80 86
90 96
- - - - - - -
74 87 90 90
- - - - - - -
46 63 73 73 89 73 85 90
56 64 84 84 84 90 90
M4 M4 M5 M5 M5 M5 M5 M6 M6 M8 M8 M8
1.1
100 160 200 250 320 400 630
2 3
100 100 100 123 123 154 155 200 200 200
110 110 110 122 122
3.2 3.6 4.4 5.5 7.8
110 102 112
- - - - -
150 150 195 195 195
- - - - -
126 168 200 230 230
122 122 155 155 155
1000 1600 2000 2500
133 125 143 153
13.2 21.2 25.5 26.8
MA1-8001 Adattatori per profilati DIN
M4M
9
M4M 20
Ø22,5 Ø30
45
56,5
96
92
35
40
57
96
57
20,5
77,5
Powered by FlippingBook