DS202CR

Buildings that are modular, eco-friendly and evolve over time. This is best done with ABB Building Solutions for efficient and intelligent spaces.

— INTERRUTTORI DIFFERENZIALI DS202CR Interruttore magnetotermico differenziale 2 poli protetti in 2 moduli

• Interruttore magnetotermico 2P bifase in 2 moduli • Indicatore di guasto differenziale (DTI) • Per collegamento con cavi fino a 35mm 2 • Potere di interruzione fino a 10kA

— Gli interruttori magnetotermici differenziali DS202CR uniscono la protezione da sovracorrenti (cortocircuito e sovraccarico) alla protezione differenziale. Avendo due poli protetti, risultano idonei anche per la protezione di sistemi fase-fase da 230 V. Il DS202CR, 2 poli protetti in 2 moduli, può essere utilizzato in grandi impianti industriali, in applicazioni residenziali e anche in vecchie installazioni, in cui il cavo di neutro non sempre è identificato chiaramente, fornendo una soluzione a prova di errore.

— Indice

004

I dettagli fanno la differenza Una nuova gamma concepita per assicurare efficienza e protezione

005

Caratteristiche tecniche

006

Codici d’ordine

015

Accessori

016

Dimensioni

017

Dimensioni d’ingombro degli accessori G2C

DS202CR INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 2 POLI PROTETTI IN 2 MODULI

4

— DS202CR I dettagli fanno la differenza. Una gamma concepita per garantire una protezione completa

Installazione facilitata Morsetti fail-safe per una corretta installazione. Per collegamento con cavi (Rigido: 35mm 2 , Flessibile: 25mm 2 ) e barrette di collegamento. Alimentazione possibile sia dall’alto che dal basso.

Pulsante di test Pulsante di prova per verificare il corretto funzionamento dell’apparecchio.

Combinazione con accessori Accessori comuni con la gamma di interruttori

Indicatore di guasto differenziale (DTI) Segnalatore blu sulla finestra per l’identificazione dell'intervento per guasto differenziale

magnetotermici compatti S200C (contatto ausiliario e di segnalazione)

Spazio riservato alla etichetta Spazio riservato alle targhette adesive per identificare in modo chiaro le linee protette

DS202CR INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 2 POLI PROTETTI IN 2 MODULI

5

— DS202CR Scheda tecnica

DS202CR L

DS202CR

DS202CR M DS202CR M 110V

Norme di riferimento

IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1

IEC 61009-1; IEC 61009-2-1

Caratteristiche elettriche

Tipo (forma d’onda della dispersione verso terra rilevata)

A

AC, A

AC, A , A APR A

Numero di poli protetti

2P

2P

2P

2P

Corrente nominale In

A A V V

6 ≤ In ≤ 40

6 ≤ In ≤ 40

6 ≤ In ≤ 40

6 ≤ In ≤ 40

Sensibilità nominale I∆n

0,03

0,03-0,3

0,01-0,03-0,3 0,03

Tensione nominale Ue

230 440

230 440

230 440

110 440

Tensione di isolamento Ui Categoria di sovratensione

III

III

III

III

Grado di inquinamento

3

3

3

3

Tensione di funzionamento del tasto di test Ut

V

117 (150 per 30 mA) - 254

117 (150 per 30 mA) - 254

117 (150 per 30 mA) - 254

93-135

Frequenza nominale

Hz

50

50

50

50/60 10000

Potere di interruzione nominale secondo IEC/EN 61009- 1 Potere di interruzione nominale secondo IEC/EN 60947-2 (riferito unicamente a prova di cortocircuito)

Icn

A

4500

6000

10000

estremo Icu kA

6

10

10

10

servizio Ics

kA

4,5

6

7,5

7,5

Potere di interruzione nominale differenziale I∆m (EN 61009-1) Tensione nominale di tenuta all’impulso (1,2/50) Uimp Tensione di prova dielettrica a freq. ind. per 1 min. Sganciatore magnetotermico curva caratteristica

kA

3

3

3

3

kV kV

4

4

4

4

2,5

2,5

2,5

2,5

C

B, C

B, C

C

Resistenza a impulsi transitori di corrente (onda 8/20) A

250 per la versione A; 3000 per la versione APR

Caratteristiche meccaniche

Leva di comando

nera, saldabile in posizione ON-OFF

Indicatore di posizione dei contatti

Indicatore di posizione dei contatti (CPI) sulla leva di comando (verde/ rosso)

Indicazione sgancio per guasto di terra

su finestra (blu)

Durata elettrica (manovre) Durata meccanica (manovre) Grado di protezione secondo EN 60529

10000 20000

10000 20000

10000 20000

10000 20000

involucro morsetti

IP4X IP2X

IP4X IP2X

IP4X IP2X

IP4X IP2X

Condizioni ambientali (caldo umido) secondo la norma IEC/EN 60068-2-30 Temperatura di riferimento per l’impostazione dell’elemento termico

°C/ RH

28 cicli a 55°C/90-96% e 25°C/95-100%

°C

30

30

30

30

Temperatura ambiente (con media giornaliera ≤ +35°C) °C

-25… +55 -40… +70

-25… +55 -40… +70

-25… +55 -40… +70

-25… +55 -40… +70

Temperatura di stoccaggio

°C

Installazione Tipo di morsetto

superiore

morsetto a gabbia fail-safe morsetto a gabbia fail-safe

inferiore

Dimensioni morsetto superiore/inferiore per cavi

mm 2 25/25 flessibile; 35/35 rigido

25/25 flessibile; 35/35 rigido

25/25 flessibile; 35/35 rigido

25/25 flessibile; 35/35 rigido

Dimensioni morsetto superiore/inferiore per sbarra mm 2 10/10

10/10

10/10

10/10

Coppia di serraggio superiore/inferiore

Nm

4

4

4

4

Montaggio

su barra DIN EN 60715 (35 mm) mediante dispositivo rapido a clip

Posizione di montaggio

Qualsiasi

Qualsiasi

Qualsiasi

Qualsiasi

Alimentazione

dall’alto e dal basso 86 x 72 x 36

dall’alto e dal basso 86 x 72 x 36

dall’alto e dal basso 86 x 72 x 36

dall’alto e dal basso 86 x 72 x 36

Dimensioni e peso

Dimensioni (A x P x L)

mm

Peso

g

220

220

220

220

Combinazione con elementi ausiliari

Combinabile con:

contatto ausiliario

contatto di segnalazione /

contatto ausiliario

DS202CR INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 2 POLI PROTETTI IN 2 MODULI

6

— DS202CR Codici d’ordine

DS202CR L tipo AC, caratteristica C Funzione: protezione contro sovraccarichi e correnti di cortocircuito in circuiti mono fase; protezione contro gli effetti di correnti sinusoidali di guasto a terra alternate e continue con componenti pulsanti; protezione contro i contatti indiretti e ulteriore protezione contro i contatti diretti (IΔn = 30 mA).

Applicazione: residenziale, terziario, industriale. Norme: CEI 61009 Icn=4,5 kA

DS202CR L

Poli Sensibilità

Corrente nominale

Descrizione

Peso unit.

Conf.

IΔn mA

In A

Tipo

Codice ABB

Codice d‘ordine DS202CRLC6AC30 DS202CRLC10AC30 DS202CRLC13AC30 DS202CRLC16AC30 DS202CRLC20AC30 DS202CRLC25AC30

kg

pz.

2

30

6

DS202CR L C6 AC30

2CSR742040R1064

0,24 5 0,24 5 0,24 5 0,24 5 0,24 5 0,24 5

10 13 16 20 25 32 40

DS202CR L C10 AC30 2CSR742040R1104 DS202CR L C13 AC30 2CSR742040R1134 DS202CR L C16 AC30 2CSR742040R1164 DS202CR L C20 AC30 2CSR742040R1204 DS202CR L C25 AC30 2CSR742040R1254

DS202CR L C32 AC30 2CSR742040R1324 DS202CRLC32AC30 0,24 5 DS202CR L C40 AC30 2CSR742040R1404 DS202CRLC40AC30 0,24 5

DS202CR L tipo A, caratteristica C Funzione: protezione contro sovraccarichi e correnti di cortocircuito in circuiti mono fase; protezione contro gli effetti di correnti sinusoidali di guasto a terra alternate e continue con componenti pulsanti; protezione contro i contatti indiretti e ulteriore protezione contro i contatti diretti (IΔn = 30 mA).

Applicazione: residenziale, terziario, industriale. Norme: CEI 61009 Icn=4,5 kA

DS202CR L

Poli Sensibilità

Corrente nominale

Descrizione

Peso unit.

Conf.

IΔn mA

In A

Tipo

Codice ABB

Codice d‘ordine DS202CRLC6A30 DS202CRLC10A30 DS202CRLC13A30 DS202CRLC16A30 DS202CRLC20A30 DS202CRLC25A30 DS202CRLC32A30

kg

pz.

2

30

6

DS202CR L C6 A30 DS202CR L C10 A30 DS202CR L C13 A30 DS202CR L C16 A30 DS202CR L C20 A30 DS202CR L C25 A30 DS202CR L C32 A30

2CSR742140R1064 2CSR742140R1104 2CSR742140R1134 2CSR742140R1164 2CSR742140R1204 2CSR742140R1254 2CSR742140R1324

0,24 5 0,24 5 0,24 5 0,24 5 0,24 5 0,24 5 0,24 5

10 13 16 20 25 32 40

DS202CR L C40 A30 2CSR742140R1404 DS202CRLC40A30 0,24 5

DS202CR INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 2 POLI PROTETTI IN 2 MODULI

7

— DS202CR Codici d’ordine

DS202CR tipo AC, caratteristica C Protezione da sovraccarichi e correnti di cortocircuito in circuiti monofase; protezione dagli effetti di correnti di guasto alternate sinusoidali; protezione dai contatti indiretti e protezione addizionale dai contatti diretti (IΔn=30 mA).

Applicazioni: residenziali commerciali, industriali. Norme di riferimento: IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1 Icn=6000 A

DS202CR

Poli Sensibilità

Corrente nominale

Descrizione

Peso unit.

Conf.

IΔn mA

In A

Tipo

Codice ABB

Codice d‘ordine DS202CRC6AC30 DS202CRC10AC30 DS202CRC13AC30 DS202CRC16AC30 DS202CRC20AC30 DS202CRC25AC30 DS202CRC32AC30

kg

pz.

2

30

6

DS202CR C6 AC30 DS202CR C10 AC30 DS202CR C13 AC30 DS202CR C16 AC30

2CSR752040R1064 2CSR752040R1104 2CSR752040R1134 2CSR752040R1164

0,24 1 0,24 1 0,24 1 0,24 1 0,24 1 0,24 1 0,24 1

10 13 16 20 25 32 40

DS202CR C20 AC30 2CSR752040R1204

DS202CR C25 AC30 DS202CR C32 AC30

2CSR752040R1254 2CSR752040R1324

DS202CR C40 AC30 2CSR752040R1404 DS202CRC40AC30 0,24 1

300

6

DS202CR C6 AC300 DS202CR C10 AC300 DS202CR C13 AC300 DS202CR C16 AC300

2CSR752040R3064

DS202CRC6AC300

0,24 1 0,24 1 0,24 1 0,24 1 0,24 1 0,24 1 0,24 1

10 13 16 20 25 32 40

2CSR752040R3104 DS202CRC10AC300

2CSR752040R3134 2CSR752040R3164

DS202CRC13AC300 DS202CRC16AC300 DS202CRC20AC300 DS202CRC25AC300 DS202CRC32AC300

DS202CR C20 AC300 2CSR752040R3204 DS202CR C25 AC300 2CSR752040R3254 DS202CR C32 AC300 2CSR752040R3324

DS202CR C40 AC300 2CSR752040R3404 DS202CRC40AC300 0,24 1

DS202CR INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 2 POLI PROTETTI IN 2 MODULI

8

— DS202CR Codici d’ordine

DS202CR tipo A, caratteristica B Protezione da sovraccarichi e correnti di cortocircuito in circuiti monofase; protezione dagli effetti di correnti di guasto alternate sinusoidali e pulsanti dirette; protezione dai contatti indiretti e protezione addizionale dai contatti diretti (IΔn=30 mA).

Applicazioni: residenziali commerciali, industriali. Norme di riferimento: IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1 Icn=6000 A

DS202CR

Poli Sensibilità

Corrente nominale

Descrizione

Peso unit.

Conf.

IΔn mA

In A

Tipo

Codice ABB

Codice d‘ordine DS202CRB6A30

kg

pz.

2

30

6

DS202CR B6 A30 DS202CR B10 A30 DS202CR B13 A30 DS202CR B16 A30 DS202CR B20 A30 DS202CR B25 A30 DS202CR B32 A30

2CSR752140R1065 2CSR752140R1105 2CSR752140R1135 2CSR752140R1165 2CSR752140R1205 2CSR752140R1255 2CSR752140R1325

0,24 5

10 13 16 20 25 32 40

DS202CRB10A30 0,24 5

DS202CRB13A30 DS202CRB16A30

0,24 5 0,24 5

DS202CRB20A30 0,24 5

DS202CRB25A30 DS202CRB32A30

0,24 5 0,24 5

DS202CR B40 A30 2CSR752140R1405 DS202CRB40A30 0,24 5

300

6

DS202CR B6 A300 2CSR752140R3065

DS202CRB6A300 DS202CRB10A300 DS202CRB13A300 DS202CRB16A300 DS202CRB20A300 DS202CRB25A300 DS202CRB32A300

0,24 5 0,24 5 0,24 5 0,24 5 0,24 5 0,24 5 0,24 5

10 13 16 20 25 32 40

DS202CR B10 A300 DS202CR B13 A300 DS202CR B16 A300 DS202CR B20 A300 DS202CR B25 A300 DS202CR B32 A300

2CSR752140R3105 2CSR752140R3135 2CSR752140R3165 2CSR752140R3205 2CSR752140R3255 2CSR752140R3325

DS202CR B40 A300 2CSR752140R3405 DS202CRB40A300 0,24 5

DS202CR INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 2 POLI PROTETTI IN 2 MODULI

9

— DS202CR Codici d’ordine

DS202CR tipo A, caratteristica C Protezione da sovraccarichi e correnti di cortocircuito in circuiti monofase; protezione dagli effetti di correnti di guasto alternate sinusoidali e pulsanti dirette; protezione dai contatti indiretti e protezione addizionale dai contatti diretti (IΔn=30 mA).

Applicazioni: residenziali commerciali, industriali. Norme di riferimento: IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1 Icn=6000 A

DS202CR

Poli Sensibilità

Corrente nominale

Descrizione

Peso unit.

Conf.

IΔn mA

In A

Tipo

Codice ABB

Codice d‘ordine DS202CRC6A30 DS202CRC10A30 DS202CRC13A30 DS202CRC16A30

kg

pz.

2

30

6

DS202CR C6 A30 DS202CR C10 A30 DS202CR C13 A30 DS202CR C16 A30 DS202CR C20 A30 DS202CR C25 A30 DS202CR C32 A30

2CSR752140R1064 2CSR752140R1104 2CSR752140R1134 2CSR752140R1164 2CSR752140R1204 2CSR752140R1254 2CSR752140R1324

0,24 5 0,24 5 0,24 5 0,24 5

10 13 16 20 25 32 40

DS202CRC20A30 0,24 5

DS202CRC25A30 DS202CRC32A30

0,24 5 0,24 5

DS202CR C40 A30 2CSR752140R1404 DS202CRC40A30 0,24 5

300

6

DS202CR C6 A300 DS202CR C10 A300 DS202CR C13 A300 DS202CR C16 A300 DS202CR C20 A300 DS202CR C25 A300 DS202CR C32 A300

2CSR752140R3064 2CSR752140R3104 2CSR752140R3134 2CSR752140R3164 2CSR752140R3204 2CSR752140R3254 2CSR752140R3324

DS202CRC6A300 DS202CRC10A300 DS202CRC13A300 DS202CRC16A300 DS202CRC20A300 DS202CRC25A300 DS202CRC32A300

0,24 5 0,24 5 0,24 5 0,24 5 0,24 5 0,24 5 0,24 5

10 13 16 20 25 32 40

DS202CR C40 A300 2CSR752140R3404 DS202CRC40A300 0,24 5

DS202CR INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 2 POLI PROTETTI IN 2 MODULI

10

— DS202CR Codici d’ordine

DS202CR M tipo AC, caratteristica C Protezione da sovraccarichi e correnti di cortocircuito in circuiti monofase; protezione dagli effetti di correnti di guasto alternate sinusoidali; protezione dai contatti indiretti e protezione addizionale dai contatti diretti (IΔn=30 mA).

Applicazioni: residenziali commerciali, industriali. Norme di riferimento: IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1 Icn=10000 A

DS202CR M

Poli Sensibilità

Corrente nominale

Descrizione

Peso unit.

Conf.

IΔn mA

In A

Tipo

Codice ABB

Codice d‘ordine

kg

pz.

2

30

6

DS202CR M C6 AC30

2CSR772040R1064 DS202CRMC6AC30

0,24 5

10 13 16 20 25 32 40

DS202CR M C10 AC30 2CSR772040R1104 DS202CR M C13 AC30 2CSR772040R1134 DS202CR M C16 AC30 2CSR772040R1164 DS202CR M C20 AC30 2CSR772040R1204 DS202CR M C25 AC30 2CSR772040R1254 DS202CR M C32 AC30 2CSR772040R1324

DS202CRMC10AC30 0,24 5 DS202CRMC13AC30 0,24 5 DS202CRMC16AC30 0,24 5 DS202CRMC20AC30 0,24 5 DS202CRMC25AC30 0,24 5 DS202CRMC32AC30 0,24 5

DS202CR M C40 AC30 2CSR772040R1404 DS202CRMC40AC30 0,24 5

300

6

DS202CR M C6 AC300 2CSR772040R3064 DS202CR M C10 AC300 2CSR772040R3104 DS202CR M C13 AC300 2CSR772040R3134 DS202CR M C16 AC300 2CSR772040R3164 DS202CR M C20 AC300 2CSR772040R3204 DS202CR M C25 AC300 2CSR772040R3254 DS202CR M C32 AC300 2CSR772040R3324

DS202CRMC6AC300 0,24 5 DS202CRMC10AC300 0,24 5 DS202CRMC13AC300 0,24 5 DS202CRMC16AC300 0,24 5 DS202CRMC20AC300 0,24 5 DS202CRMC25AC300 0,24 5 DS202CRMC32AC300 0,24 5

10 13 16 20 25 32 40

DS202CR M C40 AC300 2CSR772040R3404 DS202CRMC40AC300 0,24 5

DS202CR INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 2 POLI PROTETTI IN 2 MODULI

11

— DS202CR Codici d’ordine

DS202CR M tipo A, caratteristica B Protezione da sovraccarichi e correnti di cortocircuito in circuiti monofase; protezione dagli effetti di correnti di guasto alternate sinusoidali e pulsanti dirette; protezione dai contatti indiretti e protezione addizionale dai contatti diretti (IΔn=30 mA).

Applicazioni: residenziali commerciali, industriali. Norme di riferimento: IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1 Icn=10000 A

DS202CR M

Poli Sensibilità

Corrente nominale

Descrizione

Peso unit.

Conf.

IΔn mA

In A

Tipo

Codice ABB

Codice d‘ordine DS202CRMB10A10 DS202CRMB13A10 DS202CRMB16A10 DS202CRMB6A30 DS202CRMB10A30 DS202CRMB13A30 DS202CRMB16A30 DS202CRMB20A30 DS202CRMB25A30 DS202CRMB32A30

kg

pz.

2

10

10 13 16

DS202CR M B10 A10 DS202CR M B13 A10 DS202CR M B16 A10 DS202CR M B6 A30 DS202CR M B10 A30 DS202CR M B13 A30 DS202CR M B16 A30

2CSR772140R0105 2CSR772140R0135 2CSR772140R0165 2CSR772140R1065 2CSR772140R1105 2CSR772140R1135 2CSR772140R1165

0,24 5 0,24 5 0,24 5 0,24 5 0,24 5 0,24 5 0,24 5 0,24 5 0,24 5 0,24 5

30

6

10 13 16 20 25 32 40

DS202CR M B20 A30 2CSR772140R1205

DS202CR M B25 A30 DS202CR M B32 A30

2CSR772140R1255 2CSR772140R1325

DS202CR M B40 A30 2CSR772140R1405 DS202CRMB40A30 0,24 5

300

6

DS202CR M B6 A300

2CSR772140R3065 DS202CRMB6A300 0,24 5

10 13 16 20 25 32 40

DS202CR M B10 A300 2CSR772140R3105 DS202CR M B13 A300 2CSR772140R3135 DS202CR M B16 A300 2CSR772140R3165 DS202CR M B20 A300 2CSR772140R3205 DS202CR M B25 A300 2CSR772140R3255 DS202CR M B32 A300 2CSR772140R3325

DS202CRMB10A300 0,245

DS202CRMB13A300 DS202CRMB16A300

0,24 5 0,24 5

DS202CRMB20A300 0,24 5 DS202CRMB25A300 0,245 DS202CRMB32A300 0,245

DS202CR M B40 A300 2CSR772140R3405 DS202CRMB40A300 0,24 5

DS202CR INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 2 POLI PROTETTI IN 2 MODULI

12

— DS202CR Codici d’ordine

DS202CR M tipo A, caratteristica C Protezione da sovraccarichi e correnti di cortocircuito in circuiti monofase; protezione dagli effetti di correnti di guasto alternate sinusoidali e pulsanti dirette; protezione dai contatti indiretti e protezione addizionale dai contatti diretti (IΔn=30 mA).

Applicazioni: residenziali commerciali, industriali. Norme di riferimento: IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1 Icn=10000 A

DS202CR M

Poli Sensibilità

Corrente nominale

Descrizione

Peso unit.

Conf.

IΔn mA

In A

Tipo

Codice ABB

Codice d‘ordine DS202CRMC13A10 DS202CRMC16A10 DS202CRMC6A30 DS202CRMC10A30 DS202CRMC13A30 DS202CRMC16A30 DS202CRMC20A30 DS202CRMC25A30 DS202CRMC32A30

kg

pz.

2

10

13 16

DS202CR M C13 A10 DS202CR M C16 A10 DS202CR M C6 A30 DS202CR M C10 A30 DS202CR M C13 A30 DS202CR M C16 A30 DS202CR M C20 A30 DS202CR M C25 A30 DS202CR M C32 A30

2CSR772140R0134 2CSR772140R0164 2CSR772140R1064 2CSR772140R1104 2CSR772140R1134 2CSR772140R1164 2CSR772140R1204 2CSR772140R1254 2CSR772140R1324

0,24 5 0,24 5 0,24 5 0,24 5 0,24 5 0,24 5 0,24 5 0,24 5 0,24 5

30

6

10 13 16 20 25 32 40

DS202CR M C40 A30 2CSR772140R1404 DS202CRMC40A30 0,24 5

300

6

DS202CR M C6 A300

2CSR772140R3064

DS202CRMC6A300

0,24 5

10 13 16 20 25 32 40

DS202CR M C10 A300 2CSR772140R3104 DS202CR M C13 A300 2CSR772140R3134 DS202CR M C16 A300 2CSR772140R3164 DS202CR M C20 A300 2CSR772140R3204 DS202CR M C25 A300 2CSR772140R3254 DS202CR M C32 A300 2CSR772140R3324

DS202CRMC10A300 0,24 5 DS202CRMC13A300 0,24 5 DS202CRMC16A300 0,24 5 DS202CRMC20A300 0,24 5 DS202CRMC25A300 0,24 5 DS202CRMC32A300 0,24 5

DS202CR M C40 A300 2CSR772140R3404 DS202CRMC40A300 0,24 5

DS202CR INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 2 POLI PROTETTI IN 2 MODULI

13

— DS202CR Codici d’ordine

DS202CR M tipo A APR, caratteristica B Protezione da sovraccarichi e correnti di cortocircuito in circuiti monofase; protezione dagli effetti di correnti di guasto alternate sinusoidali e pulsanti dirette; protezione dai contatti indiretti e protezione addizionale dai contatti diretti (IΔn=30mA); ottimo compromesso tra sicurezza e continuità del servizio grazie a una maggiore immunità agli interventi intempestivi.

Applicazioni: residenziali commerciali, industriali. Norme di riferimento: IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1 Icn=10000 A Resistenza agli scatti intempestivi (onda8/20): 3000 A

DS202CR M

Poli Sensibilità

Corrente nominale

Descrizione

Peso unit.

Conf.

IΔn mA

In A

Tipo

Codice ABB

Codice d‘ordine

kg

pz.

2

30

6

DS202CR M B6 APR30 2CSR772440R1065 DS202CR M B10 APR30 2CSR772440R1105 DS202CR M B13 APR30 2CSR772440R1135 DS202CR M B16 APR30 2CSR772440R1165 DS202CR M B20 APR30 2CSR772440R1205 DS202CR M B25 APR30 2CSR772440R1255

DS202CRMB6APR30 0,24 5 DS202CRMB10APR30 0,24 5 DS202CRMB13APR30 0,24 5 DS202CRMB16APR30 0,24 5 DS202CRMB20APR30 0,24 5 DS202CRMB25APR30 0,24 5

10 13 16 20 25 32

DS202CR M B32 APR30 2CSR772440R1325 DS202CRMB32APR30 0,24 5 DS202CR M B40 APR30 2CSR772440R1405 DS202CRMB40APR30 0,24 5

300

6

DS202CR M B6 APR300 2CSR772440R3065 DS202CR M B10 APR300 2CSR772440R3105 DS202CR M B13 APR300 2CSR772440R3135 DS202CR M B16 APR300 2CSR772440R3165 DS202CR M B20 APR300 2CSR772440R3205 DS202CR M B25 APR300 2CSR772440R3255 DS202CR M B32 APR300 2CSR772440R3325 DS202CR M B40 APR300 2CSR772440R3405

0,24 5 0,24 5 0,24 5 0,24 5 0,24 5 0,24 5 0,24 5 0,24 5

10 13 16 20 25 32 40

Contattare servizio clienti per conoscere prezzi e disponibilità

DS202CR M tipo A APR, caratteristica C Protezione da sovraccarichi e correnti di cortocircuito in circuiti monofase; protezione dagli effetti di correnti di guasto alternate sinusoidali e pulsanti dirette; protezione dai contatti indiretti e protezione addizionale dai contatti diretti (IΔn=30mA); ottimo compromesso tra sicurezza e continuità del servizio grazie a una maggiore immunità agli interventi intempestivi.

Applicazioni: residenziali commerciali, industriali. Norme di riferimento: IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1 Icn=10000 A Resistenza agli scatti intempestivi (onda8/20): 3000 A

DS202CR M

Poli Sensibilità

Corrente nominale

Descrizione

Peso unit.

Conf.

IΔn mA

In A

Tipo

Codice ABB

Codice d‘ordine

kg

pz.

2

30

6

DS202CR M C6 APR30 2CSR772440R1064 DS202CRMC6APR30 0,24 5

10 13 16 20 25 32 40

DS202CR M C10 APR30 2CSR772440R1104 DS202CR M C13 APR30 2CSR772440R1134 DS202CR M C16 APR30 2CSR772440R1164 DS202CR M C20 APR30 2CSR772440R1204 DS202CR M C25 APR30 2CSR772440R1254 DS202CR M C32 APR30 2CSR772440R1324

DS202CRMC10APR30 0,24 5 DS202CRMC13APR30 0,24 5 DS202CRMC16APR30 0,24 5 DS202CRMC20APR30 0,24 5 DS202CRMC25APR30 0,24 5 DS202CRMC32APR30 0,24 5

DS202CR M C40 APR30 2CSR772440R1404 DS202CRMC40APR30 0,24 5

DS202CR INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 2 POLI PROTETTI IN 2 MODULI

14

— DS202CR Codici d’ordine

DS202CR M 110 V tipo A, caratteristica C Protezione da sovraccarichi e correnti di cortocircuito in circuiti monofase; protezione dagli effetti di correnti di guasto alternate sinusoidali e pulsanti dirette; protezione dai contatti indiretti e protezione addizionale dai contatti diretti (IΔn=30 mA). Questa particolare serie di dispositivi prevede una tensione minima di funzionamento del tasto di prova di 110 V.

Applicazioni: residenziali commerciali, industriali. Norme di riferimento: IEC 61009-1; IEC 61009-2-1 Icn=10000 A

DS202CR M 110 V

Poli Sensibilità

Corrente nominale

Descrizione

Peso unit.

Conf.

IΔn mA

In A

Tipo

Codice ABB

Codice d‘ordine

kg

pz.

2

30

6

DS202CRMC6A30110V 2CSR772199R1064 DS202CRMC6A30V1 0,24 5

10 13 16 20 25 32 40

DS202CR M C10 A30 110V 2CSR772199R1104 DS202CR M C13 A30 110V 2CSR772199R1134 DS202CR M C16 A30 110V 2CSR772199R1164 DS202CR M C20 A30 110V 2CSR772199R1204 DS202CR M C25 A30 110V 2CSR772199R1254 DS202CR M C32 A30 110V 2CSR772199R1324

DS202CRMC10A30V1 0,24 5 DS202CRMC13A30V1 0,24 5 DS202CRMC16A30V1 0,24 5 DS202CRMC20A30V10,24 5 DS202CRMC25A30V1 0,24 5 DS202CRMC32A30V1 0,24 5

DS202CR M C40 A30 110V 2CSR772199R1404 DS202CRMC40A30V1 0,24 5

DS202CR INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 2 POLI PROTETTI IN 2 MODULI

15

— DS202CR Accessori

G2C: Contatto ausiliario Segnala lo stato del dispositivo di protezione, APERTO/CHIUSO.

G2C-S: Ausiliario o di segnalazione (S/H) Questo dispositivo può fungere da contatto ausiliario (funzione H) o da contatto di segnalazione (funzione S). L’utente può cambiare la funzione al momento dell’installazione. Usato come contatto di segnalazione (funzione S) fornisce indicazioni sullo sgancio dei dispositivi di protezione: sovraccarico , corto circuito o intervento differenziale.

G2C

G2C-S

• Pulsante di prova sul lato frontale (nella funzione H o S) • Pulsante di reset per i contatti (funzione S) • Segnale di intervento sul lato frontale (funzione S)

Montaggio Sulla sinistra o sulla destra, fino a 4 unità G2C

Accessori G2C sono compatibili anche con la gamma di interruttori magnetotermici compatti S200C

Normativa di prodotto

IEC/EN 62019

Contatti di scambio

1 5

Corrente nominale In (A)

Tensione nominale c.a. Un (V)

240

Tensione di applicazione minima Corrente di applicazione minima Resistenza elettrica (operazioni)

24 V c.a./c.c.

10 mA c.a.; 200 mA c.c. -- 2 mA c.a.

10000

Capacità morsetti cavo flessibile/rigido (mm 2 ) Capacità morsetti per due cavi rigidi (mm 2 )

0,75...2,5 / 1...2,5

2 × 1,5

Dimensioni [P x L x A] (mm)

69 × 8,7 × 92

Peso netto (g)

70

Coppia di serraggio (Nm)

0,5

— Codice d'ordine

Tipo

Dettagli per l’ordine

Prezzo 1 pz

Peso 1 pz

Conf.

Codice d'ordine G2CH6LR

Codice ABB

Codice tipo

kg

pz.

Ausiliario (H)

2CDS200931R0001 G2C-H6 L+R

0,07 1

Ausiliario o di segnalazione (S/H)

2CDS200932R0001 G2C-S/H6 L+R

G2CSH6LR

0,07 1

DS202CR INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 2 POLI PROTETTI IN 2 MODULI

16

— DS202CR Dimensioni di ingombro

Tutte le dimensioni in mm

35,8

44

6

69,4

DS202CR INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 2 POLI PROTETTI IN 2 MODULI

17

— DS202CR Dimensioni di ingombro degli accessori G2C

Tutte le dimensioni in mm

86

31

8,7

48,7

Ulteriori informazioni Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche o al contenuto di questo documento senza preavviso. ABB non si assume alcuna responsabilità per la presenza di possibili errori o informazioni insufficienti in questo documento. Tutti i diritti di questo documento, dei testi e delle illustrazioni nello stesso contenuti sono riservati. In assenza di autorizzazione scritta preventiva di ABB, è vietata qualsiasi riproduzione, divulgazione a terzi o l’utilizzo – parziale o totale – dei contenuti di questo documento.

— Gruppo ABB Electrification business Smart Buildings business line

www.abb.com/lowvoltage www.abb.com/buildings

© Copyright 2023 ABB. All rights reserved. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20

new.abb.com

Powered by