— S300P Interruttori magnetotermici ad alte prestazioni
Gli interruttori magnetotermici S300P System pro M compact® sono conformi alle norme IEC/EN 60947-2, IEC/EN 60898-1, UL 1077 e CSA 22.2 N. 235. Proteggono l’impianto elettrico in applicazioni commerciali e industriali garantendo un potere di interruzione nominale pari a 25 kA.
Vantaggi applicativi • Indicatore di TRIP (sgancio) integrato per una chiara segnalazione del guasto • Doppio attacco rapido alla Guida DIN per un’installazione semplice e rapida • Compatibilità con tutti gli accessori della gamma S200 • Identificazione del prodotto tramite codice QR • Morsetti “fail safe” per garantire una corretta installazione • Alimentazione dall’alto o dal basso, sia con cavi che con barrette di collegamento.
Gli interruttori magnetotermici S300P proteggono da cortocircuiti e sovraccarichi e sono progettatti per l’utilizzo in impianti in cui sono richiesti poteri di interruzione elevati.
La serie S300P presenta le seguenti caratteristiche tecniche principali:
• Corrente nominale di impiego: 0,5A... 63A • Curva caratteristica di intervento: B, C, D, K, Z • Numero di poli: 1, 2, 3, 4 • Potere di interruzione nominale Icu: 25kA; 100kA (≤ 6A) • Tensione nominale di impiego Ue 240/415V CA • Tensione nominale di tenuta ad impulso (U imp ) 6kV
S300P INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI - DATI TECNICI
S300P INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI - DATI TECNICI
— S300P Dati tecnici
— S300P Dati meccanici
S300P
S300P
Dati generali
Norme di riferimento
IEC/EN 60947-2, IEC/EN 60898-1, UL 1077, CSA 22.2 N. 235
Dati meccanici
Involucro
Gruppo di isolamento I, RAL 7035
Leva di manovra
Gruppo di isolamento II, nera piombabile
Poli
1P, 2P, 3P, 4P
Indicazione della posizione dei contatti
CPI (verde OFF / rosso ON)
Caratteristiche d’intervento
B, C, D, K, Z
Indicatore di TRIP (intervento)
TPI (grigio NO TRIP / arancione TRIP) IP20, IP40 in involucro con coperchio
6…63 A (curva B), 0,5…63 A (curva C, D, Z), 0,2…63 A (curva K)
Corrente nominale I n
Grado di protezione secondo EN 60529
Durata meccanica
20.000 manovre
Frequenza nominale
50 / 60 Hz 500 V c.a.
Resistenza agli urti secondo IEC/EN 60068-2-27 25 g – 3 urti – 18 ms Resistenza alle vibrazioni secondo IEC/EN 60068-2-6 5 g - 20 cicli a 5 ... 150 ... 5 Hz a 0,8 In Condizioni ambientali secondo IEC/EN 60068-2-30 28 cicli con 55 °C/90 – 96 % e 25 °C/95 – 100 % Temperatura ambiente -40 ... +70 °C Temperatura di stoccaggio -50 ... +70 °C
Tensione nominale di isolamento Ui secondo IEC/EN 60664-1
S300P
Categoria di sovratensione
IV
Grado di inquinamento
3
Dati secondo IEC/EN 60947-2
Caratteristiche d’intervento
B, C, D, K, Z
Installazione
Morsetto
Failsafe cilindrico bi-direzionale Rigido: 35 mm² / 35 mm² Flessibile: 25 mm2 / 25 mm2 14 – 4 AWG
Tensione nominale di funzionamento Un
1P: 240 V c.a., 72 V c.c. 2P: 415 V c.a., 125 V c.c. 3P, 4P: 415 V c.a.
Sezione dei conduttori (sup/inf)
Massima tensione di ritorno alla frequenza di alimentazione (Umax)
1P: 264 V c.a., 72 V c.c. 2P, 3P, 4P: 462 V c.a., 125 V c.c.
Sezione conduttori delle barrette (sopra/sotto)
10 mm² / 10 mm² 14 – 8 AWG
Tensione minima di esercizio
12 V AC – 12 V DC
Coppia di serraggio
2.8 Nm; 18 in-Ibs.
Potere d‘interruzione nominale estremo in cortocircuito Icu
25 kA; 100kA ( ≤ 6A )
Cacciavite Fissaggio
N. 2 Pozidrive
su guida DIN 35 mm, sec. EN 60715 mediante doppio sgancio guida DIN
Potere di interruzione nominale di servizio in cortocircuito Ics
12,5 kA (≤ 25A); 10kA (32-40A); 7,5 kA (>40A)
Posizione di montaggio
qualsiasi
Tensione nominale di tenuta agli impulsi Uimp (1,2/50μs) 6 kV Temperatura ambiente di riferimento
Alimentazione
indifferentemente dall’alto e dal basso
55 °C (curva B, C, D), 40°C (curva K, Z)
Dimensioni e peso
Dimensioni polo (A x P x L)
88 x 69 x 17,5 mm
Durata elettrica
In < 32 A: 20.000 manovre (c.a.), In ≥ 32 A: 10.000 manovre (c.a.); 1.500 manovre (DC)
Peso polo
124 g
Accesoriamento Contatto ausiliario
Sì Sì Sì Sì Sì
Dati secondo IEC/EN 60898-1
Caratteristiche d’intervento
B, C, D
Contatto di segnalazione
Tensione nominale di funzionamento Un
1P: 240/415 V c.a., 72 V c.c. 2P: 415 V c.a., 125 V c.c. 3P, 4P: 415 V c.a. 1P 264 V c.a., 72 V c.c. 2P, 3P, 4P: 457 V c.a., 125 V c.c.
Bobina di sgancio
Bobina di minima tensione
Comando motorizzato
Massima tensione di ritorno alla frequenza di alimentazione (Umax)
Norme di riferimento
IEC/EN 60947-2 IEC/EN 60898-1 UL 1077 CSA Z 22.2 No.235
Tensione minima di esercizio
12 V AC – 12 V DC
Potere di corto circuito nominale Icn
25 kA (≤ 25 A), 20 kA (32 - 40A), 15 kA (> 40A)
Tensione di prova dielettrica
2,0 kV (50/60 Hz, 1 min)
GB/T 14048.2 GB/T 10963.1
Temperatura ambiente di riferimento
30 °C
Durata elettrica
In < 32 A: 20.000 manovre (c.a.), In ≥ 32 A: 10.000 manovre (c.a.); 1.000 manovre (DC)
Dati secondo UL1077 / CSA 22.2 N.235
Caratteristiche d’intervento
B, C, D, K, Z
— Omologazioni • VDE - DE; • UL 1077 - US; • CSA 22.2 No.235 - CA; • CCC - PRC; • EAC - RU; • KEMA - NL; • IMQ - IT; • SII - IL; • S+ - CH; • ÖVE - AT;
Tensione nominale
1P: 277 V c.a., 60 V c.c. 2...4P: 480Y/277 V c.a., 125 V c.c. (2 poli in serie)
Potere di interruzione nominale
10 kA
• NF - FR; • EZU - CZ; • ANCE - MX; • KC - KR; • UKCA - UK; • DNV - NO; • GL - DE; • LRS - UK; • RINA - IT; • RMRS - RU.
Campo d’impiego
TC2, OL0, SC:U1
Temperatura ambiente
40 °C
Durata
6.000 manovre, 1 ciclo (1s.-ON, 9s.-OFF)
S300P INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI - DATI TECNICI
S300P INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI - DATI TECNICI
— Interruttori magnetotermici S300P Caratteristiche d’intervento
S300P - B (3 ... 5 x In c.a.) Caratteristiche d’intervento IEC/EN 60898-1
S300P - C (5 ... 10 x In c.a.) Caratteristiche d’intervento IEC/EN 60898-1
S300P - K (10 ... 14 x In c.a.) Caratteristiche d’intervento IEC/EN 60947-2
S300P - Z (2 ... 3 x In c.a.) Caratteristiche d’intervento IEC/EN 60947-2
I2
I2
I1= 1,13x In I2= 1,45x In
ϑ R = 30°C
I1= 1,05x In I2= 1,3x In
ϑ R = 40°C
I1
I1
I2
I2
I1= 1,13x In I2= 1,45x In
I1
ϑ R = 30°C
I1= 1,05x In I2= 1,3x In
ϑ R = 40°C
I1
10000,000
10000,000
10000,000
10000,000
= Curva caratteristica di intervento a freddo
= Curva caratteristica di intervento a freddo
= Curva caratteristica di intervento a freddo
= Curva caratteristica di intervento a freddo
1
1
1
1
1
1
1
1
1000,000
1000,000
1000,000
1000,000
a= intervento per termica b= intervento per magnetica
a= intervento per termica b= intervento per magnetica
a= intervento per termica b= intervento per magnetica
a= intervento per termica b= intervento per magnetica
1
1
1
1
100,000
100,000
100,000
100,000
a
a
a
a
10,000
10,000
10,000
10,000
1,000
1,000
1,000
1,000
b
AC
AC
AC
DC
DC
AC
DC
0,100
0,100
0,100
0,100
DC
b
b
b
0,010
0,010
0,010
0,010
1
5 7 10 15
100
1
2 3 5
10
100
1
3 4 5 7 10
100
1
10 14 21
100
Multipli della corrente nominale [I / In]
Multipli della corrente nominale [I / In]
Multipli della corrente nominale [I / In]
Multipli della corrente nominale [I / In]
Caratteristiche d’intervento S300P Secondo Caratteristiche d’intervento: Corrente nominale
S300P - D (10 ... 20 x In c.a.) Caratteristiche d’intervento IEC/EN 60898-1
Intervento termico 2)
intervento elettromagnetico 1)
Correnti:
Tempo d’inter- vento
Correnti: Tenuta picchi di corrente
Tempo d’inter- vento
Intervento a
Corrente di non intervento convenzionale
Corrente di intervento convenzionale
I2
I1= 1,13x In I2= 1,45x In
ϑ R = 30°C
I1
10000,000
= Curva caratteristica di intervento a freddo
1
> 1 h < 1 h > 1 h < 1 h > 1 h < 1 h > 1 h < 1 h > 1 h < 1 h
3 · I n
> 0,1 s < 0,1 s > 0,1 s < 0,1 s > 0,1 s < 0,1 s > 0,2 s < 0,2 s > 0,2 s < 0,2 s
IEC/EN 60898-1 B
06 a 63 A
1,13 · I n
1
1000,000
a= intervento per termica b= intervento per magnetica
5 · I n
1,45 · I n
5 · I n
C
0.5 a 63 A
1,13 · I n
1
10 · I n
1,45 · I n
10 · I n
D
0.5 a 63 A
1,13 · I n
100,000
20 · I n
1,45 · I n
10 · I n
IEC/EN 60947-2 K
0.5 a 63 A
1,05 · I n
a
14 · I
1,3 · I n
3)
10,000
n
2 · I n
Z
0.5 a 63 A 1,05 · I n
3 · I
1,3 · I n
3)
n
1) I valori di intervento elettromagnetico indicati si applicano a un intervallo di frequenza di 16 2/3... 60 Hz. Per diverse frequenze di rete o corrente continua i valori cambiano in base al moltiplicatore della tabella seguente. 2) Gli sganciatori termici sono tarati a una temperatura ambiente nominale di riferimento; per Z e K, il valore è di 40ºC, per B, C e D è di 30ºC. In caso di temperature ambiente più elevate, i valori attuali scendono di ca. il 6% per ogni aumento di temperatura di 10 K. 3) A partire dalla temperatura di esercizio (dopo I1 > 1h o, se del caso, 2h).
1,000
AC
0,100
DC
b
c.a.
c.c.
0,010
1
10 15 20 30
100
100 Hz
200 Hz
400 Hz
Multipli della corrente nominale [I / In]
Moltiplicatore
1,1
1,2
1,5
1,5
Le prestazioni di intervento termico sono indipendenti dalla frequenza di rete.
a: thermal trip
S300P INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI - DATI TECNICI
S300P INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI - DATI TECNICI
— Interruttori S300P Derating in funzione della temperatura ambiente
— Interruttori magnetotermici S300P Accessori
Derating in temperatura Il valore nominale della corrente di un interruttore magnetotermico si riferisce a una temperatura di 40 ºC per gli interruttori con caratteristiche K e Z e 30 ºC per le caratteristiche B, C e D. La tabella seguente contiene il derating in corrente per temperature da -40 a 70 ºC.
— Panoramica accessori
+ MOD-S
S300
Caratteristiche d’intervento
Corrente nominale In (A)
Max. correnti d’esercizio in funzione della temperatura ambiente T (°C) -40 -30 -20 -10 0
H-R H-R
10 20 30 40 50 60 70
B, C e D
0,5
0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,4 2,4 2,4 2,3 2,2 2,2 2,1 2,1 2,0 1,9 1,9 1,8 1,8 3,6 3,5 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1 3,0 2,9 2,8 2,7 2,6 4,8 4,7 4,6 4,5 4,4 4,2 4,1 4,0 3,9 3,8 3,6 3,5 7,3 7,1 6,9 6,7 6,5 6,4 6,2 6,0 5,8 5,6 5,5 5,3 9,7 9,4 9,2 9,0 8,7 8,5 8,2 8,0 7,8 7,5 7,3 7,0 12,1 11,8 11,5 11,2 10,9 10,6 10,3 10,0 9,7 9,4 9,1 8,8 15,5 15,5 15,0 14,5 14,0 14,0 13,5 13,0 12,5 12,0 12,0 11,5 19,5 19,0 18,5 18,0 17,5 17,0 16,5 16,0 15,5 15,0 14,5 14,0 24,0 23,5 23,0 22,5 22,0 21,0 20,5 20,0 19,5 19,0 18,0 17,5 30,5 29,5 29,0 28,0 27,5 26,5 26,0 25,0 24,5 23,5 23,0 22,0 38,5 38,0 37,0 36,0 35,0 34,0 33,0 32,0 31,0 30,0 29,0 28,0 48,5 47,0 46,0 45,0 43,5 42,5 41,0 40,0 39,0 37,5 36,5 35,0 60,5 59,0 57,5 56,0 54,5 53,0 51,5 50,0 48,5 47,0 45,5 44,0 76,0 74,5 72,5 70,5 68,5 67,0 65,0 63,0 61,0 59,0 57,5 55,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 2,1 2,1 2,0 1,9 1,9 1,8 1,7 1,7 1,6 1,5 1,5 1,4 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,2 2,1 2,0 1,9 1,9 1,8 4,0 3,9 3,7 3,6 3,5 3,3 3,2 3,1 3,0 2,9 2,8 2,7 5,3 5,2 5,0 4,8 4,6 4,5 4,3 4,1 4,0 3,9 3,7 3,6 8,0 7,7 7,5 7,2 6,9 6,7 6,5 6,2 6,0 5,8 5,6 5,4 10,7 10,3 9,9 9,6 9,3 8,9 8,6 8,3 8,0 7,7 7,4 7,1 13,4 12,9 12,4 12,0 11,6 11,2 10,8 10,4 10,0 9,6 9,3 8,9 17,5 17,0 16,0 15,5 15,0 14,5 14,0 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5 21,5 20,5 20,0 19,0 18,5 18,0 17,0 16,5 16,0 15,5 15,0 14,5 26,5 26,0 25,0 24,0 23,0 22,5 21,5 20,5 20,0 19,5 18,5 18,0 33,5 32,0 31,0 30,0 29,0 28,0 27,0 26,0 25,0 24,0 23,0 22,5 43,0 41,5 40,0 38,5 37,0 35,5 34,5 33,0 32,0 31,0 29,5 28,5 53,5 51,5 49,5 48,0 46,5 44,5 43,0 41,5 40,0 38,5 37,0 35,5 67,0 64,5 62,0 60,0 58,0 56,0 54,0 52,0 50,0 48,0 46,5 44,5 84,5 81,0 78,5 75,5 73,0 70,5 67,5 65,5 63,0 60,5 58,5 56,5
1
H H
H
H
H
H-L or NT
1,6
2 3 4 6 8
S/H
H-BF
S/H (H)
S/H (H)
DDA 200
10 13 16 20 25 32 40 50 63 0,2 0,3 0,5
ST or UR
H H H
H
H
BP
S/H
K e Z
S/H (H)
S/H (H)
0,75
1
1,6
H
Contatto ausiliario (contatto di scambio) Contatto ausiliario
S2C-H6R
H-L
Contatto ausiliario
S2C-H..L S2C-H01 S2C-H10 S2C-BP S2C-NT.. S2C-CM DDA 20..
2 3 4 6 8
H-BF
Contatto ausiliario per montaggio dal basso
H-R S/H
S2C-H6-..R
(1 per polo)
Contatto di segnalazione/ausiliario usato come contatto ausiliario
BP NT
Dispositivo di intervento meccanico
S2C-S/H6R
Sezionatore neutro
ST UR
Bobina di sgancio
S2C-A.. S2C-UA
MOD-S* Comando motorizzato
10 13
Sganciatore di minima tensione
DDA 200 Blocco RCD
* In caso di utilizzo di S300P con DDA 200, MOD-S non funziona in presenza di guasto differenziale
16 20 25 32 40 50 63
— Dimensioni di ingombro
2,3, 4 poli
1 polo
44
17,5
35
52,5
2,3, 4 poli
1 polo
44
17,5
35
52,5
70
— Derating in presenza di dispositivi adiacenti
In presenza di dispositivi adiacenti si deve applicare un fattore di correzione della corrente nominale (vedere tabella). Questo moltiplicatore non deve essere applicato se gli interruttori sono a distanza tra loro.
N. di dispositivi adiacenti
Fattore F
1
1
2,3 4,5 ≥ 6
0.9 0,8
17,5 22
6,8
0,75
17,5 22
6,8
S300P INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI - DATI TECNICI
S300P INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI - DATI TECNICI
— Interruttori magnetotermici S300P Caratteristica B
— Interruttori magnetotermici S300P Caratteristica B
Numero di poli
Corrente nominale In [A]
Numero di poli
Corrente nominale In [A]
Descrizione
Codice di ordinazione
Peso unitario
Conf
Descrizione
Codice di ordinazione
Peso unitario
Conf
Codice ABB
Tipo
kg
pz
Codice ABB
Tipo
kg
pz 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
6
2CDS384001R0065 2CDS384001R0105 2CDS384001R0135 2CDS384001R0165 2CDS384001R0205 2CDS384001R0255 2CDS384001R0325 2CDS384001R0405 2CDS384001R0505 2CDS384001R0635
S304P-B6
S304PB6
0,496 0,496 0,496 0,496 0,496 0,496 0,496 0,496 0,496 0,496
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6
2CDS381001R0065 2CDS381001R0105 2CDS381001R0135 2CDS381001R0165 2CDS381001R0205 2CDS381001R0255 2CDS381001R0325 2CDS381001R0405 2CDS381001R0505 2CDS381001R0635 2CDS382001R0065 2CDS382001R0085 2CDS382001R0105 2CDS382001R0135 2CDS382001R0165 2CDS382001R0205 2CDS382001R0255 2CDS382001R0325 2CDS382001R0405 2CDS382001R0505 2CDS382001R0635 2CDS383001R0065 2CDS383001R0085 2CDS383001R0105 2CDS383001R0135 2CDS383001R0165 2CDS383001R0205 2CDS383001R0255 2CDS383001R0325 2CDS383001R0405 2CDS383001R0505 2CDS383001R0635
S301P-B6
S301PB6
0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372
10 13 16 20 25 32 40 50 63
S304P-B10 S304P-B13 S304P-B16 S304P-B20 S304P-B25 S304P-B32 S304P-B40 S304P-B50 S304P-B63
S304PB10 S304PB13 S304PB16 S304PB20 S304PB25 S304PB32 S304PB40 S304PB50 S304PB63
10 13 16 20 25 32 40 50 63
S301P-B10 S301P-B13 S301P-B16 S301P-B20 S301P-B25 S301P-B32 S301P-B40 S301P-B50 S301P-B63 S302P-B6 S302P-B8 S302P-B10 S302P-B13 S302P-B16 S302P-B20 S302P-B25 S302P-B32 S302P-B40 S302P-B50 S302P-B63 S303P-B6 S303P-B8 S303P-B10 S303P-B13 S303P-B16 S303P-B20 S303P-B25 S303P-B32 S303P-B40 S303P-B50 S303P-B63
S301PB10 S301PB13 S301PB16 S301PB20 S301PB25 S301PB32 S301PB40 S301PB50 S301PB63 S302PB6 S302PB8 S302PB10 S302PB13 S302PB16 S302PB20 S302PB25 S302PB32 S302PB40 S302PB50 S302PB63 S303PB6 S303PB8 S303PB10 S303PB13 S303PB16 S303PB20 S303PB25 S303PB32 S303PB40 S303PB50 S303PB63
4
1
S 301
S 304
6 8
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 13 16 20 25 32 40 50 63
2
S 302
6 8
10 13 16 20 25 32 40 50 63
3
S 303
S300P INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI - DATI TECNICI
S300P INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI - DATI TECNICI
— Interruttori magnetotermici S300P Caratteristica C
— Interruttori magnetotermici S300P Caratteristica C
Numero di poli
Corrente nominale In [A]
Numero di poli
Corrente nominale In [A]
Descrizione
Codice di ordinazione
Peso unitario
Conf
Descrizione
Codice di ordinazione
Peso unitario
Conf
Codice ABB
Tipo
kg
pz 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Codice ABB
Tipo
kg
pz
6
2CDS381001R0064 2CDS381001R0104 2CDS381001R0134 2CDS381001R0164 2CDS381001R0204 2CDS381001R0254 2CDS381001R0324 2CDS381001R0404 2CDS381001R0504 2CDS381001R0634 2CDS382001R0984 2CDS382001R0014 2CDS382001R0974 2CDS382001R0024 2CDS382001R0034 2CDS382001R0044 2CDS382001R0064 2CDS382001R0084 2CDS382001R0104 2CDS382001R0134 2CDS382001R0164 2CDS382001R0204 2CDS382001R0254 2CDS382001R0324 2CDS382001R0404 2CDS382001R0504 2CDS382001R0634 2CDS383001R0984 2CDS383001R0014 2CDS383001R0974 2CDS383001R0024 2CDS383001R0034 2CDS383001R0044 2CDS383001R0064 2CDS383001R0084 2CDS383001R0104 2CDS383001R0134 2CDS383001R0164 2CDS383001R0204 2CDS383001R0254 2CDS383001R0324 2CDS383001R0404 2CDS383001R0504 2CDS383001R0634
S301P-C6 S301P-C10 S301P-C13 S301P-C16 S301P-C20 S301P-C25 S301P-C32 S301P-C40 S301P-C50 S301P-C63 S302P-C0,5 S302P-C1 S302P-C1,6 S302P-C2 S302P-C3 S302P-C4 S302P-C6 S302P-C8 S302P-C10 S302P-C13 S302P-C16 S302P-C20 S302P-C25 S302P-C32 S302P-C40 S302P-C50 S302P-C63 S303P-C0,5 S303P-C1 S303P-C1,6 S303P-C2 S303P-C3 S303P-C4 S303P-C6 S303P-C8 S303P-C10 S303P-C13 S303P-C16 S303P-C20 S303P-C25 S303P-C32 S303P-C40 S303P-C50 S303P-C63
S301PC6 S301PC10 S301PC13 S301PC16 S301PC20 S301PC25 S301PC32 S301PC40 S301PC50 S301PC63 S302PC0V5
0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372
0,5
2CDS384001R0984 2CDS384001R0014 2CDS384001R0974 2CDS384001R0024 2CDS384001R0034 2CDS384001R0044 2CDS384001R0064 2CDS384001R0104 2CDS384001R0134 2CDS384001R0164 2CDS384001R0204 2CDS384001R0254 2CDS384001R0324 2CDS384001R0404 2CDS384001R0504 2CDS384001R0634
S304P-C0,5 S304P-C1 S304P-C1,6 S304P-C2 S304P-C3 S304P-C4 S304P-C6 S304P-C10 S304P-C13 S304P-C16 S304P-C20 S304P-C25 S304P-C32 S304P-C40 S304P-C50 S304P-C63
S304PC0V5
0,496 0,496 0,496 0,496 0,496 0,496 0,496 0,496 0,496 0,496 0,496 0,496 0,496 0,496 0,496 0,496
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 13 16 20 25 32 40 50 63 0,5
1
S304PC1
1,6
S304PC1V6 S304PC2 S304PC3 S304PC4 S304PC6 S304PC10 S304PC13 S304PC16 S304PC20 S304PC25 S304PC32 S304PC40 S304PC50 S304PC63
2 3 4 6
1
S 301
S 304
10 13 16 20 25 32 40 50 63
4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
S302PC1
1,6
S302PC1V6 S302PC2 S302PC3 S302PC4 S302PC6 S302PC8 S302PC10 S302PC13 S302PC16 S302PC20 S302PC25 S302PC32 S302PC40 S302PC50 S302PC63 S303PC0V5
2 3 4 6 8
S 302
10 13 16 20 25 32 40 50 63 0,5
2
1
S303PC1
1,6
S303PC1V6 S303PC2 S303PC3 S303PC4 S303PC6 S303PC8 S303PC10 S303PC13 S303PC16 S303PC20 S303PC25 S303PC32 S303PC40 S303PC50 S303PC63
2 3 4 6 8
S 303
10 13 16 20 25 32 40 50 63
3
S300P INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI - DATI TECNICI
S300P INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI - DATI TECNICI
— Interruttori magnetotermici S300P Caratteristica D
— Interruttori magnetotermici S300P Caratteristica D
Numero di poli
Corrente nominale In [A]
Numero di poli
Corrente nominale In [A]
Descrizione
Codice di ordinazione
Peso unitario
Conf
Descrizione
Codice di ordinazione
Peso unitario
Conf
Codice ABB
Tipo
kg
pz 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Codice ABB
Tipo
kg
pz
0,5
2CDS381001R0981 2CDS381001R0011 2CDS381001R0971 2CDS381001R0021 2CDS381001R0031 2CDS381001R0041 2CDS381001R0061 2CDS381001R0101 2CDS381001R0161 2CDS381001R0201 2CDS381001R0251 2CDS381001R0321 2CDS381001R0401 2CDS381001R0501 2CDS381001R0631 2CDS382001R0981 2CDS382001R0011 2CDS382001R0971 2CDS382001R0021 2CDS382001R0031 2CDS382001R0041 2CDS382001R0061 2CDS382001R0101 2CDS382001R0161 2CDS382001R0201 2CDS382001R0251 2CDS382001R0321 2CDS382001R0401 2CDS382001R0501 2CDS382001R0631 2CDS383001R0981 2CDS383001R0011 2CDS383001R0971 2CDS383001R0021 2CDS383001R0031 2CDS383001R0041 2CDS383001R0061 2CDS383001R0101 2CDS383001R0161 2CDS383001R0201 2CDS383001R0251 2CDS383001R0321 2CDS383001R0401 2CDS383001R0501 2CDS383001R0631
S301P-D0,5 S301P-D1 S301P-D1,6 S301P-D2 S301P-D3 S301P-D4 S301P-D6 S301P-D10 S301P-D16 S301P-D20 S301P-D25 S301P-D32 S301P-D40 S301P-D50 S301P-D63 S302P-D0,5 S302P-D1 S302P-D1,6 S302P-D2 S302P-D3 S302P-D4 S302P-D6 S302P-D10 S302P-D16 S302P-D20 S302P-D25 S302P-D32 S302P-D40 S302P-D50 S302P-D63 S303P-D0,5 S303P-D1 S303P-D1,6 S303P-D2 S303P-D3 S303P-D4 S303P-D6 S303P-D10 S303P-D16 S303P-D20 S303P-D25 S303P-D32 S303P-D40 S303P-D50 S303P-D63
S301PD0V5
0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372
0,5
2CDS384001R0981 2CDS384001R0011 2CDS384001R0971 2CDS384001R0021 2CDS384001R0031 2CDS384001R0041 2CDS384001R0061 2CDS384001R0101 2CDS384001R0161 2CDS384001R0201 2CDS384001R0251 2CDS384001R0321 2CDS384001R0401 2CDS384001R0501 2CDS384001R0631
S304P-D0,5 S304P-D1 S304P-D1,6 S304P-D2 S304P-D3 S304P-D4 S304P-D6 S304P-D10 S304P-D16 S304P-D20 S304P-D25 S304P-D32 S304P-D40 S304P-D50 S304P-D63
S304PD0V5
0,496 0,496 0,496 0,496 0,496 0,496 0,496 0,496 0,496 0,496 0,496 0,496 0,496 0,496 0,496
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
S301PD1
1
S304PD1
1,6
S301PD1V6 S301PD2 S301PD3 S301PD4 S301PD6 S301PD10 S301PD16 S301PD20 S301PD25 S301PD32 S301PD40 S301PD50 S301PD63 S302PD0V5
1,6
S304PD1V6 S304PD2 S304PD3 S304PD4 S304PD6 S304PD10 S304PD16 S304PD20 S304PD25 S304PD32 S304PD40 S304PD50 S304PD63
2 3 4 6
2 3 4 6
S 301
S 304
10 16 20 25 32 40 50 63 0,5
10 16 20 25 32 40 50 63
1
4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
S302PD1
1,6
S302PD1V6 S302PD2 S302PD3 S302PD4 S302PD6 S302PD10 S302PD16 S302PD20 S302PD25 S302PD32 S302PD40 S302PD50 S302PD63 S303PD0V5
2 3 4 6
S 302
10 16 20 25 32 40 50 63 0,5
2
1
S303PD1
1,6
S303PD1V6 S303PD2 S303PD3 S303PD4 S303PD6 S303PD10 S303PD16 S303PD20 S303PD25 S303PD32 S303PD40 S303PD50 S303PD63
2 3 4 6
S 303
10 16 20 25 32 40 50 63
3
S300P INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI - DATI TECNICI
S300P INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI - DATI TECNICI
— Interruttori magnetotermici S300P Caratteristica K
— Interruttori magnetotermici S300P Caratteristica K
Numero di poli
Corrente nominale In [A]
Numero di poli
Corrente nominale In [A]
Descrizione
Codice di ordinazione
Peso unitario
Conf
Descrizione
Codice di ordinazione
Peso unitario
Conf
Codice ABB
Tipo
kg
pz 10
Codice ABB
Tipo
kg
pz
0,5
2CDS381001R0157
S301P-K0,5
S301PK0V5
0,124
0,5
2CDS383001R0157 2CDS383001R0217 2CDS383001R0257 2CDS383001R0277 2CDS383001R0317 2CDS383001R0337 2CDS383001R0377 2CDS383001R0407 2CDS383001R0427 2CDS383001R0467 2CDS383001R0487 2CDS383001R0517 2CDS383001R0537 2CDS383001R0557 2CDS383001R0577 2CDS383001R0607 2CDS384001R0157 2CDS384001R0217 2CDS384001R0257 2CDS384001R0277 2CDS384001R0317 2CDS384001R0337 2CDS384001R0377 2CDS384001R0427 2CDS384001R0467 2CDS384001R0487 2CDS384001R0517 2CDS384001R0537 2CDS384001R0557 2CDS384001R0577 2CDS384001R0607
S303P-K0,5 S303P-K1 S303P-K1,6 S303P-K2 S303P-K3 S303P-K4 S303P-K6 S303P-K8 S303P-K10 S303P-K16 S303P-K20 S303P-K25 S303P-K32 S303P-K40 S303P-K50 S303P-K63 S304P-K0,5 S304P-K1 S304P-K1,6 S304P-K2 S304P-K3 S304P-K4 S304P-K6 S304P-K10 S304P-K16 S304P-K20 S304P-K25 S304P-K32 S304P-K40 S304P-K50 S304P-K63
S303PK0V5
0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,496 0,496 0,496 0,496 0,496 0,496 0,496 0,496 0,496 0,496 0,496 0,496 0,496 0,496 0,496
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
S303PK1
1,6
S303PK1V6 S303PK2 S303PK3 S303PK4 S303PK6 S303PK8 S303PK10 S303PK16 S303PK20 S303PK25 S303PK32 S303PK40 S303PK50 S303PK63 S304PK0V5
1
2CDS381001R0217 2CDS381001R0257 2CDS381001R0277 2CDS381001R0317 2CDS381001R0337 2CDS381001R0377 2CDS381001R0427 2CDS381001R0467 2CDS381001R0487 2CDS381001R0517 2CDS381001R0537 2CDS381001R0557 2CDS381001R0577 2CDS381001R0607 2CDS382001R0157 2CDS382001R0217 2CDS382001R0257 2CDS382001R0277 2CDS382001R0317 2CDS382001R0337 2CDS382001R0377 2CDS382001R0407 2CDS382001R0427 2CDS382001R0467 2CDS382001R0487 2CDS382001R0517 2CDS382001R0537 2CDS382001R0557 2CDS382001R0577 2CDS382001R0607
S301P-K1 S301P-K1,6 S301P-K2 S301P-K3 S301P-K4 S301P-K6 S301P-K10 S301P-K16 S301P-K20 S301P-K25 S301P-K32 S301P-K40 S301P-K50 S301P-K63 S302P-K0,5 S302P-K1 S302P-K1,6 S302P-K2 S302P-K3 S302P-K4 S302P-K6 S302P-K8 S302P-K10 S302P-K16 S302P-K20 S302P-K25 S302P-K32 S302P-K40 S302P-K50 S302P-K63
S301PK1
0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2 3 4 6 8
1,6
S301PK1V6 S301PK2 S301PK3 S301PK4 S301PK6 S301PK10 S301PK16 S301PK20 S301PK25 S301PK32 S301PK40 S301PK50 S301PK63 S302PK0V5
2 3 4 6
S 301
S 303
1
3
10 16 20 25 32 40 50 63 0,5
10 16 20 25 32 40 50 63 0,5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1
S304PK1
1
S302PK1
1,6
S304PK1V6 S304PK2 S304PK3 S304PK4 S304PK6 S304PK10 S304PK16 S304PK20 S304PK25 S304PK32 S304PK40 S304PK50 S304PK63
1,6
S302PK1V6 S302PK2 S302PK3 S302PK4 S302PK6 S302PK8 S302PK10 S302PK16 S302PK20 S302PK25 S302PK32 S302PK40 S302PK50 S302PK63
2 3 4 6
2 3 4 6 8
S 302
S 304
10 16 20 25 32 40 50 63
4
2
10 16 20 25 32 40 50 63
S300P INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI - DATI TECNICI
S300P INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI - DATI TECNICI
— Interruttori magnetotermici S300P Caratteristica Z
— Interruttori magnetotermici S300P Caratteristica Z
Numero di poli
Corrente nominale In [A]
Numero di poli
Corrente nominale In [A]
Descrizione
Codice di ordinazione
Peso unitario
Conf
Descrizione
Codice di ordinazione
Peso unitario
Conf
Codice ABB
Tipo
kg
pz 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Codice ABB
Tipo
kg
pz
0,5
2CDS381001R0158 2CDS381001R0218 2CDS381001R0258 2CDS381001R0278 2CDS381001R0318 2CDS381001R0338 2CDS381001R0378 2CDS381001R0408 2CDS381001R0428 2CDS381001R0468 2CDS381001R0488 2CDS381001R0518 2CDS381001R0538 2CDS381001R0558 2CDS381001R0578 2CDS381001R0608 2CDS382001R0158 2CDS382001R0218 2CDS382001R0258 2CDS382001R0278 2CDS382001R0318 2CDS382001R0338 2CDS382001R0378 2CDS382001R0408 2CDS382001R0428 2CDS382001R0468 2CDS382001R0488 2CDS382001R0518 2CDS382001R0538 2CDS382001R0558 2CDS382001R0578 2CDS382001R0608 2CDS383001R0158 2CDS383001R0218 2CDS383001R0258 2CDS383001R0278 2CDS383001R0318 2CDS383001R0338 2CDS383001R0378 2CDS383001R0408 2CDS383001R0428 2CDS383001R0468 2CDS383001R0488 2CDS383001R0518 2CDS383001R0538 2CDS383001R0558 2CDS383001R0578 2CDS383001R0608
S301P-Z0,5 S301P-Z1 S301P-Z1,6 S301P-Z2 S301P-Z3 S301P-Z4 S301P-Z6 S301P-Z8 S301P-Z10 S301P-Z16 S301P-Z20 S301P-Z25 S301P-Z32 S301P-Z40 S301P-Z50 S301P-Z63 S302P-Z0,5 S302P-Z1 S302P-Z1,6 S302P-Z2 S302P-Z3 S302P-Z4 S302P-Z6 S302P-Z8 S302P-Z10 S302P-Z16 S302P-Z20 S302P-Z25 S302P-Z32 S302P-Z40 S302P-Z50 S302P-Z63 S303P-Z0,5 S303P-Z1 S303P-Z1,6 S303P-Z2 S303P-Z3 S303P-Z4 S303P-Z6 S303P-Z8 S303P-Z10 S303P-Z16 S303P-Z20 S303P-Z25 S303P-Z32 S303P-Z40 S303P-Z50 S303P-Z63
S301PZ0V5
0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372
0,5
2CDS384001R0158 2CDS384001R0218 2CDS384001R0258 2CDS384001R0278 2CDS384001R0318 2CDS384001R0338 2CDS384001R0378 2CDS384001R0408 2CDS384001R0428 2CDS384001R0468 2CDS384001R0488 2CDS384001R0518 2CDS384001R0538 2CDS384001R0558 2CDS384001R0578 2CDS384001R0608
S304P-Z0,5 S304P-Z1 S304P-Z1,6 S304P-Z2 S304P-Z3 S304P-Z4 S304P-Z6 S304P-Z8 S304P-Z10 S304P-Z16 S304P-Z20 S304P-Z25 S304P-Z32 S304P-Z40 S304P-Z50 S304P-Z63
S304PZ0V5
0,496 0,496 0,496 0,496 0,496 0,496 0,496 0,496 0,496 0,496 0,496 0,496 0,496 0,496 0,496 0,496
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
S301PZ1
1
S304PZ1
1,6
S301PZ1V6 S301PZ2 S301PZ3 S301PZ4 S301PZ6 S301PZ8 S301PZ10 S301PZ16 S301PZ20 S301PZ25 S301PZ32 S301PZ40 S301PZ50 S301PZ63 S302PZ0V5
1,6
S304PZ1V6 S304PZ2 S304PZ3 S304PZ4 S304PZ6 S304PZ8 S304PZ10 S304PZ16 S304PZ20 S304PZ25 S304PZ32 S304PZ40 S304PZ50 S304PZ63
2 3 4 6 8
2 3 4 6 8
S 304
S 301
1
4
10 16 20 25 32 40 50 63 0,5
10 16 20 25 32 40 50 63
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
S302PZ1
1,6
S302PZ1V6 S302PZ2 S302PZ3 S302PZ4 S302PZ6 S302PZ8 S302PZ10 S302PZ16 S302PZ20 S302PZ25 S302PZ32 S302PZ40 S302PZ50 S302PZ63 S303PZ0V5
2 3 4 6 8
S 302
2
10 16 20 25 32 40 50 63 0,5
1
S303PZ1
1,6
S303PZ1V6 S303PZ2 S303PZ3 S303PZ4 S303PZ6 S303PZ8 S303PZ10 S303PZ16 S303PZ20 S303PZ25 S303PZ32 S303PZ40 S303PZ50 S303PZ63
2 3 4 6 8
S 303
3
10 16 20 25 32 40 50 63
— ABB S.p.A.
— We reserve the right to make technical changes or modify the contents of this document without prior notice. With re- gard to purchase orders, the agreed par- ticulars shall prevail. ABB AG does not ac- cept any responsibility whatsoever for potential errors or possible lack of infor- mation in this document.
We reserve all rights in this document and in the subject matter and illustrations con- tained therein. Any reproduction, disclo- sure to third parties or utilization of its contents – in whole or in parts – is forbidden without prior written consent of ABB AG. Copyright© 2021 ABB All rights reserved
Electrification Smart Building
www.abb.com/lowvoltage
Page 1 Page 2-3 Page 4-5 Page 6-7 Page 8-9 Page 10-11 Page 12-13 Page 14-15 Page 16-17 Page 18Powered by FlippingBook