S300P INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI - DATI TECNICI
S300P INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI - DATI TECNICI
— Interruttori magnetotermici S300P Caratteristica D
— Interruttori magnetotermici S300P Caratteristica D
Numero di poli
Corrente nominale In [A]
Numero di poli
Corrente nominale In [A]
Descrizione
Codice di ordinazione
Peso unitario
Conf
Descrizione
Codice di ordinazione
Peso unitario
Conf
Codice ABB
Tipo
kg
pz 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Codice ABB
Tipo
kg
pz
0,5
2CDS381001R0981 2CDS381001R0011 2CDS381001R0971 2CDS381001R0021 2CDS381001R0031 2CDS381001R0041 2CDS381001R0061 2CDS381001R0101 2CDS381001R0161 2CDS381001R0201 2CDS381001R0251 2CDS381001R0321 2CDS381001R0401 2CDS381001R0501 2CDS381001R0631 2CDS382001R0981 2CDS382001R0011 2CDS382001R0971 2CDS382001R0021 2CDS382001R0031 2CDS382001R0041 2CDS382001R0061 2CDS382001R0101 2CDS382001R0161 2CDS382001R0201 2CDS382001R0251 2CDS382001R0321 2CDS382001R0401 2CDS382001R0501 2CDS382001R0631 2CDS383001R0981 2CDS383001R0011 2CDS383001R0971 2CDS383001R0021 2CDS383001R0031 2CDS383001R0041 2CDS383001R0061 2CDS383001R0101 2CDS383001R0161 2CDS383001R0201 2CDS383001R0251 2CDS383001R0321 2CDS383001R0401 2CDS383001R0501 2CDS383001R0631
S301P-D0,5 S301P-D1 S301P-D1,6 S301P-D2 S301P-D3 S301P-D4 S301P-D6 S301P-D10 S301P-D16 S301P-D20 S301P-D25 S301P-D32 S301P-D40 S301P-D50 S301P-D63 S302P-D0,5 S302P-D1 S302P-D1,6 S302P-D2 S302P-D3 S302P-D4 S302P-D6 S302P-D10 S302P-D16 S302P-D20 S302P-D25 S302P-D32 S302P-D40 S302P-D50 S302P-D63 S303P-D0,5 S303P-D1 S303P-D1,6 S303P-D2 S303P-D3 S303P-D4 S303P-D6 S303P-D10 S303P-D16 S303P-D20 S303P-D25 S303P-D32 S303P-D40 S303P-D50 S303P-D63
S301PD0V5
0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,124 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372
0,5
2CDS384001R0981 2CDS384001R0011 2CDS384001R0971 2CDS384001R0021 2CDS384001R0031 2CDS384001R0041 2CDS384001R0061 2CDS384001R0101 2CDS384001R0161 2CDS384001R0201 2CDS384001R0251 2CDS384001R0321 2CDS384001R0401 2CDS384001R0501 2CDS384001R0631
S304P-D0,5 S304P-D1 S304P-D1,6 S304P-D2 S304P-D3 S304P-D4 S304P-D6 S304P-D10 S304P-D16 S304P-D20 S304P-D25 S304P-D32 S304P-D40 S304P-D50 S304P-D63
S304PD0V5
0,496 0,496 0,496 0,496 0,496 0,496 0,496 0,496 0,496 0,496 0,496 0,496 0,496 0,496 0,496
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
S301PD1
1
S304PD1
1,6
S301PD1V6 S301PD2 S301PD3 S301PD4 S301PD6 S301PD10 S301PD16 S301PD20 S301PD25 S301PD32 S301PD40 S301PD50 S301PD63 S302PD0V5
1,6
S304PD1V6 S304PD2 S304PD3 S304PD4 S304PD6 S304PD10 S304PD16 S304PD20 S304PD25 S304PD32 S304PD40 S304PD50 S304PD63
2 3 4 6
2 3 4 6
S 301
S 304
10 16 20 25 32 40 50 63 0,5
10 16 20 25 32 40 50 63
1
4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
S302PD1
1,6
S302PD1V6 S302PD2 S302PD3 S302PD4 S302PD6 S302PD10 S302PD16 S302PD20 S302PD25 S302PD32 S302PD40 S302PD50 S302PD63 S303PD0V5
2 3 4 6
S 302
10 16 20 25 32 40 50 63 0,5
2
1
S303PD1
1,6
S303PD1V6 S303PD2 S303PD3 S303PD4 S303PD6 S303PD10 S303PD16 S303PD20 S303PD25 S303PD32 S303PD40 S303PD50 S303PD63
2 3 4 6
S 303
10 16 20 25 32 40 50 63
3
Powered by FlippingBook