Fascette Ty-Fast®

— Fascette Ty-Fast® La soluzione di fissaggio per gestire facilmente i tuoi cavi

FASTENING SOLUTIONS EASILY BUNDLE, SECURE AND MANAGE YOUR CABLES

2

FASCETTE TY-FAST®

3

— Fascette Ty-Fast®

ABB offre una gamma completa di fascette interamente in plastica per soddisfare anche le applicazioni più impegnative

Le fascette Ty-Fast® sono disponibili in larghezze da 2,5 a 12,4 mm per tenute allo sgancio fino a 1200 N. La gamma copre lunghezze da 112 a 1220 mm per fissare fasci di cavi di diametro fino a 375,5 mm. Realizzate in poliammide 6.6 privo di alogeni e silicone, sono disponibili in versione naturale o nero resistente ai raggi UV. Le fascette Ty-Fast® soddisfano standard navali quali DNV-GL, Lloyd’s Register e Bureau Veritas. Oltre alla marcatura CE, le fascette Ty-Fast® sono conformi alle direttive di bassa tensione secondo gli standard EN/IEC 62275 e UL 62275.

La tecnologia di chiusura combina un'elevata tenuta allo sgancio con un basso sforzo richiesto per l'inserzione. Grazie al profilo della testina arrotondato a basso profilo si eliminano i possibili impuntamenti, mentre la coda presenta un design ottimizzato nella parte terminale con tacche su entrambi i lati per consentire una presa più salda da parte degli operatori. La tecnologia di presa "Sure Grip" impedisce alla coda di fuoriuscire mentre viene infilata, mantenendola saldamente in sede per il serraggio finale a mano o con l'utensile.

Fascette Ty-Fast® per applicazioni impegnative Resistenza ai raggi UV e temperatura operativa più elevata (fino a 115 °C), tutto in un'unica fascetta.

FASCETTE TY-FAST®

4

— Fascette Ty-Fast® Struttura codice parlante

Fascetta

Dimensioni

Codice versione

TY

XXXX

X

TY

100

18

X

100

Lunghezza

Codice larghezza / tenuta

Colore / materiale

Quantità confezione

X

La lettera "X" indica la versione nero resistente UV. Tutte le versioni sono realizzate in poliammide 6.6 senza alogeni e silicone.

Lunghezza indicativa (mm) 100 ÷ 1220

18 = 2.5 mm / (80N) 40 = 3.6 mm / (180N)

Vuoto = 1000 / 500 pz a seconda delle dimensioni della fascetta

50 = 4.7 / 4.8 mm / (222N) 120 = 7.6 mm / (540N/550N) 175 = 8.8 mm / (800N) 245 = 12,4 mm / (1200N)

50 = 50 pz 100 = 100 pz L = 50 pz C = 100 pz D = 500 pz M = 1000 pz

Nota: le fascette Ty-Fast® sono confezionate in sacchetti di plastica per limitare l'effetto dell'umidità in quanto il nylon (poliammide) è intrinsecamente suscettibile alle condizioni ambientali (materiale igroscopico). Le confezioni devono rimanere sigillate fino al momento dell'utilizzo e conservate in luogo asciutto al riparo dai raggi solari.

Maneggevolezza Il design ottimizzato della coda rialzata rende facile la presa della fascetta da parte dell'operatore, anche indossando i guanti

Facilità di installazione La zigrinatura presente su entrambi i lati della coda migliora la presa dell'operatore facilitando l'installazione

in luoghi stretti o caratterizzati da scarsa visibilià

La tecnologia di chiusura combina un'elevata tenuta allo sgancio con un basso sforzo richiesto per l'inserzione

FASCETTE TY-FAST®

5

— Fascette Ty-Fast® Versione naturale - Confezione per la distribuzione

Caratteristiche • Per applicazioni interne • Materiale: poliammide 6.6 • Colore: naturale • Senza alogeni e silicone • Confezione: 50 o 100 pezzi

Informazioni tecniche • Lunghezza: da 100 mm a 1220 mm • Tenuta allo sgancio: da 80 N a 1200 N • Diametro fascio: da 1,5 mm a 375,5 mm • Temperatura di esercizio: da -40°C a 85°C • Temperatura minima d'installazione: -20°C • Grado di infiammabilità: UL 94-V2

— Versione naturale - Confezione per la distribuzione

E49405

ISO 9001 = ISO 14001

ø fascio da ... a

Lunghezza L

Larghezza W

Tenuta minima allo sgancio [N]

Codice prodotto

Quantità [pezzi]

GID

[mm]

[mm]

[mm]

TY100-18-C TY125-18-C TY200-18-C

7TCG054360R0420 7TCG054360R0422 7TCG054360R0424 7TAG054360R0125 7TCG054360R0426 7TCG054360R0241 7TAG054360R0312 7TAG054360R0157 7TCG054360R0231 7TAG054360R0260 7TAG054360R0316 7TCG054290R0033 7TCG054360R0428 7TCG054360R0284 7TCG054410R0023 7TCG054410R0024 7TCG054410R0025 7TCG054530R0025 7TCG054510R0009 7TCG054520R0005 7TCG054520R0006 7TCG054510R0010 7TCG054510R0011 7TCG054510R0012

1,5 - 20,5 1,5 - 36,5 1,5 - 52,5

100 150 200 143 203 290 370 188 228 304 366 430 220 374 450 610 750 610 920

2,5 2,5 2,5 3,6 3,6 3,6 3,6 4,7 4,7 4,7 4,7 4,8 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 8,8 8,8 8,8 8,8

80 80 80

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

TY125-40-100*

1,5 - 32

180 180 180 180 222 222 222 222 222 550 540 550 550 550 800 800 800 800

TY200-40-C

2,0 - 52,5 6,35 - 76 6,35 - 102 3,17 - 44 3,17 - 57 3,17 - 76 3,17 - 102 3,0 - 122,5

TY300-40-100 TY400-40-100 TY175-50-100 TY225-50-100 TY300-50-100 TY400-50-100 TY450-50-C TY200-120-C TY400-120-100 TY450-120-L TY600-120-L TY800-120-L TY600-175-L TY900-175-L TY1000-175-L TY1200-175-L TY500-245-L** TY720-245-L** TY1050-245-L**

6,0 - 56 15 - 102

6,0 - 130,5 6,0 - 181,5

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

6,0 - 226

7,0 - 181,5

7,0 - 280 7,0 - 295

1020 1220

7,0 - 375,5 9,0 - 156 9,0 - 216

530 730

12,4 12,4 12,4

1200 1200 1200

9,0 - 323

1030

* Temperatura di esercizio: da -30°C a +85°C ** Temperatura minima d'installazione: -10°C

Utensili per l'installazione

Dimensioni

ERG50 Da utilizzare con fascette da 2,4 mm a 4,8 mm (da 80 N a 220 N)

WT3D Da utilizzare con fascette da 7,6 mm a 12,7 mm (da 540 N a 1220 N)

ERG120 Da utilizzare con fascette da 4,8 mm a 7,6 mm (da 220 N a 540 N)

FASCETTE TY-FAST®

6

— Fascette Ty-Fast® Versione naturale - Confezione per gli OEMs

Caratteristiche • Per applicazioni interne • Materiale: poliammide 6.6 • Colore: naturale • Senza alogeni e silicone • Confezione: 500 o 1000 pezzi

Informazioni tecniche • Lunghezza: da 100 mm a 430 mm • Tenuta allo sgancio: da 80 N a 540 N • Diametro fascio: da 1,5 mm a 122,5 mm • Temperatura di esercizio: da -40°C a 85°C • Temperatura minima d'installazione: -20°C • Grado di infiammabilità: UL 94-V2

— Versione naturale - Confezione per gli OEMs

E49405

ISO 9001 = ISO 14001

ø fascio da ... a

Lunghezza L

Larghezza W

Tenuta minima allo sgancio [N]

Codice prodotto

Quantità [pezzi]

GID

[mm]

[mm]

[mm]

TY100-18-M TY125-18-M TY200-18-M

7TCG054360R0421 7TCG054360R0423 7TCG054360R0425 7TAG054360R0123 7TCG054360R0427 7TCG054360R0240 7TAG054360R0311 7TAG054360R0153 7TCG054360R0230 7TAG054360R0259 7TAG054360R0315 7TCG054290R0037 7TCG054360R0429 7TAG054360R0282

1,5 - 20,5 1,5 - 36,5 1,5 - 52,5

100 150 200 143 203 290 370 188 228 304 366 430 220 374

2,5 2,5 2,5 3,6 3,6 3,6 3,6 4,7 4,7 4,7 4,7 4,8 7,6 7,6

80 80 80

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

TY125-40*

1,5 - 32

180 180 180 180 222 222 222 222 222 550 540

TY200-40-M

2,0 - 52,5

TY300-40 TY400-40 TY175-50 TY225-50 TY300-50 TY400-50

1,5 - 76

6,35 - 102 3,17 - 44 3,17 - 57

3,17 - 76

3,17 - 102 3,0 - 122,5

TY450-50-D TY200-120-D

500 500 500

6,0 - 56 15 - 102

TY400-120

* Temperatura di esercizio: da -30°C a +85°C

Utensili per l'installazione

Dimensioni

ERG50 Da utilizzare con fascette da 2,4 mm a 4,8 mm (da 80 N a 220 N)

WT3D Da utilizzare con fascette da 7,6 mm a 12,7 mm (da 540 N a 1220 N)

ERG120 Da utilizzare con fascette da 4,8 mm a 7,6 mm (da 220 N a 540 N)

FASCETTE TY-FAST®

7

— Fascette Ty-Fast® Versione nero resistente UV - Confezione per la distribuzione

Caratteristiche • Per applicazioni interne ed esterne con esposizione ai raggi UV • Resistenti ai raggi UV e alle temperature elevate (fino a 115°C) • Materiale: poliammide 6.6 • Colore: nero • Senza alogeni e silicone • Confezione: 50 o 100 pezzi

Informazioni tecniche • Lunghezza: da 100 mm a 1220 mm • Tenuta allo sgancio: da 80 N a 1200 N • Diametro fascio: da 1,5 mm a 375,5 mm • Temperatura di esercizio: da -40°C a 115°C • Tutti i codici che non presentano il suffisso L, C, M o D nel codice hanno una temperatura d'esercizio massima pari a 105°C • Temperatura minima d'installazione: -20°C • Grado di infiammabilità: UL 94-V2

— Versione nero resistente UV - Confezione per la distribuzione

E49405

ISO 9001 = ISO 14001

ø fascio da ... a

Lunghezza L

Larghezza W

Tenuta minima allo sgancio [N]

Codice prodotto

Quantità [pezzi]

GID

[mm]

[mm]

[mm]

TY100-18X-C TY125-18X-C TY200-18X-C

7TCG054360R0430 7TCG054360R0432 7TCG054360R0434 7TAG054360R0142 7TCG054360R0436 7TCG054360R0257 7TAG054360R0314 7TAG054360R0179 7TCG054360R0237 7TAG054360R0279 7TAG054360R0337 7TCG054290R0035 7TCG054360R0438 7TCG054360R0308 7TCG054410R0026 7TCG054410R0027 7TCG054410R0028 7TCG054530R0026 7TCG054510R0013 7TCG054520R0007 7TCG054520R0008 7TCG054510R0014 7TCG054510R0015 7TCG054510R0016

1,5 - 20,5 3,0 - 36,5 3,0 - 52,5

100 150 200 143 203 290 370 188 228 304 366 430 220 374 450 610 750 610 920

2,5 2,5 2,5 3,6 3,6 3,6 3,6 4,7 4,7 4,7 4,7 4,8 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 8,8 8,8 8,8 8,8

80 80 80

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

TY125-40X-100*

1,5 - 32

180 180 180 180 222 222 222 222 222 550 540 550 550 550 800 800 800 800

TY200-40X-C

3,0 - 52,5 6,35 - 102 6,35 - 102 3,17 - 44 3,17 - 57 3,17 - 76 3,17 - 102 3,0 - 122,5

TY300-40X-100 TY400-40X-100 TY175-50X-100 TY225-50X-100 TY300-50X-100 TY400-50X-100 TY450-50X-C TY200-120X-C TY400-120X-100 TY450-120X-L TY600-120X-L TY800-120X-L TY600-175X-L TY900-175X-L TY1000-175X-L TY1200-175X-L TY500-245X-L TY720-245X-L TY1050-245X-L

6,0 - 56 15 - 102

6,0 - 130,5 6,0 - 181,5

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

6,0 - 226

9,0 - 181,5

9,0 - 280 9,0 - 295

1020 1220

9,0 - 375,5

9,0 - 156 9,0 - 216 9,0 - 323

530 730

12,4 12,4 12,4

1200 1200 1200

1030

* Temperatura di esercizio: da -30°C a +105°C

Utensili per l'installazione

Dimensioni

ERG50 Da utilizzare con fascette da 2,4 mm a 4,8 mm (da 80 N a 220 N)

WT3D Da utilizzare con fascette da 7,6 mm a 12,7 mm (da 540 N a 1220 N)

ERG120 Da utilizzare con fascette da 4,8 mm a 7,6 mm (da 220 N a 540 N)

FASCETTE TY-FAST®

8

— Fascette Ty-Fast® Versione nero resistente UV - Confezione per gli OEMs

Caratteristiche • Per applicazioni interne ed esterne con esposizione ai raggi UV • Resistenti ai raggi UV e alle temperature elevate (fino a 115 °C) • Materiale: poliammide 6.6 • Colore: nero • Senza alogeni e silicone • Confezione: 500 o 1000 pezzi

Informazioni tecniche • Lunghezza: da 100 mm a 430 mm • Tenuta allo sgancio: da 80 N a 540 N • Diametro fascio: da 1,5 mm a 122,5 mm • Temperatura di esercizio: da -40°C a 115°C • Tutti i codici che non presentano il suffisso L, C, M o D nel codice hanno una temperatura d'esercizio massima pari a 105°C • Temperatura minima d'installazione: -20°C • Grado di infiammabilità: UL 94-V2

— Versione nero resistente UV - Confezione per gli OEMs

E49405

ø fascio da ... a

Lunghezza L

Larghezza W

Tenuta minima allo sgancio [N]

Codice prodotto

Quantità [pezzi]

GID

[mm]

[mm]

[mm]

TY100-18X-M TY125-18X-M TY200-18X-M

7TCG054360R0431 7TCG054360R0433 7TCG054360R0435 7TAG054360R0141 7TCG054360R0437 7TCG054360R0256 7TAG054360R0313 7TAG054360R0178 7TCG054360R0236 7TAG054360R0278 7TAG054360R0336 7TCG054290R0038 7TCG054360R0439 7TAG054360R0307

1,5 - 20,5 3,0 - 36,5 3,0 - 52,5

100 150 200 143 203 290 370 188 228 304 366 430 220 374

2,5 2,5 2,5 3,6 3,6 3,6 3,6 4,7 4,7 4,7 4,7 4,8 7,6 7,6

80 80 80

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

TY125-40X*

1,5 - 32

180 180 180 180 222 222 222 222 222 550 540

TY200-40X-M

3,0 - 52,5 1,5 - 102 6,35 - 102 3,17 - 44 3,17 - 57 3,17 - 76 3,17 - 102 3,0 - 122,5

TY300-40X TY400-40X TY175-50X TY225-50X TY300-50X TY400-50X

TY450-50X-D TY200-120X-D TY400-120X

500 500 500

6,0 - 56 15 - 102

* Temperatura di esercizio: da -30°C a +105°C

Utensili per l'installazione

Dimensioni

ERG50 Da utilizzare con fascette da 2,4 mm a 4,8 mm (da 80 N a 220 N)

WT3D Da utilizzare con fascette da 7,6 mm a 12,7 mm (da 540 N a 1220 N)

ERG120 Da utilizzare con fascette da 4,8 mm a 7,6 mm (da 220 N a 540 N)

TY-FAST® CABLE TIES

9

FASCETTE TY-FAST®

10

Informazioni aggiuntive Ci riserviamo il diritto di apportare vari- azione tecniche o di modificare il conte- nuto di questo documento senza preav- viso. Per quanto riguarda gli ordini di acquisto, le condizioni concordate pre- varranno. ABB AG non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori o omissioni nelle informazioni contenute nel presente documento. Ci riserviamo tutti i diritti relativi al pre- sente documento, ai suoi contenuti e alle illustrazioni. La riproduzione, la divulgazi- one a terzi o l'utilizzo dei contenuti - in tutto o in parte - del presente documento è vietata senza il preventivo consenso scritto di ABB AG.

ALL PLASTIC CABLE TIES - UL 94 V-0 FLAME RETARDANT CABLE TIES

11

— Electrification Business ABB S.p.A. Servizio Clienti ABB ELECTRIFICATION Per ricevere informazioni sui prodotti di Bassa Tensione: Numero Verde 800.55.1166 attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 19.00. Per tutte le informazioni legate a ordini di vendita e consegne di prodotti di Bassa Tensione: Customer Support 02 2415 2415 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00.

new.abb.com/low-voltage

© Copyright 2023 ABB. All rights reserved. Specifications subject to change without notice.

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12

new.abb.com

Powered by