— Efficienza
alla luce del sole. Soluzioni per medi e grandi impianti.
— Soluzioni per la generazione e raccolta di energia solare Per impianti fotovoltaici di medie e grandi dimensioni fino a 690 Vac e 800 Vac.
La proposta ABB per gli impianti fotovoltaici garantisce l’ottimizzazione dell’impianto, l’affidabilità e il ritorno dell’investimento nella distribuzione dell’energia. Un’offerta valida sia in sistemi connessi alla rete, sia per le applicazioni in isola.
— Principali vantaggi
Una protezione più intelligente Aumenta la raccolta di energia nei tuoi impianti e riduci i costi d’investimento usando le soluzioni di bassa tensione (LV). Raggiungi risultati eccellenti ovunque sia il tuo impianto. Progetti realizzati rapidamente Con una installazione facilitata grazie a soluzioni preconfigurate composte da una gamma coordinata di prodotti dalle dimensioni compatte. Soluzioni per la sicurezza Evita il rischio di incendi nella tua azienda e la perdita di risorse preziose utilizzando la gamma completa di SPD per proteggere l’intero impianto elettrico dai fulmini e picchi. Riduci il rischio di lesioni grazie alle nostre soluzioni per la mitigazione dell’arco elettrico.
— Soluzioni per gli impianti di medie e grandi dimensioni per la tua azienda, i tuoi terreni e la tua città.
Grazie a una gamma completa, progettata specificatamente per il fotovoltaico, puoi gestire i tuoi impianti con prodotti adatti a ogni esigenza: relè di interfaccia CEI 0-16 e CEI 0-21, interruttori, sezionatori, portafusibili, fusibili, interruttori differenziali, dispositivi di misurazione, sensori, contattori, contenitori e quadri per le installazioni all’aperto.
Solar strings
String inverters
Compact Secondary Substation (CSS)
LVAC recombiner
LV/MV transformer
MV switchgear
EFFICIENZA ALLA LUCE DEL SOLE. GAMMA COMPLETA PER IL FOTOVOLTAICO.
4
— Le nostre proposte Apparecchiature nell’impianto fotovoltaico
Tensione fino 690 Vac
Tensione fino 800 Vac
• Protezione partenze inverter con interruttori • Protezione partenze inverter con interruttori sistema IT • Protezione partenze inverter con fusibile • Protezione partenze inverter con fusibili sistema IT
• Protezione partenze inverter con interruttori • Protezione partenze inverter con interruttori sistema IT • Protezione partenze inverter con fusibile • Protezione partenze inverter con fusibili sistema IT
EFFICIENZA ALLA LUCE DEL SOLE. GAMMA COMPLETA PER IL FOTOVOLTAICO.
5
— Le nostre proposte Apparecchiature nell’impianto fotovoltaico fino a 690 Vac protezione partenze inverter con interruttori
INDICE APPARECCHIATURE
Ipotesi di lavoro: 1) Impianto DC Isolato 2) Inverter non Isolato (senza trasformatore di Isolamento) 3) Lato AC messo a terra
Potenza impianto (kW)
Trasformatore VCC 6% (kVA)
Partenze kW Inverter
Protezione d’interfaccia Ekip UP+ CEI016
In2 (A)
Icc (kA) Int. generale (A)
In Inverter
N. partenze
Protezione con interruttori
Scaricatori
UPS CEI 016
909 15
XT7S1000 Ekip Touch
100
145A (400V)
5
XT2N 160 Ekip DIP 160A
UPS PowerValue 11T G2
500
630
OVR T1-T2 3L 12,5-440s P QS
50
80A (400V)
10
XT2N 160 Ekip DIP 100A
UPS PowerValue 11T G2
1800 30
E2.2B 2000 Ekip Touch
125
180A (400V)
8
XT4N 250 Ekip DIP 200A
Ekip UP+ CEI016
UPS PowerValue 11T G2
100
145A (400V)
10
XT2N 160 Ekip DIP 160A
1000
1250
OVR T1-T2 3L 12,5-440s P QS
UPS PowerValue 11T G2
50
80A (400V)
20
XT2N 160 Ekip DIP 100A
UPS PowerValue 11T G2
2309 38 E2.2N 2500 Ekip Touch
125
180A (400V)
12
XT4S 250 Ekip DIP 200A
Ekip UP+ CEI016
UPS PowerValue 11T G2
1500
1600
OVR T1-T2 3L 12,5-440s P QS
38 E2.2N 2500 Ekip Touch
100
145A (400V)
15
XT2S 160 Ekip DIP 160A
UPS PowerValue 11T G2
2890 48 E4.2N 3200 Ekip touch
185
180A (400V)
11
XT4S 250 Ekip DIP 200A
Ekip UP+ CEI016
UPS PowerValue 11T G2
2000
2000
OVR T1-T2 3L 12,5-440s P QS
2890 48 E4.2N 3200 Ekip touch
100
145A (400V)
20
XT2S 160 Ekip DIP 160A
UPS PowerValue 11T G2
Nota: La tabella è un esempio di scelta dei componenti con una tensione di esercizio di 400 Vac
Soluzione AC, componenti principali: • Protezioni ed interruttori AC • Protezioni scariche atmosferiche • Circuiti ausiliari
Soluzione AC, componenti opzionali: • Mitigazione dell’arco elettrico:
attiva, passiva, o predittiva • Controllo della temperatura
EFFICIENZA ALLA LUCE DEL SOLE. GAMMA COMPLETA PER IL FOTOVOLTAICO.
6
— Le nostre proposte
INDICE APPARECCHIATURE
Apparecchiature nell’impianto fotovoltaico fino a 690 Vac Sistema IT - protezione partenze inverter con interruttori
Ipotesi di lavoro: 1) Impianto DC Isolato 2) Inverter non Isolato (senza trasformatore di Isolamento) 3) Lato AC isolato
Monitor Isolamento IT
Potenza impianto (kW)
Trasformatore VCC 6% (kVA)
Partenze kW Inverter
Protezione d’interfaccia
In2 (A)
Icc (kA) Int. generale (A)
In Inverter
N. partenze
Protezione con interruttori
Scaricatori
UPS CEI 016
909 15
XT7S1000 Ekip Touch
100
145A (400V)
5
XT2N 160 Ekip DIP 160A
UPS PowerValue 11T G2
500
630
CM-IWM-10
Ekip UP+ CEI016
OVR T1-T2 3L 12,5-440s P QS
50
80A (400V)
10
XT2N 160 Ekip DIP 100A
UPS PowerValue 11T G2
1800 30
E2.2B 2000 Ekip Touch
125
180A (400V)
8
XT4N 250 Ekip DIP 200A
UPS PowerValue 11T G2
100
145A (400V)
10
XT2N 160 Ekip DIP 160A
1000
1250
CM-IWM-10
Ekip UP+ CEI016
OVR T1-T2 3L 12,5-440s P QS
UPS PowerValue 11T G2
50
80A (400V)
20
XT2N 160 Ekip DIP 100A
UPS PowerValue 11T G2
2309 38 E2.2N 2500 Ekip Touch
125
180A (400V)
12
XT4S 250 Ekip DIP 200A
UPS PowerValue 11T G2
1500
1600
CM-IWM-10
Ekip UP+ CEI016
OVR T1-T2 3L 12,5-440s P QS
38 E2.2N 2500 Ekip Touch
100
145A (400V)
15
XT2S 160 Ekip DIP 160A
UPS PowerValue 11T G2
2890 48 E4.2N 3200 Ekip touch
185
180A (400V)
11
XT4S 250 Ekip DIP 200A
UPS PowerValue 11T G2
2000
2000
CM-IWM-10
Ekip UP+ CEI016
OVR T1-T2 3L 12,5-440s P QS
2890 48 E4.2N 3200 Ekip touch
100
145A (400V)
20
XT2S 160 Ekip DIP 160A
UPS PowerValue 11T G2
Nota: La tabella è un esempio di scelta dei componenti con una tensione di esercizio di 400 Vac Interruttori secondo Annex H della IEC60947-2
Soluzione AC, componenti principali: • Protezioni ed interruttori AC • Monitaggio isolamento • Protezioni scariche atmosferiche • Circuiti ausiliari
Soluzione AC, componenti opzionali: • Mitigazione dell’arco elettrico:
attiva, passiva, o predittiva • Controllo della temperatura
EFFICIENZA ALLA LUCE DEL SOLE. GAMMA COMPLETA PER IL FOTOVOLTAICO.
7
— Le nostre proposte Apparecchiature nell’impianto fotovoltaico fino a 690 Vac protezione partenze inverter con fusibili
INDICE APPARECCHIATURE
Ipotesi di lavoro: 1) Impianto DC Isolato 2) Inverter non Isolato (senza trasformatore di Isolamento) 3) Lato AC messo a terra
Potenza impianto (kW)
Trasformatore VCC 6% (kVA)
Partenze kW Inverter
Protezione con Sezionatore Portafusibile ZLBM00-3P-M8
Protezione d’interfaccia
In2 (A)
Icc (kA)
In Inverter
N. partenze
Int. generale (A)
Scaricatori
UPS CEI 016
909 15
XT7S1000 Ekip Touch
100
145A (400V)
5
UPS PowerValue 11T G2
500
630
Ekip UP+ CEI016
OVR T1-T2 3L 12,5-440s P QS
50
80A (400V)
10
ZLBM00-3P-M8
UPS PowerValue 11T G2
1800 30
E2.2B 2000 Ekip Touch
125
180A (400V)
8
ZLBM1-3P-M12
UPS PowerValue 11T G2
100
145A (400V)
10
ZLBM00-3P-M8
1000
1250
Ekip UP+ CEI016
OVR T1-T2 3L 12,5-440s P QS
UPS PowerValue 11T G2
50
80A (400V)
20
ZLBM00-3P-M8
UPS PowerValue 11T G2
2309 38
E2.2N 2500 Ekip Touch
125
180A (400V)
12
ZLBM1-3P-M12
UPS PowerValue 11T G2
1500
1600
Ekip UP+ CEI016
OVR T1-T2 3L 12,5-440s P QS
38
E2.2N 2500 Ekip Touch
100
145A (400V)
15
ZLBM00-3P-M8
UPS PowerValue 11T G2
2890 48
E4.2N 3200 Ekip touch
185
180A (400V)
11
ZLBM00-3P-M8
UPS PowerValue 11T G2
2000
2000
Ekip UP+ CEI016
OVR T1-T2 3L 12,5-440s P QS
2890 48
E4.2N 3200 Ekip touch
100
145A (400V)
20
ZLBM00-3P-M8
UPS PowerValue 11T G2
Nota: La tabella è un esempio di scelta dei componenti con una tensione di esercizio di 400 Vac
Soluzione AC, componenti principali: • Protezioni ed interruttori AC • Protezioni scariche atmosferiche • Circuiti ausiliari
Soluzione AC, componenti opzionali: • Mitigazione dell’arco elettrico:
attiva, passiva, o predittiva • Controllo della temperatura
EFFICIENZA ALLA LUCE DEL SOLE. GAMMA COMPLETA PER IL FOTOVOLTAICO.
8
— Le nostre proposte
INDICE APPARECCHIATURE
Apparecchiature nell’impianto fotovoltaico fino a 690 Vac Sistema IT - protezione partenze inverter con fusibili
Ipotesi di lavoro: 1) Impianto DC Isolato 2) Inverter non Isolato (senza trasformatore di Isolamento) 3) Lato AC isolato
Monitor Isolamento IT
Potenza impianto (kW)
Trasformatore VCC 6% (kVA)
Partenze kW Inverter
Protezione con Sezionatore Portafusibile ZLBM00-3P-M8 ZLBM00-3P-M8 ZLBM1-3P-M12 ZLBM00-3P-M8 ZLBM00-3P-M8 ZLBM1-3P-M12 ZLBM00-3P-M8 ZLBM00-3P-M8 ZLBM00-3P-M8
Protezione d’interfaccia
In2 (A)
Icc (kA) Int. generale (A)
In Inverter
N. partenze
Scaricatori
UPS CEI 016
909 15
XT7 S1000 Ekip Touch
100
145A (400V)
5
UPS PowerValue 11T G2
500
630
CM-IWM-10
Ekip UP+ CEI016
OVR T1-T2 3L 12,5-440s P QS
50
80A (400V) 180A (400V) 145A (400V) 80A (400V) 180A (400V) 145A (400V) 180A (400V) 145A (400V)
10
UPS PowerValue 11T G2 UPS PowerValue 11T G2 UPS PowerValue 11T G2 UPS PowerValue 11T G2 UPS PowerValue 11T G2 UPS PowerValue 11T G2 UPS PowerValue 11T G2
1800 30
E2.2B 2000 Ekip Touch
125 100
8
10 20 12 15 11 20
1000
1250
CM-IWM-10
Ekip UP+ CEI016
OVR T1-T2 3L 12,5-440s P QS
50
2309 38 E2.2N 2500 Ekip Touch
125 100 185 100
1500
1600
CM-IWM-10
Ekip UP+ CEI016
OVR T1-T2 3L 12,5-440s P QS
38 E2.2N 2500 Ekip Touch
2890 48 E4.2N 3200 Ekip touch 2890 48 E4.2N 3200 Ekip touch
2000
2000
CM-IWM-10
Ekip UP+ CEI016
OVR T1-T2 3L 12,5-440s P QS
UPS PowerValue 11T G2
Nota: La tabella è un esempio di scelta dei componenti con una tensione di esercizio di 400 Vac interruttori secondo Annex H della IEC60947-2
Soluzione AC, componenti principali: • Protezioni ed interruttori AC • Monitaggio isolamento • Protezioni scariche atmosferiche • Circuiti ausiliari
Soluzione AC, componenti opzionali: • Mitigazione dell’arco elettrico:
attiva, passiva, o predittiva • Controllo della temperatura
EFFICIENZA ALLA LUCE DEL SOLE. GAMMA COMPLETA PER IL FOTOVOLTAICO.
9
— Le nostre proposte Apparecchiature nell’impianto fotovoltaico a 800 Vac - protezione partenze inverter con interruttori
INDICE APPARECCHIATURE
Ipotesi di lavoro: 1) Impianto DC Isolato 2) Inverter non Isolato (senza trasformatore di Isolamento) 3) Lato AC messo a terra
Potenza impianto (kW)
Partenze kW Inverter
Trasformatore (kVA / Vcc%)
In2 (A) 902
Icc (kA) Int. generale (A) 15 E1.2N/E9 1250 Ekip Touch 24 E2.2S/E9 2000 Ekip Touch 24 E2.2S/E9 2000 Ekip Touch 29 E4.2S/E9 3200 Ekip Touch 29 E4.2S/E9 3200 Ekip Touch
In Inverter
N. partenze
Protezione con interruttori
Protezione d’interfaccia
Scaricatori
UPS CEI 016
350
250 A (800V)
3
T5V-HA 400 TMA 320
OVR T1-T2 3L 12,5-440s P QS + OVR T1-T2 12,5-440s P QS OVR T1-T2 3L 12,5-440s P QS + OVR T1-T2 12,5-440s P QS OVR T1-T2 3L 12,5-440s P QS + OVR T1-T2 12,5-440s P QS OVR T1-T2 3L 12,5-440s P QS + OVR T1-T2 12,5-440s P QS OVR T1-T2 3L 12,5-440s P QS + OVR T1-T2 12,5-440s P QS
UPS PowerValue 11T G2
1000
1250 / 6%
Ekip UP+ CEI016
1445
350
250 A (800V)
5
T5V-HA 400 TMA 320
UPS PowerValue 11T G2
2000
2000 / 6%
Ekip UP+ CEI016
1445
250
180A (800V)
7
T4V-HA 250 TMA250
UPS PowerValue 11T G2
2890
350
250 A (800V)
9
T5V-HA 400 TMA 320
UPS PowerValue 11T G2
4000
4000 / 10%
Ekip UP+ CEI016
2890
250
180A (800V)
15
T4V-HA 250 TMA250
UPS PowerValue 11T G2
Soluzione AC, componenti principali: • Protezioni ed interruttori AC • Protezioni scariche atmosferiche • Circuiti ausiliari
Soluzione AC, componenti opzionali: • Mitigazione dell’arco elettrico:
attiva, passiva, o predittiva • Controllo della temperatura
EFFICIENZA ALLA LUCE DEL SOLE. GAMMA COMPLETA PER IL FOTOVOLTAICO.
10
— Le nostre proposte
INDICE APPARECCHIATURE
Apparecchiature nell’impianto fotovoltaico a 800 Vac - Sistema IT- protezione partenze inverter con interruttori
Ipotesi di lavoro: 1) Impianto DC Isolato 2) Inverter non Isolato (senza trasformatore di Isolamento) 3) Lato AC isolato
Potenza impianto (kW)
Trasformatore VCC (kVA/Vcc%)
Partenze kW Inverter
Monitor Isolamento IT
In2 (A) 902
Icc (kA) Int. generale (A)* 15 E2.2S/E9 1250 Ekip Touch 24 E2.2S/E9 2000 Ekip Touch 24 E2.2S/E9 2000 Ekip Touch 29 E4.2S/E10 3200 Ekip Touch 29 E4.2S/E10 3200 Ekip Touch
In Inverter
N. partenze
Protezione con interruttori*
Protezione d’interfaccia
Scaricatori
UPS CEI 016
350
250 A (800V)
3
T5V-HA 400 TMA 320
OVR T1-T2 3L 12,5-440s P QS + OVR T1-T2 12,5-440s P QS OVR T1-T2 3L 12,5-440s P QS + OVR T1-T2 12,5-440s P QS OVR T1-T2 3L 12,5-440s P QS + OVR T1-T2 12,5-440s P QS OVR T1-T2 3L 12,5-440s P QS + OVR T1-T2 12,5-440s P QS OVR T1-T2 3L 12,5-440s P QS + OVR T1-T2 12,5-440s P QS
UPS PowerValue 11T G2
1000
1250 / 6%
CM-IWM.11
Ekip UP+ CEI016
1445
350
250 A (800V)
5
T5V-HA 400 TMA 320
UPS PowerValue 11T G2
2000
2000 / 6%
CM-IWM.11
Ekip UP+ CEI016
1445
250
180A (800V)
7
T4V-HA 250 TMA250
UPS PowerValue 11T G2
2890
350
250 A (800V)
9
T5V-HA 400 TMA 320
UPS PowerValue 11T G2
4000
4000 / 10%
CM-IWM.11
Ekip UP+ CEI016
2890
250
180A (800V)
15
T4V-HA 250 TMA250
UPS PowerValue 11T G2
Nota: * Interruttori secondo Annex H della IEC60947-2
Soluzione AC, componenti principali: • Protezioni ed interruttori AC • Monitaggio isolamento • Protezioni scariche atmosferiche • Circuiti ausiliari
Soluzione AC, componenti opzionali: • Mitigazione dell’arco elettrico:
attiva, passiva, o predittiva • Controllo della temperatura
Esempio applicativo da pag 13
EFFICIENZA ALLA LUCE DEL SOLE. GAMMA COMPLETA PER IL FOTOVOLTAICO.
11
— Le nostre proposte Apparecchiature nell’impianto fotovoltaico a 800 Vac protezione partenze inverter con fusibili
INDICE APPARECCHIATURE
Ipotesi di lavoro: 1) Impianto DC Isolato 2) Inverter non Isolato (senza trasformatore di Isolamento) 3) Lato AC messo a terra
Potenza impianto (kW)
Partenze kW Inverter
Protezione con Sezionatore Portafusibile ** ZLBM3-3P-M12
Trasformatore (kVA / Vcc%)
In2 (A) 902
Icc (kA)
In Inverter
N. partenze
Protezione d’interfaccia
Int. generale (A) E1.2N/E9 1250 Ekip Touch E2.2S/E9 2000 Ekip Touch E2.2S/E9 2000 Ekip Touch E4.2S/E9 3200 Ekip Touch E4.2S/E9 3200 Ekip Touch
Scaricatori
UPS CEI 016
15
350
250 A (800V)
3
OVR T1-T2 3L 12,5-440s P QS + OVR T1-T2 12,5-440s P QS OVR T1-T2 3L 12,5-440s P QS + OVR T1-T2 12,5-440s P QS OVR T1-T2 3L 12,5-440s P QS + OVR T1-T2 12,5-440s P QS OVR T1-T2 3L 12,5-440s P QS + OVR T1-T2 12,5-440s P QS OVR T1-T2 3L 12,5-440s P QS + OVR T1-T2 12,5-440s P QS
UPS PowerValue 11T G2
1000
1250 / 6%
Ekip UP+ CEI016
1445
24
350
250 A (800V)
5
ZLBM3-3P-M12
UPS PowerValue 11T G2
2000
2000 / 6%
Ekip UP+ CEI016
1445
24
250
180A (800V)
7
ZLBM1-3P-M12
UPS PowerValue 11T G2
2890
29
350
250 A (800V)
9
ZLBM3-3P-M12
UPS PowerValue 11T G2
4000
4000 / 10%
Ekip UP+ CEI016
2890
29
250
180A (800V)
15
ZLBM1-3P-M12
UPS PowerValue 11T G2
Nota: ** Fusibili con caratteristica gS / aR
Soluzione AC, componenti principali: • Protezioni ed interruttori AC • Protezioni scariche atmosferiche • Circuiti ausiliari
Soluzione AC, componenti opzionali: • Mitigazione dell’arco elettrico:
attiva, passiva, o predittiva • Controllo della temperatura
EFFICIENZA ALLA LUCE DEL SOLE. GAMMA COMPLETA PER IL FOTOVOLTAICO.
12
— Le nostre proposte
INDICE APPARECCHIATURE
Apparecchiature nell’impianto fotovoltaico a 800 Vac - Sistema IT- protezione partenze inverter con fusibili
Ipotesi di lavoro: 1) Impianto DC Isolato 2) Inverter non Isolato (senza trasformatore di Isolamento) 3) Lato AC isolato
Potenza impianto (kW)
Partenze kW Inverter
Protezione con Sezionatore Portafusibile ** ZLBM3-3P-M12
Monitor Isolamento IT
Trasformatore (kVA/Vcc%)
In2 (A) 902
Icc (kA) Int. generale (A)* 15 E2.2S/E9 1250 Ekip Touch 24 E2.2S/E9 2000 Ekip Touch 24 E2.2S/E9 2000 Ekip Touch 29 E4.2S/E10 3200 Ekip Touch 29 E4.2S/E10 3200 Ekip Touch
In Inverter
N. partenze
Protezione d’interfaccia
Scaricatori
UPS CEI 016
350
250 A (800V)
3
OVR T1-T2 3L 12,5-440s P QS + OVR T1-T2 12,5-440s P QS OVR T1-T2 3L 12,5-440s P QS + OVR T1-T2 12,5-440s P QS OVR T1-T2 3L 12,5-440s P QS + OVR T1-T2 12,5-440s P QS OVR T1-T2 3L 12,5-440s P QS + OVR T1-T2 12,5-440s P QS OVR T1-T2 3L 12,5-440s P QS + OVR T1-T2 12,5-440s P QS
UPS PowerValue 11T G2
1000
1250 / 6%
CM-IWM.11
Ekip UP+ CEI016
1445
350
250 A (800V)
5
ZLBM3-3P-M12
UPS PowerValue 11T G2
2000
2000 / 6%
CM-IWM.11
Ekip UP+ CEI016
1445
250
180A (800V)
7
ZLBM1-3P-M12
UPS PowerValue 11T G2
2890
350
250 A (800V)
9
ZLBM3-3P-M12
UPS PowerValue 11T G2
4000
4000 / 10%
CM-IWM.11
Ekip UP+ CEI016
2890
250
180A (800V)
15
ZLBM1-3P-M12
UPS PowerValue 11T G2
Soluzione AC, componenti principali: • Protezioni ed interruttori AC • Monitaggio isolamento • Protezioni scariche atmosferiche • Circuiti ausiliari Nota: * Interruttori secondo Annex H della IEC60947-2 ** Fusibili con caratteristica gS/aR
Soluzione AC, componenti opzionali: • Mitigazione dell’arco elettrico:
attiva, passiva, o predittiva • Controllo della temperatura
Esempio applicativo da pag 13
EFFICIENZA ALLA LUCE DEL SOLE. GAMMA COMPLETA PER IL FOTOVOLTAICO.
13
— Esempio applicativo Impianto 2MVA con 8 Inverter 250kVA 800 Vac - IT
— Esempio tipico del quadro di parallelo
— Componenti principali
1. Emax 2.2S/E9 2000 Ekip Touch LSIG FHR 3p + Ekip Measuring package Interruttore principale, versione fissa da In = 2000A, equipaggiato con dispositivo Ekip com (con modulo di comunicazione Modbus TCP), bobina di apertura (YO), bobina di chiusura (YC) e motore per manovre (apertura / chiusura) da remoto.
2
1
2. CM-IWM.11 monitor d’isolamento Monitoraggio dell’isolamento nei sistemi IT.
3. Tmax T5V-HA 400 TMA 320 3P Interruttore per le partenze, versione fissa da In=320A + contatti ausiliari.
4
4. Protezione con Fusibile in alternativa al T5V-HA 400 TMA 320 ZLBM3-3P-M12 Protezione con fusibili fino a 400 A ZLBM1-3P-M12 Protezione con Fusibili fino a 200 A
3
oppure
5. OVR T1-T2 3L 12.5-440s P TS QS + OVR T1-T2 12.5-440s P TS QS Per protezione contro le sovratensioni dalla rete.
Componenti opzionali Controllore d’arco interno TVOC-2-48C con HMI-COM + CSU-2LV. Attenuatore d’arco elettrico RELT Module Ekip Signalling 2k-3. Relè di monitoraggio della temperatura interna CM-TCN.011S
EFFICIENZA ALLA LUCE DEL SOLE. GAMMA COMPLETA PER IL FOTOVOLTAICO.
14
— Esempio applicativo Impianto 2MVA con 8 Inverter 250kVA 800 Vac - IT
— Componenti ausiliari
— Scaricatori di sovratensione
L1 L3 L2
800/230
OVR T1-T2 3L 12.5-440s P QS Uc: 440V
RCD
UPS
MV Auxiliary
P1
24Vdc
OVR T1-T2 12.5-440s P QS Uc: 440V
LV Auxiliary
— Componenti principali
— OVR T1+T2 12.5-440s P TS QS Scaricatore di protezione da sovratensioni • Utilizzo di OVR per quadri di parallelo inverter fino a 800 Vac.
Sezionatore con fusibile XLP00 Sezionatore di protezione trasformatore (800 / 230) contro il cortocircuito
• In riferimento allo schema di cui sopra, la tensione di riferimento è V(L1-L2) = 440 + 440 = 880 Vac, in quanto la corrente passa attraverso entrambe i dispositivi (Uc = 440 Vac / cad.) • Stessa siutazione per V(L2-L3) oppure V(L3-L1) oppure V(Lx-PE) in quando ci sono sempre due dispositivi attraverso le quali la corrente deve passare. I dispositivi dovranno essere protetti con i fusibili di back-up.
DS201 C16 A30 Interruttore magnetotermico differenziale (In=16A, IΔn=30mA) + contattore.
PowerValue 11T G2 UPS di potenza massima 3kVA per alimentazione circuiti ausiliari (inclusi relè di protezione MT) in caso di mancanza delle rete principale.
CP-S.1 24/20.0 Alimentatore per circuiti ausiliari a 24Vdc
EFFICIENZA ALLA LUCE DEL SOLE. GAMMA COMPLETA PER IL FOTOVOLTAICO.
15
— UniSec Soluzioni per il fotovoltaico
I quadri UniSec offrono una soluzione economicamente efficiente grazie alla possibilità di combinare diverse tipologie di unità e di pannelli.
ABB è uno dei principali attori nel comparto solare ed è impegnata nel costante sviluppo di soluzioni in grado di trasformare efficientemente l’energia solare in energia elettrica sicura.
ALTAMENTE PERSONALIZZABILE
AMPIA GAMMA DI UNITÀ TIPICHE
SOLUZIONI COMPATTE
UniSec è la soluzione ABB per reti di distribuzione completamente automatizzate.
L’ampia gamma di unità funzionali e di configurazioni permette di individuare la struttura più efficace anche per soluzioni nel campo delle energie rinnovabili e del solare fotovoltaico.
SICUREZZA
FACILITÀ DI PROGETTAZIONE E INSTALLAZIONE
EFFICIENZA ALLA LUCE DEL SOLE. GAMMA COMPLETA PER IL FOTOVOLTAICO.
16
— UniSec Soluzioni per il fotovoltaico
Quadro UniSec PV5 ingegnerizzato come protezione generale in MT e protezione d’interfaccia in BT
Conforme alle norme IEC62271-200 e CEI 0-16
Unità arrivo cavi RLC (190mm) • Ingresso per cavi monofase fino a 400 mm 2 • 3 sensori di corrente KECA
Unità Partenza SBC (750mm) • Interruttore in vuoto • Interruttore di manovra-sezionatore a 3 posizioni (IMS) • messa a terra mobile CEI 0-16 • 3 trasformatori di tensione stella- triangolo • Resistenza antiferrorisonanza • Connessione per cavi monofase fino a 630 mm 2 • Contatti di terra per fioretto in compartimento sbarre • Indicatore di presenza tensione a monte IMS e a valle dell’interruttore • Blocchi a chiave Relè di protezione • REF601 - Relé di protezione linea con data logger CEI 0-16 • Protezioni 50/50N - 51/51N • Modulo comunicazione: Seriale RS-485 a due fili • Protocollo: Modbus RTU
Opzioni: • Illuminazione interna • Resistenza anticondensa
Soluzioni per impianti • <1MW • >1MW+ con predisposizione al CCI *
Caratteristiche elettriche Tensione Nominale
24kV
Frequenza
50-60Hz
Tensione test di impulso Corrente nominale sbarre Corrente termica nominale Corrente di corto circuito Corrente di Cresta (x 1s)
50/125kV
630A 630A
16kA x 1s
40kA
*
Classificazione IAC Tensioni Esercizio
AF
15 - 20 - 22 - 23 kV
Misure per correnti (CCI) *
75 - 100 - 200 А
EFFICIENZA ALLA LUCE DEL SOLE. GAMMA COMPLETA PER IL FOTOVOLTAICO.
17
— Documentazione
Sace Xtmax
Emax 2
Emax 2/E Air circuit breakers over 690V AC
System pro E power
UniSec
TMAX T
OVR
CP.s1 Power Supply
Power Value
Interruttori Magnetotermici System pro M
EFFICIENZA ALLA LUCE DEL SOLE. GAMMA COMPLETA PER IL FOTOVOLTAICO.
18
— Documentazione
Fusibili
Ekip Up+ cei 016
CM-IWM.11
TVOC2
Scopri l‘offerta ABB per il fotovoltaico. Visita il nostro sito.
VAI
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18Powered by FlippingBook